MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
UMC-350/HD Comparison

UMC-350 E UMC-350HD

Comparação

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

Características

Cone

Spindle

Rotativos

Comutador de ferramenta

Rápidos

UMC-350

30 Cones 

10 000 rpm 

TRT100*

20+1 

2400 ipm 

UMC-350HD

Cone ISO40

10 000 rpm 

TRT210 

18+1 

2400 ipm 

Características do UMC-350:

• Spindle de acionamento direto de 30 cones
• TRT100 rotativo – prato de 3,94" (100 mm), 8,4" (214 mm) de oscilação máxima da peça
• Tamanho máximo da peça, 3+2 – Ø 5" x 5" x 15 lb (Ø 127 mm x 127 mm x 6,8 kg)
• Tamanho máximo da peça, 5 eixos – Ø 3" x 3" x 5 lb (Ø 76 mm x 76 mm x 2,3 kg)
• Velocidade máxima de indexação rotativa – 1000°/s
• Opções do spindle – 12 000, 15 000, 20 000 rpm
• Trocador de ferramenta de instalação lateral 20+1
• Atualização rotativa HD* para acesso às opções de prato, prensa de ar e ponto zero
• Opções do fixador (disponível com atualização TRT210) – Prato de ranhura T, prato A1-6, kits de prensa pneumática, kits de ponto zero

Características do UMC-350HD:

• Spindle de acionamento direto de 40 cones
• TRT210 rotativo – prato de 9,1" (230 mm), 14,5" (368 mm) de oscilação máxima da peça  
• Tamanho máximo da peça, 3+2 – Ø 9" x 9" x 200 lb (Ø 229 mm x 229 mm x 91 kg)
• Tamanho máximo da peça, 5 eixos – Ø 6" x 6" x 75 lb (Ø 152 mm x 152 mm x 34 kg)
• Velocidade máxima de indexação rotativa – 100 °/s
• Opções do spindle –12 000 e 15 000 rpm
• Trocador de ferramenta de instalação lateral 18+1
• Opções de fixação – prato de ranhura T, prato A1-6, kits de prensa de ar, kits de ponto zero

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.