UMC-350/HD Comparison

UMC-350 & UMC-350HD

比較

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

機能

テーパー

スピンドル

ロータリー

ツールチェンジャー

高速

UMC-350

30テーパー 

10,000rpm 

TRT100*

20+1 

2,400ipm 

UMC-350HD

40テーパー

10,000rpm 

TRT210 

18+1 

2,400ipm 

UMC-350の機能:

• 30テーパー インラインダイレクトドライブスピンドル
• TRT100 ロータリー – 3.94"(100mm)プラッタ、最大8.4"(214mm)のパーツスウィング
• 最大パーツサイズ、3+2 – Ø5" x 5" x 15lb(Ø127mm x 127mm x 6.8kg)
• 最大パーツサイズ、5軸 – Ø3" x 3" x 5lb(Ø76mm x 76mm x 2.3kg)
• 最大ロータリー回転インデックス速度 – 1000°/秒
• スピンドルオプション– 12,000、15,000、20,000rpm
・20+1 サイドマウントツールチェンジャー
•HDロータリーアップグレード*  プラッタ、エアビス、ゼロポイントオプションアクセスするためのもの
• 保持具オプション (TRT210アップグレードで利用可能) – Tスロットプラッタ、A1-6プラッタ、エアビスキット、ゼロポイントキット

UMC-350HDの機能:

• 40テーパー インラインダイレクトドライブスピンドル
• TRT210ロータリー – 9.1"(230mm)プラッタ、最大14.5"(368mm)のパーツスウィング  
• 最大パーツサイズ、3+2 – Ø9" x 9" x 200lb(Ø229mm x 229mm x 91kg)
• 最大パーツサイズ、5軸 – Ø6" x 6" x 75lb(Ø152mm x 152mm x 34kg)
• 最大ロータリーインデックス速度 – 100°/秒
• スピンドルオプション – 12,000および15,000rpm
・18+1 サイドマウントツールチェンジャー
• 保持具オプション – Tスロットプラッタ、A1-6プラッタ、エアビスキット、ゼロポイントキット