MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC-350/HD Comparison

UMC-350 & UMC-350HD

Vergelijking

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

Kenmerken

Conus

Spil

Draaitafel

Gereedschapswisselaar

IJlgangen

UMC-350

30 opname SK30 

10.000 omw/min 

TRT100*

20+1 

2400 ipm 

UMC-350HD

40 opname SK40

10.000 omw/min 

TRT210 

18+1 

2400 ipm 

Kenmerken UMC-350:

• 30 opname SK30 in-line direct aangedreven spil
• TRT100 roterend – 3,94" (100 mm) schijf, 8,4" (214 mm) max. werkstuk zwaai
• Max. werkstukgrootte, 3+2 – Ø 5" x 5" x 15 lb (Ø 127 mm x 127 mm x 6,8 kg)
• Max. werkstukgrootte, 5-assig – Ø 3" x 3" x 5 lb (Ø 76 mm x 76 mm x 2,3 kg)
• Maximale indexeersnelheid van de draaitafel – 1000°/sec
• Spilopties – 12.000, 15.000, 20.000 omw/min
• 20+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar
• HD Rotary Upgrade* voor toegang tot schijf, luchtgereedschapklem en nulpuntopties
• Opties voor werkstukopspanning (verkrijgbaar met TRT210-upgrade) – T-sleufschijf, A1-6-schijf, luchtgereedschapklemsets, nulpuntsets

Kenmerken van de UMC-350HD:

• 40 opname SK40 in-line direct aangedreven spil
• TRT210roterende – 9,1" (230 mm) schijf, 14,5" (368 mm) max. werkstuk zwaai  
• Max. werkstukgrootte, 3+2– Ø 9" x 9" x 200 lb (Ø 229 mm x 229 mm x 91 kg)
• Max. werkstukgrootte, 5-assig– Ø 6" x 6" x 75 lb (Ø 152 mm x 152 mm x 34 kg)
• Maximale indexeersnelheid van de draaitafel– 100 °/sec
• Spilopties –12.000 en 15.000 omw/min
• 18+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar
• Opties voor werkstukopspanning– T-sleufschijf, A1-6-schijf, luchtgereedschapklemsets, nulpuntsets

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.