MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
UMC-350/HD Comparison

UMC-350 og UMC-350HD

Sammenligning

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

Funksjoner

Kone

Spindel

Roterende

Verktøyveksler

Raske hastigheter

UMC-350

30-kon 

10 000 o/min 

TRT100*

20+1 

2400 ipm 

UMC-350HD

40-kon

10 000 o/min 

TRT210 

18+1 

2400 ipm 

UMC-350-funksjoner:

• 30-kon intern spindel med direktedrift
• TRT100 roterende enhet – 3,94" (100 mm) plate, 8,4" (214 mm) maks. del sving
• Maks. delstørrelse, 3+2 – Ø 5" x 5" x 15 lb (Ø 127 mm x 127 mm x 6,8 kg)
• Maks. delstørrelse, 5-akse – Ø 3" x 3" x 5 lb (Ø 76 mm x 76 mm x 2,3 kg)
• Maks. indekseringshastighet på roterende enhet – 1000°/sek.
• Spindelalternativer – 12 000, 15 000, 20 000 o/min
• 20+1 sidemontert verktøyveksler
• HD-roterende enhetsoppgradering* for tilgang til plate-, luftskrustikke- og nullpunktalternativer
• Alternativer for arbeidsoppspenning (tilgjengelig med TRT210-oppgradering) – T-sporplate, A1-6 plate, luftskrustikkesett, nullpunktsett

UMC-350HD-funksjoner:

• 40-kon intern spindel med direktedrift
• TRT210roterende enhet – 9,1" (230 mm) plate, 14,5" (368 mm) maks del sving  
• Maks. delstørrelse, 3+2– Ø 9" x 9" x 200 lb (Ø 229 mm x 229 mm x 91 kg)
• Maks. delstørrelse, 5-akse– Ø 6" x 6" x 75 lb (Ø 152 mm x 152 mm x 34 kg)
• Maks. indekseringshastighet på roterende enhet –100°/sek.
• Spindelalternativer – 12 000 og 15 000 o/min
• 18+1 sidemontert verktøyveksler
• Alternativer for arbeidsoppspenning– T-sporplate, A1-6 plate, luftskrustikkesett, nullpunktsett

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.