Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC-350/HD Comparison

UMC-350 & UMC-350HD

Primerjava

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

Funkcije

Konus

Vreteno

Rotacijski stroj

Menjalnik orodja

Hitri gibi

UMC-350

30-konusni 

10.000 vrt/min 

TRT100*

20+1 

2400 palcev/min 

UMC-350HD

40-konusni

10.000 vrt/min 

TRT210 

18+1 

2400 palcev/min 

Funkcije UMC-350:

• Inline vreteno s konusom 30  in direktnim pogonom
• Rotacijski stroj TRT100 – 3,94" (100 mm) pladenj, 8,4" (214 mm) maks. vrtenje obdelovanca
• Največja velikost dela , 3+2 – Ø 5" x 5" x 15 lb (Ø 127 mm x 127 mm x 6,8 kg)
• Največja velikost dela, 5-osni – Ø 3" x 3" x 5 lb (Ø 76 mm x 76 mm x 2,3 kg)
• Največja hitrost rotacijskega indeksiranja – 1000°/sek
• Možnosti vretena – 12.000, 15.000, 20.000 vrt/min
• Stranski menjalec orodja 20+1 
• HD nadgradnja rotacijske enote* za dostop do možnosti pladnja, pnevmatskega primeža in ničelne točke
• Možnosti vpenjanja obdelovanca (na voljo pri nadgradnji TRT210) – pladenj s T-utorom, pladenj A1-6, kompleti pnevmatskih primežev, kompleti za ničelne točke

Funkcije UMC-350HD:

• Inline vreteno s konusom 40 in direktnim pogonom
• Vrtljivi pladenj TRT210 – 9,1" (230 mm) pladenj, 14,5" (368 mm) maks. vrtenje obdelovanca  
• Največja velikost dela, 3+2– Ø 9" x 9" x 200 lb (Ø 229 mm x 229 mm x 91 kg)
• Največja velikost dela, 5-osni – Ø 6" x 6" x 75 lb (Ø 152 mm x 152 mm x 34 kg)
• Največja hitrost rotacijskega indeksiranja– 100 °/sek
• Možnosti vretena –12.000 in 15.000 vrt/min
• Stranski menjalec orodja 18+1
• Možnosti vpenjanja obdelovanca– pladenj s T-utorom, pladenj A1-6, kompleti za pnevmatske primeže, kompleti za ničelne točke

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.