My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC-350/HD Comparison

UMC-350 & UMC-350HD

Vergleich

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

Leistungsmerkmale

Kegel

Spindel

Drehtische

Werkzeugwechsler

Eilgänge

UMC-350

SK 30 

10.000 U/min 

TRT100*

20+1 

2.400 ipm 

UMC-350HD

SK 40

10.000 U/min 

TRT210 

18+1 

2.400 ipm 

UMC-350-Funktionen:

• SK 30 -Spindel mit Inline-Direktantrieb
• TRT100 -Drehtisch, Spannfläche 3,94" (100 mm); max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 8,4" (214 mm)
• Max. Werkstückgröße, 3+2 – Ø 5" x 5" x 15 lb (Ø 127 mm x 127 mm x 6,8 kg)
• Max. Werkstückgröße, 5 Achsen – Ø 3" x 3" x 5 lb (Ø 76 mm x 76 mm x 2,3 kg)
• Max. Drehtisch-Indexiergeschwindigkeit – 1000°/s
• Spindeloptionen – 12.000, 15.000 und 20.000 U/min
• 20+1 seitlich angeordneter Werkzeugwechsler
• HD-Drehtisch-Upgrade* für den Zugang zu Spannflächen-, Druckluftschraubstock- und Nullpunkt-Optionen
• Werkstückhalterungsoptionen (verfügbar mit TRT210-Upgrade) – T-Nut-Spannfläche, A1-6-Spannfläche, Druckluftschraubstock-Sätze, Nullpunkt-Sätze

UMC-350HD-Funktionen:

• SK 40-Spindel mit Inline-Direktantrieb
• TRT210-Drehtisch, Spannfläche 9,1" (230 mm); max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 14,5" (368 mm)  
• Max. Werkstückgröße, 3+2 – Ø 9" x 9" x 200 lb (Ø 229 mm x 229 mm x 91 kg)
• Max. Werkstückgröße, 5 Achsen – Ø 6" x 6" x 75 lb (Ø 152 mm x 152 mm x 34 kg)
• Max. Drehtisch-Indexiergeschwindigkeit – 100°/s
• Spindeloptionen – 12.000 und 15.000 U/min
• 18+1 seitlich angeordneter Werkzeugwechsler
• Werkstückhalterungsoptionen – T-Nut-Spannfläche, A1-6-Spannfläche, Druckluftschraubstock-Sätze, Nullpunkt-Sätze

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.