My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
UMC-350/HD Comparison

UMC-350 și UMC-350HD

Comparație

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

Caracteristici

Con

Arborele principal

Unitatea rotativă

Schimbătorul de scule

Deplasare rapidă

UMC-350

30 de conuri 

10.000 rpm 

TRT100*

20+1 

2.400 ipm 

UMC-350HD

Con 40

10.000 rpm 

TRT210 

18+1 

2.400 ipm 

Funcții UMC-350:

• Arbore principal cu acționare directă coaxială cu 30 de conuri
• Platou rotativ TRT100 – 3,94" (100 mm), balans piesă max. 8,4" (214 mm)
• Dimensiune maximă piesă, 3+2 – Ø 5" x 5" x 15 lb (Ø 127 mm x 127 mm x 6,8 kg)
• Dimensiune maximă piesă, Axa a 5 a – Ø 3" x 3" x 5 lb (Ø 76 mm x 76 mm x 2,3 kg)
• Viteza maximă de indexare a unității rotative – 1000°/sec
• Opțiuni arbore principal – 12.000, 15.000, 20.000 rpm
• Schimbător de scule lateral 20+1
• Actualizare unitate rotativă HD* pentru acces la opțiunile platoului, menghinei pneumatice și punctului de zero
• Opțiuni pentru sistemul de suport piesă (disponibile cu actualizarea TRT210) – platou cu canal T, platou A1-6, kituri de menghine pneumatice, kituri cu punct de zero

Funcții UMC-350HD:

• Arbore principal cu acționare directă coaxială cu 40 de conuri
• Platou rotativ TRT210 – 9,1" (230 mm), balans piesă max. 14,5" (368 mm)  
• Dimensiune maximă piesă, 3+2 – Ø 9" x 9" x 200 lb (Ø 229 mm x 229 mm x 91 kg)
• Dimensiune maximă piesă, Axa a 5 a – Ø 6" x 6" x 75 lb (Ø 152 mm x 152 mm x 34 kg)
• Viteză maximă de indexare a unității rotative – 100 °/sec
• Opțiuni arbore principal –12.000 și 15.000 rpm
• Schimbător de scule lateral 18+1
• Opțiuni sistem de suport piesă– platou cu canal T, platou A1-6, kituri menghină pneumatică, kituri cu punct de zero

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.