UMC-350/HD Comparison

UMC-350과 UMC-350HD

비교

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

특장점

테이퍼

스핀들

로터리 테이블

공구 교환장치

급속 이동

UMC-350

30-테이퍼 

10,000rpm 

TRT100*

20+1 

2400ipm 

UMC-350HD

40-테이퍼

10,000rpm 

TRT210 

18+1 

2400ipm 

UMC-350 특장점:

• 30-테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들
• TRT100 로터리 – 3.94"(100mm) 플랫터, 최대 8.4"(214mm) 공작물 회전
• 최대 공작물 크기, 3+2 – Ø 5" x 5" x 15lb(Ø 127mm x 127mm x 6.8kg)
• 최대 공작물 크기, 5축 – Ø 3" x 3" x 5lb(Ø 76mm x 76mm x 2.3kg)
• 최대 회전 인덱싱 속도 – 1000°/초
• 스핀들 옵션 – 12,000, 15,000, 20,000rpm
• 20+1 측면 장착 공구 교환장치
• HD 로터리 업그레이드* (플랫터, 공압 바이스 및 0점 옵션에 액세스하기 위한 용도)
• 공작물 고정 옵션 (TRT210 업그레이드 시 사용 가능) – T-슬롯 플랫터, A1-6 플랫터, 공압 바이스 키트, 0점 키트

UMC-350HD 특장점:

• 40-테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들
• TRT210 로터리 – 9.1"(230mm) 플랫터, 최대 14.5"(368mm) 공작물 회전  
• 최대 공작물 크기, 3+2 – Ø 9" x 9" x 200lb(Ø 229mm x 229mm x 91kg)
• 최대 공작물 크기, 5축 – Ø 6" x 6" x 75lb(Ø 152mm x 152mm x 34kg)
• 최대 회전 인덱싱 속도 – 100°/초
• 스핀들 옵션 – 12,000 및 15,000rpm
• 18+1 측면 장착 공구 교환장치
• 공작물 고정 옵션 – T-슬롯 플랫터, A1-6 플랫터, 공압 바이스 키트, 0점 키트