My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
UMC-350/HD Comparison

UMC-350 JA UMC-350HD

Vertailu

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

Ominaisuudet

Kartio

Kara

Pyöröpöytä

Työkalunvaihtaja

Pikaliikkeet

UMC-350

30-kartioinen 

10 000 rpm 

TRT100*

20+1 

2 400 ”/min 

UMC-350HD

40-kartioiset

10 000 rpm 

TRT210 

18+1 

2 400 ”/min 

UMC-350:n ominaisuudet:

• 30-kartioinen inline-suorakäyttökara
• TRT100 -pyöröpöytä – 3,94":n (100 mm) pöytä, 8,4" (214 mm) suurin pyörintähalkaisija
• Osan enimmäiskoko, 3+2 – Ø 5" x 5" x 15 lb (Ø 127 mm x 127 mm x 6,8 kg)
• Osan enimmäiskoko, 5-akselinen – Ø 3" x 3" x 5 lb (Ø 76 mm x 76 mm x 2,3 kg)
• Pyöröpöydän suurin paikoitusnopeus – 1 000 °/s
• Karavaihtoehdot – 12 000, 15 000, 20 000 rpm
• Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 20+1
• HD-pyöröpöytäpäivitys* tarjoaa pöytä-, ilmapuristin- ja nollapistevaihtoehtoja
• Työkappaleen kiinnitysvaihtoehdot (saatavilla TRT210-päivityksen yhteydessä) – T-urapöytä, A1-6-pöytä, ilmapuristinsarjat, nollapistesarjat

UMC-350HD:n ominaisuudet:

• 40-kartioinen inline-suorakäyttökara
• TRT210-pyöröpöytä – 9,1":n (230 mm) lautanen, suurin pyörintähalkaisija 14,5" (368 mm)  
• Osan enimmäiskoko, 3+2 – Ø 9" x 9" x 200 lb (Ø 229 mm x 229 mm x 91 kg)
• Osan enimmäiskoko, 5-akselinen – Ø 6" x 6" x 75 lb (Ø 152 mm x 152 mm x 34 kg)
• Pyöröpöydän suurin paikoitusnopeus – 100 °/s
• Karavaihtoehdot – 12 000 ja 15 000 rpm
• Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 18+1
• Työkappaleen kiinnitysvaihtoehdot – T-urapöytä, A1-6-pöytä, ilmapuristinsarjat, nollapistesarjat

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.