MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC-350/HD Comparison

UMC-350 E UMC-350HD

Confronto

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

Funzionalità

Cono

Mandrino

Tavole rotanti

Cambio utensile

Avanzamenti in rapido

UMC-350

Cono 30 

10.000 giri/min 

TRT100*

20+1 

2.400 ipm 

UMC-350HD

Cono 40

10.000 giri/min 

TRT210 

18+1 

2.400 ipm 

Funzioni dell’UMC-350:

• Mandrino in linea a trasmissione diretta cono 30 
• Tavola rotante TRT100 – piatto da 3,94" (100 mm), rotazione dei pezzi massima di 8,4" (214 mm)
• Dimensione massima pezzo, 3+2 – Ø 5" x 5" x 15 lb (Ø 127 mm x 127 mm x 6,8 kg)
• Dimensione massima pezzo, a cinque assi – Ø 3" x 3" x 5 lb (Ø 76 mm x 76 mm x 2,3 kg)
• Velocità massima di indexaggio tavola rotante – 1.000°/sec
• Opzioni mandrino – 12.000, 15.000, 20.000 giri/min
• Cambio utensile montato a lato 20+1 
• Aggiornamento tavola rotante HD* per l'accesso a piatto, morsa pneumatica e opzioni punto zero
• Opzioni di serraggio dei pezzi (disponibili con aggiornamento TRT210) – piatto con cava a T, piatto A1-6, kit morsa pneumatica, kit punto zero

Funzioni dell’UMC-350HD:

• Mandrino in linea a trasmissione diretta cono 40
• Tavola rotante TRT210 – piatto da 9,1" (230 mm), rotazione dei pezzi massima di 14,5" (368 mm)  
• Dimensione massima pezzo, 3+2 – Ø 9" x 9" x 200 lb (Ø 229 mm x 229 mm x 91 kg)
• Dimensione massima pezzo, a cinque assi – Ø 6" x 6" x 75 lb (Ø 152 mm x 152 mm x 34 kg)
• Velocità massima di indexaggio tavola rotante – 100°/sec
• Opzioni mandrino – 12.000 e 15.000 giri/min
• Cambio utensile montato a lato 18+1
• Opzioni di serraggio dei pezzi – piatto con cava a T, piatto A1-6, kit morsa pneumatica, kit punto zero

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.