UMC-350/HD Comparison

UMC-350 与 UMC-350HD

比较

UMC-350 – TRT100

UMC-350HD – TRT210

特点

锥度

主轴

回转

刀库

快挡

UMC-350

30 锥度

10,000 rpm

TRT100*

20+1 

2400 ipm 

UMC-350HD

40 锥度

10,000 rpm

TRT210 

18+1 

2400 ipm 

UMC-350 特点:

• 30 锥度内嵌式直驱主轴
• TRT100 转台 – 3.94"(100 毫米)转盘,8.4"(214 毫米)最大零件回转直径
• 最大零件尺寸,3+2 – Ø 5" x 5" x 15 磅(Ø 127 毫米 x 127 毫米 x 6.8 千克)
• 最大零件尺寸,5 轴 – Ø 3" x 3" x 5 磅(Ø 76 毫米 x 76 毫米 x 2.3 千克)
• 最大转台分度速度 – 1000°/秒
• 主轴选项 – 12,000 rpm、15,000 rpm、20,000 rpm
• 20+1 侧挂式刀库
• HD 转台升级* 用于访问转盘、气动台虎钳和零点选件
• 工件夹具选件(用于 TRT210 升级款)- T 型槽转盘、A1-6 转盘、气动台虎钳套件、零点套件

UMC-350HD 特点:

• 40 锥度内嵌式直驱主轴
• TRT210 转台 – 9.1"(230 毫米)转盘,14.5"(368 毫米)最大零件回转直径  
• 最大零件尺寸,3+2 – Ø 9" x 9" x 200 磅(Ø 229 毫米 x 229 毫米 x 91 千克)
• 最大零件尺寸,5 轴 – Ø 6" x 6" x 75 磅(Ø 152 毫米 x 152 毫米 x 34 千克)
• 最大转台分度速度 – 100°/秒
• 主轴选件– 12,000 rpm 和 15,000 rpm
• 18+1 侧挂式刀库
• 工件夹具选件 – T 型槽转盘、A1-6 转盘、气动台虎钳套件、零点套件