MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
BMT45 Turret - Live Tool Drive - Alignment

Início da Assistência Procedimento como fazer Torreta BMT45 - Acionamento de ferramenta motorizada - Alinhamento

Torreta BMT45 - Acionamento de ferramenta motorizada - Alinhamento

- Ir para secção - 1. BMT45 Live Drive Alignment Video 2. Introduction 3. Turret Tool Changer Alignment (1 passo) 4. Live Tool Drive Shim Check (6 passos) 5. Live Tool Drive Alignment (4 passos) 6. Verify Turret Tool Changer Alignment (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/04/2024

Torreta BMT45 - Acionamento de ferramenta motorizada - Alinhamento


AD0795

BMT45 Live Drive Alignment Video

O vídeo de serviço a seguir mostra como alinhar o Live Drive numa torreta BMT45.

Nota: Este vídeo de assistência serve apenas como referência e não substitui o procedimento escrito.

Introduction

Este procedimento mostra como alinhar uma unidade de ferramenta motorizada da torreta BMT45.

Ferramentas necessárias:

  • T-0159 BMT45 LT FERRAMENTA DE ALINHAMENTO DE BOLSO
  • T-0147 BMT45 LT FERRAMENTA DE SAÍDA DO SPINDLE DE ALINHAMENTO
  • Comparador
  • Chave de serviço USB 

Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:

  • 93-4563 BMT45 LT Kit de lâmina
  • 93-4467 KIT DE SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE AO VIVO BMT45

 Nota: Se o hardware da unidade motorizada original for SHCS (P/N: 40-16385), substitua este hardware pelo 5 BHCS (P/N 40-0030). O hardware atualizado está no kit de serviço listado acima.

Turret Tool Changer Alignment

1

Retire todas as ferramentas da torreta.

Altere o parâmetro 9.019 para FALSO .

Defina o parâmetro 9.078 TT_AXIS DESVIO DE TROCA DE FERRAMENTA para  0.

Defina o parâmetro 9.140 TT_AXIS DESVIO DA GRELHA para  0.

Prima [POSITION]  e torne o eixo TT visível premindo [ALTER] e, em seguida, selecione o eixo TT e prima [ENTER].

Efetue o [Zero Return] do eixo TT e ignore quaisquer alarmes. Prima [DIAGNOSTICS] para aceder ao separador parâmetros de FÁBRICA. Digite TT e pressione [F4] para definir o desvio da grelha. Efetue o [Zero return] do eixo TT.

Em [MDI] efetue o comando M43 para desapertar a torreta. Trate do deslocamento manual no eixo TT até que o bolso 1 esteja na posição, alinhe visualmente o bocal de refrigeração. Prima[ESTOP]para fixar a torreta e verificar se a mesma está totalmente encaixada.

Prima [POSITION] e rode o acoplador do motor do eixo TT manualmente até uma extremidade do percurso. Registe o posicionamento do eixo TT. Rode o acoplador do eixo TT para a outra extremidade do percurso. Registe o posicionamento do eixo TT. Rode o acoplador do motor do eixo TT para o meio das duas posições. 

Exemplo: (174,780 - 174,610)/2 + 174,610 = 174,695

Prima [DIAGNOSTICS] para voltar aos parâmetros. Insira TT e pressione [F2] para definir o deslocamento da alteração da ferramenta.

Prima [ATC FWD] e verifique se a carga está sempre abaixo de 5% quando a torreta estiver presa em cada posição da ferramenta.

Altere o parâmetro 9,019 para TRUE.

Live Tool Drive Shim Check

1

Versões mais antigas do BMT45 têm um pino de alinhamento [1] enquanto as máquinas mais novas têm dois pinos de alinhamento [2]. 

Este procedimento mostra uma montagem única de pino BMT45 para referência. O mesmo se aplica aos conjuntos de pino duplo BMT45, a menos que especificado de outra forma.

2

Indexe para o compartimento 1.

Retire todas as ferramentas da torreta.

Instale a ferramenta de base do indicador no spindle da unidade da ferramenta motorizada e, em seguida, o bloco de alinhamento T-0159 no compartimento 1.

Medir o alinhamento no veio Y.

Se a leitura do indicador exceder .002" Então os calços [1] precisarão de ser adicionados ou removidos.

Se o alinhamento em Z estiver correto, avance para a secção Alinhamento da unidade de ferramenta motorizada BMT.

3

Para ajustar o tamanho da lâmina, remova os seguintes itens nesta ordem:

1.) A tampa frontal da torreta e o suporte de alinhamento da unidade motorizada.

2. Retire o motor de comando elétrico.

3. Retire a montagem do motor de comando elétrico.

4. Retire o parafuso fixador.

5. Retire o braço de torque.

Nota: Se o braço de torque for difícil de remover, instale um parafuso 3/8-16 [5] no orifício do parafuso de macaco ao lado do parafuso fixador [4]. Aplique apenas o torque suficiente para espalhar o braço de torque para que este possa deslizar para fora da manga de torque.

6. Retire a chave da manga de torque.

 Nota: Na eventualidade de uma avaria da ferramenta motorizada, o braço de torque pode ser difícil de remover. Pode ser utilizado um extrator de roldana. Se o braço de torque ainda não pode ser removido cortá-lo fora da manga de torque com um moedor.

4

Retire as molas do braço de torque [1].

Retire o anel de pressão [2] da manga de torque.

5

Remova a base do indicador da unidade de ferramenta ao vivo.

Retire os parafusos (5) do anel  de retenção e deslize a unidade da ferramenta motorizada para fora da torreta.

Limpe o furo e adicione ou remova as lâminas conforme necessário.

Nota: A quantidade de lâminas adicionadas ou removidas deve ser metade da leitura do indicador no eixo Z.

Nota: Ao substituir uma unidade de ferramenta motorizada, instale novas lâminas. Os números de peça da lâmina são:

  • 59-1975 - 0,004"
  • 59-1976 - 0,005"
  • 59-1977 - 0,003"
  • 59-2189 - 0,007"
  • 59-2191 - 0,010".

Nota: Coloque as lâminas mais finas entre as lâminas mais grossas. Exemplo: Se a quantidade de lâmina for 0,023". Em seguida, coloque uma lâmina de 0,003" entre duas lâminas de 0,010".

Reinstale a unidade.  

 Nota: Se o hardware da unidade motorizada original for SHCS (P/N:  40-16385), substitua este hardware por 5 BHCS (P/N 40-0030). 

Use um padrão de estrela para torque dos parafusos de montagem (5) no anel de retenção para 10 ft-lbs. Repita o padrão de estrela em 20 ft-lbs.

6

Instale os seguintes itens por esta ordem:

  • Molas do braço de torque [1].
  • Anel de encaixe [2].
  • chave [3] na manga de torque.
  • Braço de torque.

Nota: Se o braço de torque for difícil de instalar, use um parafuso 3/8-16 [5] no orifício do parafuso de macaco ao lado do parafuso fixador [4]. Aplique apenas o torque suficiente para espalhar o braço de torque para que este possa deslizar para a manga de torque. 

Aperte o parafuso fixador [5] até metade da quantidade na TABELA DE TORQUE HAAS, bata no braço de torque até que seja pressionado contra o anel de pressão e, em seguida, aperte até à quantidade total listada na tabela. 

O braço de torque deve ficar plano contra o anel de pressão.

Live Tool Drive Alignment

1

Alinhamento de um pino: 

Com a base do indicador instalada, afrouxe os parafusos externos [1] e ajuste o parafuso central [2].

Gire a unidade até que o T.I.R. seja menor que .002".

A unidade pode ser ajustada com os parafusos de ajuste ou à mão.

Aplique torque ao parafuso central [2], faça recuar os parafusos de ajuste [3][4] e, em seguida, aplique torque aos parafusos externos [1].

Aperte os parafusos de ajuste e as porcas de bloqueio [3][4].

Verifique se o T.I.R. permanece menor que .002".

Retire o bloco de alinhamento e a base do indicador.

Aperte todos os parafusos de acordo com o QUADRO DE TORQUE HAAS.

2

Alinhamento de dois pinos:

Com a base do indicador instalada, desaperte os parafusos externos [1] e ajuste o parafuso central [2] do suporte do alinhamento inferior.

Aperte os dois parafusos [5][6] no suporte do alinhamento superior, depois recue 1/4 de volta para que fiquem quase soltos.

Gire a unidade até que o T.I.R. seja menor que .002".

A unidade pode ser ajustada com os parafusos de ajuste ou à mão.

Aperte os parafusos do alinhamento superior [5][6] lentamente, alternando entre os dois para impedir que o indicador se mova. 

Aplique torque ao parafuso central [2], faça recuar os parafusos de ajuste [3][4] e, em seguida, aplique torque aos parafusos externos [1].

Aperte os parafusos de ajuste e as porcas de bloqueio [3][4].

Verifique se o T.I.R. permanece menor que .002".

Retire o bloco de alinhamento e a base do indicador.

Aperte todos os parafusos de acordo com o QUADRO DE TORQUE HAAS.

3

Instale a montagem do motor [1] e o motor [2]. 

4

Insira a ferramenta de alinhamento do spindle de excentricidade T-0147 no bolso.

Verifique o alinhamento do cão da unidade com a ferramenta na posição vertical.

Para o Controlador Haas Clássico: ajuste o parâmetro  Desvio de troca de ferramenta 487 TT para corrigir o alinhamento.

  • Pressione a tecla [ALARMS] , digite "DEBUG" e pressione [ENTER] para entrar no modo de depuração.
  • Mude para o ecrã de posição.
  • Prima [F4] para ativar a caixa de dados em bruto.
  • Selecione o separador "VAR" e prima [ENTER].
  • Selecione o separador "EIXOS" e prima [ENTER].
  • Vire o sinal (se negativo, tornar positivo; se positivo, tornar negativo) no valor de posição "PRIME ENC" do eixo TT e introduza este valor em PAR 487.
  • Prima [ZERO RETURN], e [ALL].
  • Insira novamente a ferramenta T-0147 nas ranhuras verticais na torreta para verificar se o eixo de saída está devidamente alinhado.
Para o controlador Haas da próxima geração:
  • Inserir chave de serviço USB
  • Pressione a tecla [ALARMS] , digite "DEBUG" e pressione [ENTER] para entrar no modo de depuração.
  • Vá para o parâmetro  32.085 Desvio de Orientação do spindle do Eixo LT (unidades SI)
  • Escreva "0" e depois prima [ENTER] para definir a rotação do eixo LT de volta à origem
  • Prima a tecla [Current Commands], aceda a "spindle de ferramentas motorizadas" e depois prima [ENTER]
  • Vá para "Orientar ferramenta motorizada" e pressione [F2] para zerar o eixo do spindle
  • Insira a ferramenta de alinhamento do veio de saída T-0147 no compartimento e alinhe o eixo
  • Volte a  32.085 Desvio de Orientação do spindle do Eixo LT (Unidades SI) em parâmetros e escreva [LT] e depois prima [F3] para definir o desvio
  • Remova a ferramenta de alinhamento e mova o veio de saída para fora do alinhamento e repita o passo "Orientar ferramenta motorizada" para verificar se o eixo retorna ao alinhamento definido
  • Insira novamente a ferramenta T-0147 nas ranhuras verticais na torreta para verificar se o eixo de saída está devidamente alinhado.

Verify Turret Tool Changer Alignment

Opere este código no modo  MDI :

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9;
T10;
T11;
T12;
M99;

 Nota: Para uma torreta de 24 estações, comande a torreta para todas as 24 ferramentas. 

1

Importante: Uma vez apertado em cada ferramenta #, verifique se a carga está sempre abaixo de 5%.

  • Ao longo da execução do programa, verifique o aperto apropriado/desapertando da torre, e a posição da ferramenta # como comandada pelo programa.
  • Se não funcionar corretamente, assegure-se de que os parâmetros foram ajustados corretamente por os procedimentos acima.

Altere o parâmetro 9,019 para TRUE.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.