BMT45 Turret - Live Tool Drive - Alignment

サービス ホーム 手順 BMT45タレット - 回転工具ドライブ - 整列

BMT45タレット - 回転工具ドライブ - 整列

- セクションに移動 - 1. BMT45 Live Drive Alignment Video 2. Introduction 3. Turret Tool Changer Alignment (1 ステップ) 4. Live Tool Drive Shim Check (6 ステップ) 5. Live Tool Drive Alignment (4 ステップ) 6. Verify Turret Tool Changer Alignment (1 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/03/2024

BMT45タレット - 回転工具ドライブ - 整列


AD0795

BMT45 Live Drive Alignment Video

次のサービスビデオは、BMT45タレットライブ駆動システムの整列方法を示しています。

注:この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。

Introduction

この手順では、BMT45タレット回転工具ドライブを整列させる方法を示します。

必要な工具:

  • T-0159 BMT45 LTポケット整列ツール
  • T-0147 BMT45 出力シャフト整列ツール
  • ダイヤルインジケータ
  • サービスUSBキー 

このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。

  • 93-4563 BMT45 LTシムキット
  • 93-4467 BMT45 ライブドライブ交換キット

 注: 元のライブドライブハードウェアがSHCS(P/N: 40-16385)の場合は、このハードウェアを5本のBHCS(P/N  40-0030)に交換します。更新されたハードウェアは、上記のサービスキットに含まれています。

Turret Tool Changer Alignment

1

タレットからすべての工具を取り外します。

パラメータ9.019を[FALSE]に変更します。

パラメータ9.078 TT_AXIS TOOL CHANGE OFFSETを[0]に設定します。

パラメータ9.140 TT_AXIS GRID OFFSETを[0]に設定します。

[POSITION]を押してから、[ALTER]を押してTT軸を表示させ、TT軸を選択して[ENTER]を押します。

TT軸を[Zero return]し、アラームを無視します。[DIAGNOSTICS]を押して、FACTORYパラメータタブに移動します。TTと入力して[F4]を押し、グリッドのオフセットを設定します。TT軸を[Zero return]します。

[MDI]でM43に命令し、タレットのクランプを解除します。ポケット1が所定の位置になるまでTT軸をハンドルでジョグし、クーラントノズルを視覚的に整列させます。[ESTOP]を押してタレットをクランプし、タレットが完全に固定されていることを確認します。

[POSITION]を押し、TT軸モーターカップラを手で一方の移動端まで回転させます。TT軸の位置を記録します。TT軸カップラをもう一方の移動端まで回転させます。TT軸の位置を記録します。TT軸モーターカップラを2つの位置の中央まで回転させます。

例: (174.780 - 174.610)/2 + 174.610 = 174.695

[DIAGNOSTICS]を押してパラメータに戻ります。TTと入力して[F2]を押し、工具交換オフセットを設定します。

[ATC FWD]を押して、タレットが各工具位置でクランプされているときに、負荷が常に5%未満であることを確認します。

パラメータ9.019をTRUEに変更します。

Live Tool Drive Shim Check

1

BMT45の古いバージョンには1つの整列ピン[1]があり、新しい機械には2つの整列ピン[2]があります。 

この手順では、参照用にシングルピンのBMT45アセンブリを示します。特に定めのない限り、デュアルピンのBMT45アセンブリにも同じ手順が適用されます。

2

ポケット1へのインデックス。

タレットからすべての工具を取り外します。

インジケーターベースツールを回転工具ドライブシャフトに取り付けた後、T-0159整列ブロックをポケット1に取り付けます。

Z軸の位置合わせを確認します。

インジケーターの読み取り値が.002"を超える場合、その後シム[1]を追加するか、あるいは取り除く必要があります。

Zでの整列が正しい場合は、BMT回転工具ドライブの整列セクションに進んでください。

3

シムのサイズを調整するには、次のアイテムをこの順序で取り外します。

1. タレットのフロントカバーとライブドライブの整列ブラケット。

2. ライブ駆動モーターを取り外します。

3. 駆動モーターの取付けを取り外します。

4. クランプネジを取り外します。

5 トルクアームを取り外します。

注: トルクアームを取り外すのが難しい場合は、クランプボルト[4]の隣のジャックスクリュー穴に3/8-16ボルト[5]を取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。

6. トルクチューブからキーを取り外します。

 注: 回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。プーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。

4

トルクアームスプリング[1]を取り外します。

トルクチューブからスナップリング[2]を取り外します。

5

ライブツールドライブからインジケーターベースを取り外します。

(5本の)ボルトを固定リングから取り外し、回転工具ドライブをスライドさせてタレットから取り出します。

ボアを清掃し、必要に応じてシムを追加または除去します。

注:追加または除去されるシムの量は、Z軸のインジケーター読み取り値の半分である必要があります。

注: 回転工具ドライブを交換するときは、新しいシムを取り付けます。シムの部品番号は次のとおりです。

  • 59-1975 - .004"
  • 59-1976 - .005"
  • 59-1977 - .003"
  • 59-2189 - .007"
  • 59-2191 - .010"

注:薄いシムの間に薄いシムを配置します。例:シムの量が0.023"の場合 次に、2つの0.010"シムの間に0.003"シムを配置します。

ドライブを再度取り付けます。  

 注: 元のライブドライブハードウェアがSHCS(P/N: 40-16385)の場合は、このハードウェアを5本のBHCS(P/N 40-0030)に交換します。 

星型パターンを使用して、固定リングの(5本の)取付けボルトを10ft-lbsのトルクで締めます。20ft-lbsで星型パターンを繰り返します。

6

この順序で次のアイテムを取り付けます。

  • トルクアームスプリング[1]
  • スナップリング[2]
  • トルクチューブに差し込むキー[3]
  • トルクアーム

注: トルクアームを取り付けるのが難しい場合は、クランプボルト[4]の隣のジャックスクリュー穴に3/8-16ボルト[5]を使用してください。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。 

 HAASトルクチャートの半分のトルクでクランプボルト[5]を締め付け、スナップリングに押し付けられるまでトルクアームをタップしてから、チャートにリストされている最大トルクまで締め付けます。 

トルクアームはスナップリングに対して平らに配置される必要があります。

Live Tool Drive Alignment

1

1つのピンの整列: 

インジケーターベースを取り付けた状態で、外側のボルト[1]を緩め、中央のボルト[2]をしっかりと固定します。

T.I.R.が.002"未満になるまでドライブを回転させます。

ドライブは調整ねじまたは手で調整できます。

中央のボルト[2]を締めて調整ねじ[3][4]を外してから、外側のボルト[1]を締めます。

調整ねじとロックナット[3][4]を締めます。

T.I.R.が.002"未満のままであることを確認します。

アライメントブロックとインジケーターベースを取り外します。

HAASトルクチャートに従って、すべてのボルトを締めます。

2

2つのピンの整列:

インジケーターベースを取り付けた状態で、外側のボルト[1]を緩め、下部の整列ブラケットの中央のボルト[2]をしっかりと固定します。

上部の整列ブラケットの2本のボルト[5][6]をしっかりと固定してから、緩みがほとんどなくなるように1/4回転戻します。

T.I.R.が.002"未満になるまでドライブを回転させます。

ドライブは調整ねじまたは手で調整できます。

上部の整列ボルト[5][6]をゆっくりと2本交互に締め、インジケーターが動かないようにします。 

中央のボルト[2]を締めて調整ねじ[3][4]を外してから、外側のボルト[1]を締めます。

調整ねじとロックナット[3][4]を締めます。

T.I.R.が.002"未満のままであることを確認します。

アライメントブロックとインジケーターベースを取り外します。

HAASトルクチャートに従って、すべてのボルトを締めます。

3

モーターマウント[1]とモーター[2]を取り付けます。 

4

T-0147出力シャフト整列ツールを、ポケットに挿入します。

ドライブドッグの位置合わせを、垂直位置にあるツールで確認します。

クラシックHaas制御の場合: パラメータ 487 TT工具交換オフセット を調整して、整列を修正します。

  •  [アラーム] キーを押して、"DEBUG"と入力し、 [ENTER] を押して、デバッグモードに入ります。
  • ポジション画面に切り替えます。
  • [F4]を 押して 、生データボックスをアクティブにします。
  • "VAR"タブをハイライトして、[ENTER]を 押します。
  • "AXES"タブをハイライトして、[ENTER]を 押します。
  • TT軸の"PRIME ENC"位置の値の符号を反転(負の場合は正、正の場合は負にします)し、この値をパラメータ487に入力します。
  •  [ZERO RETURN]を押し、次に [ALL]を押します。
  • 工具T-0147をタレットの垂直スロットに再挿入して、出力シャフトが適切に位置合わせされていることを確認します。
次世代Haas制御の場合:
  • USBサービスキーを挿入します。
  •  [アラーム] キーを押して、"DEBUG"と入力し、 [ENTER] を押して、デバッグモードに入ります。
  • パラメータ32.085 LT軸スピンドル方向オフセット(SI単位)に移動します
  • 「0」をタイプしてから、[ENTER]を押して、LT軸の回転を原点に戻します
  • [Current Commands]キーを押し、[回転工具スピンドル] に移動してから[ENTER]を押します。
  • [回転工具の向き]に移動してから、[F2]を押してスピンドル軸をゼロにします
  • T-0147出力シャフト アラインメントツールをポケットに挿入し、軸を位置合わせします。
  • パラメータで32.085 LT軸スピンドル方向オフセット(SI単位)に戻り、[LT]と入力してから、[F3]を押してオフセットを設定します
  • アラインメントツールを取り外し、出力シャフトを整列からずらしてから、[回転工具の向き]の手順を繰り返して、軸が設定された位置合わせに戻っていることを確認します。
  • 工具T-0147をタレットの垂直スロットに再挿入して、出力シャフトが適切に位置合わせされていることを確認します。

Verify Turret Tool Changer Alignment

このコードはMDIモードで操作します。

T1;
T2;
T3;
T4;
T5;
T6;
T7;
T8;
T9、
T10、
T11、
T12
M99;

 注: 24ステーションタレットの場合、24すべてのツールへのタレットに命令します。 

1

重要: 各工具 # でクランプしたら、負荷が常に5%未満であることを確認します。

  • プログラムの実行全体を通じて、タレットの適切なクランプ/アンクランプ、およびツール番号の位置がプログラムの指示どおりになっていることを確認します。
  • 正しく動作しない場合は、上記の手順に従ってパラメータが正しく設定されていることを確認してください。

パラメータ9.019をTRUEに変更します。