MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
BMT45 Turret - Live Tool Drive - Alignment

Service Home Instructieprocedure BMT45-revolver - aandrijving van aangedreven gereedschappen - uitlijnen

BMT45-revolver - aandrijving van aangedreven gereedschappen - uitlijnen

- Spring naar sectie - 1. BMT45 Live Drive Alignment Video 2. Introduction 3. Turret Tool Changer Alignment (1 stap) 4. Live Tool Drive Shim Check (6 stappen) 5. Live Tool Drive Alignment (4 stappen) 6. Verify Turret Tool Changer Alignment (1 stap) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/04/2024

BMT45-revolver - aandrijving van aangedreven gereedschappen - uitlijnen


AD0795

BMT45 Live Drive Alignment Video

De volgende servicevideo laat zien hoe u  de Live Drive op een BMT45-revolver uitlijnt.

Opmerking: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.

Introduction

Deze procedure toon hoe u een BMT45-revolver aandrijving van aangedreven gereedschappen uitlijnt.

Benodigde onderdelen:

  • T-0159 BMT45 LT UITLIJNGEREEDSCHAP ZAK
  • T-0147 BMT45 LT UITLIJNGEREEDSCHAP UITGAANDE AS
  • Klokindicator
  • Service USB-stick 

Dit document is van toepassing op de volgende servicekits:

  • 93-4563 BMT45 LT-vulplaatjesset
  • 93-4467 VERVANGINGSSET AANDRIJVING BMT45

 Opmerking: als de originele aandrijvingshardware inbusbout (artikelnummer: 40-16385) is, vervang deze hardware dan door 5 BHCS (artikelnummer: 40-0030). De bijgewerkte hardware bevindt zich in de hierboven vermelde servicekit.

Turret Tool Changer Alignment

1

Verwijder alle gereedschappen uit de revolver.

Wijzig parameter 9.019 in ONWAAR.

Stel parameter 9.078 TT_AXIS TOOL CHANGE OFFSET in op  0.

Stel parameter 9.140 TT_AXIS TOOL CHANGE OFFSET in op  0.

Druk op [POSITION]  en maak de TT-as zichtbaar door op [ALTER] te drukken, selecteer vervolgens de TT-as en druk op [ENTER].

[Zero return] de TT-as, negeer eventuele alarmen. Druk op [DIAGNOSTICS] om naar het tabblad FABRIEKSPARAMETERS te gaan. Type TT en druk op [F4] om de raster offset in te stellen. [Zero return] van de TT-as.

Geef in de [MDI] de opdracht M43 om de revolver te ontklemmen. Torn de TT-as tot Pocket 1 in positie is en lijn de koelmiddel visueel uit. Druk op [ESTOP] om de revolver te klemmen en controleer of de revolver goed aanligt.

Druk op [POSITION] en draai de motorkoppeling van de TT-as met de hand naar het ene uiteinde van de reis. Noteer de positie van de TT-as. Draai de koppeling van de TT-as naar het andere uiteinde van de verplaatsing. Noteer de positie van de TT-as. Draai de motorkoppeling van de TT-as naar het midden van de twee posities. 

Voorbeeld: (174,780-174,610)/2 + 174,610 = 174,695

Druk op [DIAGNOSTICS] om terug te gaan naar parameters. Type TT en druk op [F2] om de offset van de gereedschapswissel in te stellen.

Druk op [ATC FWD] en controleer of de belasting altijd lager is dan 5% wanneer de revolver op elke gereedschapspositie wordt geklemd.

Wijzig parameter 9,019 in waar.

Live Tool Drive Shim Check

1

Oudere versies van de BMT45 hebben één uitlijnpin [1] terwijl nieuwere machines twee uitlijnpinnen [2] hebben. 

Deze procedure toont een BMT45-eenheid met enkele pin ter referentie. Hetzelfde geldt voor BMT45-eenheden met dubbele pin, tenzij anders aangegeven.

2

Index naar Pocket 1.

Verwijder alle gereedschappen uit de revolver.

Installeer indicatorbasisgereedschap op de aandrijfas van het aangedreven gereedschap en vervolgens het T-0159-uitlijnblok op zak 1.

Meet de uitlijning in de Y-as.

Als de waarde op de indicator groter is dan 0,002" dan moeten vulplaatjes [1] worden toegevoegd of verwijderd.

Als de uitlijning in Z correct is gaat u naar de sectie BMTaandrijving van aangedreven gereedschap uitlijnen.

3

Als u de shim-grootte wilt aanpassen, verwijdert u de volgende items in deze volgorde:

1.) De voorklep van de revolver en de uitlijnbeugel van de aandrijving van aangedreven gereedschap.

2. Verwijder de aandrijfmotor van het aangedreven gereedschap.

3. Verwijder de aandrijfmotorbevestiging van het aangedreven gereedschap.

4. Verwijder de klemschroef.

5. Verwijder de koppelarm.

Opmerking: Als de koppelarm moeilijk te verwijderen is, installeer dan een 3/8-16 bout [5] in het stelschroefgat naast de klembout [4]. Breng net genoeg koppel aan om de koppelarm te spreiden zodat deze van de koppelbuis kan glijden.

6. Verwijder de sleutel uit de koppelbuis.

 OPMERKING: In het geval van aangedreven gereedschap, kan de koppelarm moeilijk te verwijderen zijn. Er kan een katroltrekker worden gebruikt. Als de koppel arm nog steeds niet kan worden verwijderd, knip deze dan uit de koppel buis met een slijpmachine.

4

Verwijder de koppelarmveren [1].

Verwijder de borgring [2] uit de koppelbuis.

5

Verwijder de indicator basis uit de Live-gereedschaps schijf.

Verwijder de (5) bouten van de borgring en schuif de aandrijving van de aangedreven gereedschappen uit de revolver.

Reinig de boring en voeg indien nodig vulplaatjes toe of verwijder deze.

Opmerking: De hoeveelheid vulplaatjes die wordt toegevoegd of verwijderd, moet de helft van de indicatoraflezing in de Z-as zijn.

Opmerking: Installeer nieuwe vulplaatjes bij het vervangen van de aandrijving van aangedreven gereedschappen. De onderdeelnummers van vulplaatjes zijn:

  • 59-1975 - .004"
  • 59-1976 - .005"
  • 59-1977 - .003"
  • 59-2189 - .007"
  • 59-2191 - .010".

Opmerking: Plaats de dunnere vulplaatjes tussen de dikkere vulplaatjes. Voorbeeld: Als de hoeveelheid vulplaatjes 0,023 mm is. Plaats dan een vulplaatje van 0,003” tussen twee vulplaatjes van 0,010”.

Installeer de aandrijving opnieuw.  

 Opmerking: Als de originele aangedreven hardware SHCS (artikelnummer: 40-16385) is, vervang deze hardware dan door 5 BHCS (artikelnummer: 40-0030). 

Gebruik een sterpatroon om de (5) bevestigingsbouten in de borgring aan te draaien tot 10 ft-lbs. Herhaal het sterpatroon met 20 ft-lbs.

6

Installeer de volgende items in deze volgorde:

  • Koppelarmveren [1].
  • Borgring [2].
  • sleutel [3] in de koppelbuis.
  • Koppelarm.

Opmerking: als de koppelarm moeilijk te installeren, gebruik dan een 3/8-16 bout [5] in het stelschroefgat naast de klembout [4]. Breng net genoeg koppel aan om de koppelarm te spreiden zodat deze op de koppelbuis kan glijden. 

Draai de klembout [5] aan tot de helft van de waarde op het HAAS KOPPELSCHEMA, tik de koppelarm aan totdat deze tegen de borgring wordt gedrukt en draai vervolgens aan tot de volledige hoeveelheid die in de grafiek wordt vermeld. 

De koppelarm moet plat tegen de borgring zitten.

Live Tool Drive Alignment

1

Uitlijnen van één pin: 

Terwijl de indicatorbasis is geïnstalleerd, draait u de buitenste bouten [1] los en draait u de middelste bout [2] vast.

Draai het station totdat de T.I.R. kleiner is dan 0,002".

De aandrijving kan worden afgesteld met de stelschroeven of met de hand.

Draai de middelste bout [2] aan, draai de stelschroeven [3][4] los en draai vervolgens de buitenste bouten [1].

Draai de stelschroeven en borgmoeren [3][4] vast.

Controleer of de T.I.R. minder dan 0,002" blijft.

Verwijder het uitlijnblok en de indicatorbasis.

Draai alle bouten vast volgens de HAAS KOPPELTABEL.

2

Uitlijnen met twee pinnen:

Terwijl de indicatorbasis is geïnstalleerd, draait u de buitenste bouten [1] los en draait u de middelste bout [2] van de onderste uitlijnbeugel vast.

Draai de twee bouten [5][6] op de bovenste uitlijnbeugel vast en draai ze vervolgens 1/4 slag terug, zodat ze nauwelijks los zitten.

Draai het station totdat de T.I.R. kleiner is dan 0,002".

De aandrijving kan worden afgesteld met de stelschroeven of met de hand.

Draai de bovenste uitlijnbouten [5][6] langzaam aan, afwisselend tussen de twee om te voorkomen dat de indicator beweegt. 

Draai de middelste bout [2] aan, draai de stelschroeven [3][4] los en draai vervolgens de buitenste bouten [1].

Draai de stelschroeven en borgmoeren [3][4] vast.

Controleer of de T.I.R. minder dan 0,002" blijft.

Verwijder het uitlijnblok en de indicatorbasis.

Draai alle bouten vast volgens de HAAS KOPPELTABEL.

3

Installeer de motorbevestiging [1] en motor [2]. 

4

Steek de T-0147 output-as uitlijngereedschap in de zak.

Controleer de uitlijning van de aandrijf hond met het gereedschap in de verticale positie.

Voor klassieke Haas besturing: pas parameter  487 TT gereedschapswissel offset  aan om de uitlijning te corrigeren.

  • Druk op de knop  [ALARMS] , type "DEBUG" en druk op [ENTER] om de foutopsporingsmodus te openen.
  • Schakel over naar het positiescherm.
  • Druk op [F4] om het vak met onbewerkte gegevens te activeren.
  • Selecteer het tabblad "VAR" en druk op [ENTER].
  • Selecteer het tabblad "ASSEN" en druk op [ENTER].
  • Draai het teken om (indien negatief maakt u het positief; indien positief maakt u het negatief) op de TT-as "PRIME ENC" positiewaarde en voer deze waarde in PAR 487 in.
  • Druk op [ZERO RETURN] en dan op  [ALL].
  • Plaats gereedschap T-0147 opnieuw in de verticale sleuven op de revolver om te controleren of de uitgaande as correct is uitgelijnd.
Voor de Next Generation-besturing van Haas:
  • Plaats de Service USB-stick.
  • Druk op de knop  [ALARMS] , type "DEBUG" en druk op [ENTER] om de foutopsporingsmodus te openen.
  • Ga naar parameter  32.085 LT-as spiloriëntatie-offset (SI-eenheden)
  • Typ "0" in en druk vervolgens op [ENTER] om de rotatie van de LT-as terug naar de oorsprong in te stellen
  • Druk op de [Current Commands] -toets, ga naar "Live Tooling Spindle" en druk vervolgens op [ENTER]
  • Ga naar "Live Tooling Orient" en druk op [F2] om de spil-as op nul te zetten
  • Steek het T-0147-uitgaande-asuitlijngereedschap in de zak en lijn de as uit
  • Ga terug naar  32.085 LT-as spil-offset (SI-eenheden) in parameters en type [LT] en druk vervolgens op [F3] om de offset in te stellen
  • Verwijder het uitlijngereedschap en verplaats de uitgaande as uit de uitlijning en herhaal vervolgens de stap "Live tooling Orient" om te controleren of de as terugkeert naar de ingestelde uitlijning
  • Plaats gereedschap T-0147 opnieuw in de verticale sleuven op de revolver om te controleren of de uitgaande as correct is uitgelijnd.

Verify Turret Tool Changer Alignment

Gebruik deze code in MDI -modus:

T1
T2;
T3;
T4;
T5;
T6;
T7;
T8;
T9;
T10;
T11;
T12;
M99;

 Opmerking: Voor een revolver met 24 posities geeft u de revolver de opdracht naar alle 24 gereedschappen. 

1

Belangrijk: Eenmaal geklemd bij elk gereedschap #, Controleer of de belasting altijd onder 5%.

  • Tijdens de uitvoering van het programma, Controleer of de juiste klemmen/despannen van de revolver, en gereedschap # positie zoals aangevoerd door het programma.
  • Als het niet goed werkt, zorg er dan voor dat de parameters correct zijn ingesteld volgens de bovenstaande procedures.

Wijzig parameter 9,019 in waar.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.