MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
BMT45 Turret - Live Tool Drive - Alignment

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Torretta BMT45 - Unità utensili motorizzati - Allineamento

Torretta BMT45 - Unità utensili motorizzati - Allineamento

- Vai alla sezione - 1. BMT45 Live Drive Alignment Video 2. Introduction 3. Turret Tool Changer Alignment (1 passo) 4. Live Tool Drive Shim Check (6 passi) 5. Live Tool Drive Alignment (4 passi) 6. Verify Turret Tool Changer Alignment (1 passo) Back to Top
Recently Updated Last updated: 10/04/2024

Torretta BMT45 - Unità utensili motorizzati - Allineamento


AD0795

BMT45 Live Drive Alignment Video

Il seguente video di assistenza mostra come allineare il sistema di azionamento in tempo reale della torretta BMT45.

Nota: Questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.

Introduction

Questa procedura mostra come allineare un'unità utensile motorizzato della torretta BMT45.

Utensili necessari:

  • T-0159 BMT45 STRUMENTO DI ALLINEAMENTO TASCA LT
  • T-0147 BMT45 LT STRUMENTO DI ALLINEAMENTO DELL'ALBERO DI USCITA
  • INDICATORE A QUADRANTE
  • Chiave USB del servizio 

Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:

  • 93-4563 Kit spessori BMT45 LT
  • 93-4467 KIT DI SOSTITUZIONE UTENSILI MOTORIZZATI BMT45

 Nota: se l'hardware dell'unità live originale è SHCS (codice articolo: 40-16385), sostituire questo hardware con 5 BHCS (codice articolo 40-0030). L'hardware aggiornato si trova nel kit di assistenza elencato sopra.

Turret Tool Changer Alignment

1

Rimuovere tutti gli utensili dalla torretta.

Portare il parametro 9.019 su FALSE.

Impostare il parametro 9.078 OFFSET CAMBIO UTENSILI ASSE_TT su 0.

Impostare il parametro 9.140 OFFSET GRIGLIA ASSE_TT su 0.

Premere [POSITION]  e rendere visibile l'asse TT premendo [ALTER], quindi selezionare l'asse TT e premere [ENTER].

Eseguire il [Ritorno a zero] dell'asse TT, ignorare eventuali allarmi. Premere [DIAGNOSTICS] per accedere alla scheda Parametri FABBRICA. Digitare TT e premere [F4] per impostare l'offset della griglia. [Zero return] dell'asse TT.

In [MDI] comandare un M43 per sbloccare la torretta. Eseguire l’avanzamento manuale dell'asse TT fino a quando la tasca 1 è in posizione, allineare visivamente l'ugello refrigerante. Premere [ESTOP] per bloccare la torretta e verificare che la torretta sia completamente posizionata.

Premere [POSITION] e ruotare il giunto del motore dell'asseTT a mano fino a un'estremità della corsa. Registrare la posizione dell'asse TT. Ruotare il giunto dell'asse TT all'altra estremità della corsa. Registrare la posizione dell'asse TT. Ruotare il giunto del motore dell'asse TT al centro delle due posizioni. 

Esempio: (174.780 - 174.610)/2 + 174.610 = 174.695

Premere [DIAGNOSTICS] per tornare ai parametri. Digitare TT e premere [F2] per impostare l'offset del cambio utensili.

Premere [ATC FWD] ,verificare che il carico sia sempre inferiore al 5% quando la torretta è bloccata in ogni posizione dell'utensile.

Modificare il parametro 9.019 in TRUE.

Live Tool Drive Shim Check

1

Le versioni precedenti del BMT45 hanno un perno di allineamento [1], mentre le macchine più recenti hanno due perni di allineamento [2]. 

Questa procedura mostra un gruppo BMT45 a perno singolo come riferimento. Lo stesso vale per i gruppi BMT45 a doppio perno, se non diversamente specificato.

2

Indexaggio alla tasca 1.

Rimuovere tutti gli utensili dalla torretta.

Installare lo strumento di base dell'indicatore sull'albero di azionamento dell'utensile motorizzato, quindi il blocco di allineamento T-0159 sulla tasca 1.

Controllare l'allineamento nell'asse Z.

Se la lettura dell'indicatore supera gli 0,002" allora sarà necessario aggiungere o rimuovere degli spessori [1].

Se l'allineamento in Z è corretto, passare alla sezione Allineamento unità utensile motorizzato BMT.

3

Per regolare la dimensione dello spessore, rimuovere i seguenti elementi nell'ordine indicato:

1. Il coperchio anteriore della torretta e la staffa di allineamento dell'unità motorizzata.

2. Rimuovere il servo motore.

3. Rimuovere il supporto del servo motore.

4. Rimuovere la vite di serraggio.

5. Rimuovere il braccio di coppia.

Nota: se è difficile rimuovere il braccio di coppia, installare un bullone da 3/8-16 [5] nel foro della vite di sollevamento accanto al bullone di serraggio [4]. Applicare la coppia sufficiente a estendere il braccio di coppia in modo che possa scivolare fuori dal tubo di coppia.

6. Rimuovere la chiave dal tubo di coppia.

 Nota: In caso di urto di un utensile motorizzato, potrebbe essere difficile rimuovere il braccio di torsione. È possibile utilizzare un estrattore della puleggia. Se non si riesce ancora a rimuovere il braccio di coppia, tagliare il tubo di coppia con un smerigliatrice.

4

Rimuovere le molle del braccio di coppia [1].

Rimuovere l'anello a scatto [2] dal tubo di coppia.

5

Rimuovere la base dell'indicatore dall'unità dell'utensile motorizzato.

Rimuovere i (5) bulloni dall'anello  di mantenimento e far scorrere l'unità utensili motorizzati fuori dalla torretta.

Pulire il foro e aggiungere o rimuovere gli spessori in base alle esigenze.

Nota: La quantità di spessore aggiunta o rimossa deve essere la metà della lettura dell' indicatore nell'asse Z.

Nota: quando si sostituisce un'unità utensili motorizzati, installare nuovi spessori. I numeri di parte dello spessore sono:

  • 59-1975  - 0,004"
  • 59-1976  - 0,005"
  • 59-1977  - 0,003"
  • 59-2189 - 0,007"
  • 59-2191 - 0,010".

Nota: Posizionare gli spessori più sottili tra gli spessori più spessi. Ad esempio: Se la quantità di spessore è 0,023". Quindi posizionare uno spessore di 0,003" tra due spessori di 0,010".

Reinstallare l'unità.  

 Nota: se l'hardware dell'unità live originale è SHCS (codice articolo:  40-16385), sostituire questo hardware con 5 BHCS (codice articolo 40-0030). 

Utilizzare un modello a stella per serrare i (5) bulloni di montaggio nell'anello di mantenimento a 10 ft-lbs. Ripetere il modello a stella a 20 ft-lbs.

6

Installare i seguenti elementi in questo ordine:

  • Serrare le molle del braccio [1].
  • Anello a scatto [2].
  • tasto [3] nel tubo di coppia.
  • Serrare il braccio.

Nota: se il braccio di coppia è difficile da installare, utilizzare un bullone da 3/8-16 [5] nel foro della vite di sollevamento accanto al bullone di serraggio [4]. Applicare la coppia sufficiente a estendere il braccio di coppia in modo che possa scivolare sul tubo di coppia. 

Serrare il bullone del morsetto [5] a metà della quantità sul GRAFICO DELLA COPPIA HAAS, picchiettare il braccio di coppia fino a quando non viene premuto contro l'anello a scatto, quindi serrare fino alla quantità completa elencata nel grafico. 

Il braccio di coppia deve trovarsi in posizione piatta contro l'anello a scatto.

Live Tool Drive Alignment

1

Allineamento di un perno: 

Con la base dell'indicatore installata, allentare i bulloni esterni [1] e fissare il bullone centrale [2].

Ruotare l'unità fino a quando il T.I.R. è inferiore a 0,002".

L'azionamento può essere regolato con le viti di regolazione o a mano.

Serrare il bullone centrale [2], svitare le viti di regolazione [3][4], quindi serrare i bulloni esterni [1].

Stringere le viti di regolazione e i controdadi [3][4].

Verificare che il T.I.R. rimanga inferiore a 0,002".

Rimuovere il blocco di allineamento e la base dell'indicatore.

Serrare i bulloni tutti i bulloni per CARRELLO DI COPPIA HAAS.

2

Allineamento a due perni:

Con la base dell'indicatore installata, allentare i bulloni esterni [1] e fissare il bullone centrale [2] della staffa di allineamento inferiore.

Fissare i due bulloni [5][6] sulla staffa di allineamento superiore, quindi arretrare di 1/4 di giro in modo che siano appena allentati.

Ruotare l'unità fino a quando il T.I.R. è inferiore a 0,002".

L'azionamento può essere regolato con le viti di regolazione o a mano.

Serrare lentamente i bulloni di allineamento superiori [5][6], alternando i due per evitare che l'indicatore si muova. 

Serrare il bullone centrale [2], svitare le viti di regolazione [3][4], quindi serrare i bulloni esterni [1].

Stringere le viti di regolazione e i controdadi [3][4].

Verificare che il T.I.R. rimanga inferiore a 0,002".

Rimuovere il blocco di allineamento e la base dell'indicatore.

Serrare i bulloni tutti i bulloni per CARRELLO DI COPPIA HAAS.

3

Installare il supporto motore [1] e il motore [2]. 

4

Inserire lo strumento di allineamento dell'albero di uscita T-0147 nella tasca.

Controllare l'allineamento del cane dell'unità con l'utensile in posizione verticale.

Per il controllo Haas classico: regolare il parametro 487 Offset cambio utensili TT per correggere l'allineamento.

  • Premere il tasto [ALARMS] , digitare "DEBUG" e premere [ENTER] per accedere alla modalità debug.
  • Passare alla schermata di posizione.
  • Premere [F4] per attivare il riquadro dei dati grezzi.
  • Evidenziare la scheda "VAR" e premere [ENTER].
  • Evidenziare la scheda "ASSI" e premere [ENTER].
  • Girare il segno (se negativo, rendere positivo; se positivo, rendere negativo) sul valore della posizione "INNESCO ENC" dell’asse TT e inserire questo valore in PAR 487.
  • Premere [ZERO RETURN], quindi [ALL].
  • Reinserire lo strumento T-0147 nelle scanalature verticali sulla torretta per verificare che l’albero di uscita sia allineato correttamente.
Per il controllo di nuova generazione:
  • Inserire la chiave di servizio USB.
  • Premere il tasto [ALARMS] , digitare "DEBUG" e premere [ENTER] per accedere alla modalità debug.
  • Andare al parametro 32.085 Offset orientamento mandrino asse LT (unità SI)
  • Digitare "0" quindi premere [ENTER] per riportare la rotazione dell'asse LT all'origine
  • Premere il tasto [Current Commands], andare a "Mandrino utensili motorizzati" quindi premere [ENTER]
  • Andare a "Orientamento utensili motorizzati" quindi premere [F2] per azzerare l'asse del mandrino
  • Inserire l’utensile di allineamento dell'albero di uscita T-0147 nella tasca e allineare l’asse
  • Tornare a  32.085 Offset orientamento mandrino asse LT (unità SI) nei parametri e digitare [LT] quindi premere [F3] per impostare l’offset
  • Rimuovere l’utensile di allineamento e spostare l'albero di uscita fuori allineamento, quindi ripetere il passaggio "Orientamento utensili motorizzati" per verificare che l'asse torni all'allineamento impostato
  • Reinserire lo strumento T-0147 nelle scanalature verticali sulla torretta per verificare che l’albero di uscita sia allineato correttamente.

Verify Turret Tool Changer Alignment

Operare questo codice in modalità MDI:

T1
T2
T3
T4;
T5;
T6;
T7;
T8;
T9;
T10;
T11;
T12;
M99;

 Nota: per una torretta da 24 stazioni, comandare la torretta a tutti e 24 gli utensili. 

1

 Importante: una volta bloccato a ciascun N. utensile, verificare che il carico sia sempre inferiore al 5%.

  • Durante l'esecuzione del programma, verificare il corretto bloccaggio / sblocco della torretta, e strumento - posizione come comandato dal programma.
  • Se non funziona correttamente, assicurarsi che i parametri siano stati impostati correttamente in base alle procedure precedenti.

Modificare il parametro 9.019 in TRUE.

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.