MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
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
      • Torno manual
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
×

Resultados da pesquisa

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
0
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Início da Assistência Procedimento como fazer Sistema para o fixador pneumático da rotativa TRT - Instalação - AD0524

Sistema para o fixador pneumático da rotativa TRT - Instalação - AD0524

- Ir para secção - Back to Top

7.3 Sistema para o fixador pneumático da rotativa TRT - Instalação

Recently Updated Last updated: 04/21/2022

Rotativa TRT - Sistema para o fixador pneumático - Instalação


AD0524

Introduction

1

Este procedimento explicará como instalar a União de ar rotativa nas seguintes unidades:

  • TRT160 construído após 8/16/2019
  • TRT210 construído após 03/16/2020
  • TRT310 construído após 10-01-2021

Nota: O TRT160, TRT210 e TRT310 devem ter a tampa do motor com a porta AUX 1 e AUX 2 no eixo rotativo.

Requisitos da máquina:

  • Controlo de Próxima Geração
  • Requisitos de software de prensa automática: 100.20.000.1200 ou posterior. 
  • Firmware de E/S principal mínima: versão 4.0 ou superior. 

Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:

TRT160

  • AIR-CLAMP-PROV-160 Apenas para o sistema de fixador pneumático.
  • AIR CLAMP AUTO 160 Kit do sistema do fixador pneumático automático.  Este kit vem com um interruptor de pedal.
  • 93-1000427  DISPOSIÇÃO DE FIXADOR PNEUMÁTICO TRT160 - Kit do sistema do fixador pneumático manual.  Este kit é fornecido com um interruptor manual

TRT 210

  • AIR-CLAMP-PROV-210    Apenas para kit do sistema do fixador pneumático.
  • AIR CLAMP PRO-MANU Kit do sistema do fixador pneumático manual.  Este kit é fornecido com um interruptor manual
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO   Kit do sistema do fixador pneumático automático.  Este kit vem com um interruptor de pedal.

TRT310

  • AIR CLAMP MANU 310 Kit do sistema do fixador pneumático manual.  Este kit é fornecido com um interruptor manual
  • AIR CLAMP AUTO 310 Kit do sistema do fixador pneumático automático.  Este kit vem com um interruptor de pedal.
  • 100MM AIR VISE-MNL Prensa pneumática A AR MNL 100MM para utilizar com interruptor manual
  • 100MM AIR VISE-AUT Prensa pneumática AUT de 100 mm de para utilizar com o interruptor de pedal. 

Air Clamp Provision - Installation

1

 Aviso: Retornar a zero a unidade antes de instalar o conjunto da União fixadora de ar [1].

Use o SHCS 10-32 [2] para instalar o conjunto na unidade. 

NOTA: O TRT160 terá x4 10-32 parafusos, enquanto o TRT210 e o TRT310 terão 3.

 

2

TRT160 e TRT210

A união do fixador pneumático deve ser instalada na orientação correta, conforme mostrado. A porta auxiliar 1 é indicada como [1] e a porta auxiliar 2 como [2]. 

3

TRT310

A união do fixador pneumático deve ser instalada na orientação correta, conforme mostrado. A porta auxiliar 1 é indicada como [1] e a porta auxiliar 2 como [2]. 

4

Para TRT160s com parafusos do prato igualmente espaçados, use a orientação mostrada com o aux 1 indicado como [1] e o aux 2 indicado como [2].

5

Mova os bujões NPT das portas auxiliares abaixo da unidade [1] para as portas mostradas na posição [2].

6

Instale as linhas de cobre e conexões como mostrado.

[1] tubos de cobre (o número da peça dependerá do modelo TRT)

[2] 58-2110 PORCA COMP DE LUBRIFICAÇÃO DE ENCAIXE BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 MANGA COMP FITG LUBE 5/32 LATÃO

[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR LATÃO

7

Retire as fichas [1].

Instale encaixes de compressão de 90° [2] onde os bujões foram removidos.

Nota: Se o TRT for removido da máquina, conecte as portas com bujões de 1/8 NPT para evitar a contaminação do sistema de ar.

Manual - Air Clamp Provision

1

Siga este passo para a Opção de Sistema do Fixador Pneumático Manual.

Instale o interruptor de ar [1], o interruptor pode ser montado no interior ou no exterior da máquina através do íman.

Ligue o fornecimento de ar [3] ao interruptor de ar [1]. 

Conecte as linhas de ar do interruptor [1] à unidade [2].

Nota: A porta AUX 1 irá funcionar como fixador e a porta AUX 2 irá funcionar como desaperto.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Siga estes passos para a Opção de Sistema do fixador pneumático automático.

Ligue as mangueiras entrançadas em AI [1] do conjunto da solenoide aos encaixes de compressão de 90° [2] em AUX 1 e AUX 2.

Nota: Os kits de instalação deixarão de ser enviados com abraçadeiras coloridas. Para referência, o fecho de correr vermelho indica a fixação e o fecho de correr verde indica a libertação.

2

Solenóide 30-13112 DESAPERTAR/APERTAR:

 Aviso: Faça paragem de emergência e desligue a máquina antes de qualquer instalação elétrica

Remova uma ficha NPT do coletor de ar no interior do armário de lubrificação e instale o solenoide [1] no coletor de ar no local de BLOQUEIO DA PORTA APC/AR PROGRAMÁVEL apresentado na ILUSTRAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO PNEUMÁTICA.

Ligue a mangueira vermelha ao encaixe superior [2] e ligue a mangueira verde ao encaixe inferior [3].

Nota: Os kits de instalação deixarão de ser enviados com abraçadeiras coloridas. Para referência, o fecho de correr vermelho indica a fixação e o fecho de correr verde indica a libertação.

 Note: As portas em que estas mangueiras estão instaladas irão determinar se a prensa permanece apertada quando a corrente é cortada na máquina. Teste no final da instalação.

Conecte o cabo 33-0631 no P50 na placa de E/S. Ligue a outra extremidade do cabo ao Bloqueio da porta APC/Localização de Ar programável no suporte do solenoide.

Ligue o solenoide 33-0631 no conector molex de bloqueio da porta APC/Ar programável.

Ligue o cabo 33-0732 ao interruptor de pressão no solenoide 30-13112. Ligue o cabo 33-0738 ao P13 no PCB de E/S e ligue a outra extremidade ao cabo 33-0732.

3

Instalação do pedal

Modelos VF/VM

Instale o cabo do pedal no orifício localizado na saia frontal da máquina.

Nota: Se o orifício do cabo do pedal não estiver presente, perfure um orifício de 5/8" na saia frontal para instalar o cabo do pedal.

Encaminhe o cabo 32-1390 de P14 no PCB de E/S para a saia frontal da máquina para conectar ao pedal.

Nota: Para instalar o torno pneumático, consulte o procedimento Prensa pneumática TRT - Instalação. 
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
Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.