TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

サービス ホーム 手順 TRTロータリーエアクランプ設備 - 設置 - AD0524

TRTロータリーエアクランプ設備 - 設置 - AD0524

- セクションに移動 - Back to Top

7.3 TRTロータリーエアクランプ設備 - 設置

Recently Updated Last updated: 04/22/2022

TRT回転 - エアクランプ設備 - 取り付け


AD0524

改訂B - 2026年2月

Introduction

1

この手順では、ロータリーエアユニオンを次のユニットに取り付ける方法について説明します。

  • 2019年8月16日以降に製造されたTRT160
  • 2020年3月16日以降に製造されたTRT210
  • -2021年10月1日より後に製造されたTRT310

注: TRT160、 TRT210、およびTRT310は、回転軸にAUX1とAUX2のポートがあるモーターカバーが必要です。

機械要件:

  • 次世代制御
  • オートビスソフトウェア要件:100.20.000.1200以降
  • 最小メインIOファームウェア: バージョン4.0以上。

この手順は次のキットに適用されます:

TRT160
  • AIR-CLAMP-PROV-160 エアクランプのプロビジョニングのみ
  • AIR CLAMP AUTO 160 自動エアクランプ設備キット。  このキットには、フットペダルスイッチが付属しています。
  • 93-1000427 AIR CLAMPING PROVISION TRT160 手動エアクランプ設備キット。  このキットには手動スイッチが付属しています

TRT 210

  • AIR-CLAMP-PROV-210 エアクランプ設備キットのみ。
  • AIR-CLAMP-PRO-MANU 手動エアクランプ設備キット。  このキットには手動スイッチが付属しています
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO 自動エアクランプ設備キット。  このキットには、フットペダルスイッチが付属しています。
TRT310
  • エアクランププロMANU310手動エアクランプ設備キット。  このキットには手動スイッチが付属しています
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO 310 自動エアクランプ設備キット。  このキットには、フットペダルスイッチが付属しています。
  • 100MM AIR VISE-MNL手動スイッチで使用する100mmエアビス
  • 100MMエアビス-AUTフットペダルスイッチで使用する100mmエアビス。

Air Clamp Provision - Installation

1

 警告:エアクランプユニオンアセンブリ[1]を取り付ける前に、ユニットをゼロリターンします。

SHCS 10-32 [2]を使用して、アセンブリをユニットに取り付けます。

注:TRT160には10-32ねじが4本、TRT210とTRT310には3本のねじがあります。

 

2

TRT160およびTRT210

エアクランプユニオンは、図のように正しい方向に取り付ける必要があります。補助ポート1は[1]として示され、補助ポート2は[2]として示されます。

3

TRT310

エアクランプユニオンは、図のように正しい方向に取り付ける必要があります。 補助ポート1は[1]として示され、補助ポート2は[2]として示されます。 

4

等間隔のプラッタボルトを備えたTRT160の場合、[1]として示されているAux 1と[2]として示されているAux2に示されている方向を使用します。

5

NPTプラグをユニット[1]の下の補助ポートから位置[2]に示されているポートに移動します。

6

図のように銅線とフィッティングを取り付けます。

[1] 銅管(部品番号はTRTモデルによって異なります)

[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 BRASS

[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR BRASS

7

プラグ [1] を取り外します。

プラグを取り外した場所に90°圧縮フィッティング[2]を取り付けます。

注:機械からTRTが取り外された場合は、空気システムの汚染を防ぐために、1/8 NPTプラグでポートを塞ぎます。

Manual - Air Clamp Provision

1

手動エアクランプ設備のオプションについては、この手順に従ってください。

エアスイッチ[1]を取り付けます。スイッチは、マグネットを介して機械の内側または外側に取り付けることができます。

空気供給[3]をエアスイッチ[1]に接続します。 

スイッチ[1]からユニット[2]にエアラインを接続します。

注記:AUX 1ポートはクランプとして機能し、AUX2ポートはクランプ解除として機能します。

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

自動エアクランプ設備のオプションについては、次の手順に従ってください。

SS編組ホース[1]をソレノイドアセンブリからAUX1およびAUX2の90°圧縮フィッティング[2]に接続します。

注記:取り付けキットには色付きのジップタイは同梱されなくなります。参照として、赤いジップタイはクランプを示し、緑のジップタイはクランプ解除を示します。

2

ソレノイド30-13112 UNCLAMP/CLAMP(アンクランプ/クランプ):

 警告:電気的設置の前に機械を非常停止して電源を切ります

潤滑キャビネット内のエアーマニホールドからNPTプラグを外し、[AIR - LUBRICATION SYSTEM - PICTORIAL」に記載されているAPC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIRの位置にソレノイド[1]をエアーマニホールドに取り付けます。

赤いホースを上部フィッティング[2]に接続し、緑色のホースを下部フィッティング[3]に接続します。

注意: 取り付けキットの色付きのジップタイ付きでの出荷は終了します。参照として、赤いジップタイはクランプを示し、緑のジップタイはクランプ解除を示します。

 注意: これらのホースが取り付けられているポートは、機械への電源が切断されたときにビスがクランプされたままかどうかを決定します。取り付けの最後にテストします。

I/OボードのP50にケーブル33-0631を接続します。ケーブルのもう一方の端を電磁ブラケットのAPCドアインターロック/プログラマブルエア位置に差し込みます

ソレノイドをAPCドアインターロック/プログラマブルエアモレックスコネクタの33-0631に差し込みます。

ケーブル33-0732を電磁30-13112の圧力スイッチに接続します。ケーブル33-0738をI/O PCBのP13に接続し、もう一方の端をケーブル33-0732に接続します。

3

フットペダルの取り付け

VF/VMモデル

機械のフロントスカートにある穴にフットペダルケーブルを取り付けます。

注:フットペダルケーブルの穴がない場合は、フロントスカートに5/8"の穴をドリルして、フットペダルケーブルを取り付けます。

I/O PCBのP14からのケーブル32-1390を機械のフロントスカートに配線し、フットペダルに接続します。

注:空圧式 ビスを設置するには、 TRT空圧式ビス - 設置手順を参照してください。