MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      • Zásobník tyčí Haas 12
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Vybavení otočné vzduchové svorky TRT – instalace – AD0524

Vybavení otočné vzduchové svorky TRT – instalace – AD0524

- Přeskočit na oddíl - Back to Top

7.3 Vybavení otočné vzduchové svorky TRT – instalace

Recently Updated Last updated: 04/21/2022

Rotační TRT – zajištění vzduchové svorky – instalace


AD0524

Introduction

1

Tento postup vysvětluje, jak nainstalovat rotační vzduchovou spojku na následující jednotky:

  • TRT160, postaveno po 16. 8. 2019
  • TRT210, postaveno po 16. 3. 2020
  • TRT310 vyrobeno po 10/01/2021

POZNÁMKA:  The TRT160, TRT210, a TRT310 musí mít kryt motoru s portem AUX 1 a AUX 2 na rotační ose.

Požadavky na počítač:

  • Řídicí systém nové generace
  • Požadavky na software Auto Vise: 100.20.000.1200 nebo novější. 
  • Minimální firmware hlavního vstupu/výstupu: verze4.0nebo vyšší. 

Tento postup platí pro následující sady:

TRT160

  • AIR-CLAMP-PROV-160 Pouze zajištění vzduchové svorky
  • VZDUCHOVÁ SVORKA AUTO 160 Sada pro zajištění automatické vzduchové spony.  Tato sada se dodává se spínačem nožního pedálu.
  • 93-1000427 VZDUCHOVÉ UPÍNÁNÍ TRT160 - Sada ručního VZDUCHU.  Tato sada se dodává s ručním spínačem

TRT 210

  • AIR-CLAMP-PROV-210 Pouze sada zajištění vzduchové svorky
  • AIR CLAMP PRO-MANU Sada pro zajištění ruční vzduchové spony.  Tato sada se dodává s ručním spínačem
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO   Sada pro zajištění automatické vzduchové spony.  Tato sada se dodává se spínačem nožního pedálu.

TRT310

  • VZDUCHOVÁ SVORKA MANU 310 Sada pro zajištění ruční vzduchové spony.  Tato sada se dodává s ručním spínačem
  • VZDUCHOVÁ SVORKA AUTO 310 Sada pro zajištění automatické vzduchové spony.  Tato sada se dodává se spínačem nožního pedálu.
  • 100MM AIR VISE-MNL 100mm vzduchový svěrák pro použití s ručním spínačem
  • 100MM AIR VISE-AUT 100mm vzduchový svěrák pro použití s nožním pedálovým spínačem 

Air Clamp Provision - Installation

1

 Varování: Před montáží sestavy vzduchové svorky vraťte jednotku do nulového bodu [1].

Pomocí SHCS 10-32 [2] nainstalujte sestavu na jednotku. 

POZNÁMKA: TRT160 bude mít 4 šrouby 10-32, zatímco TRT210 a TRT310 bude mít 3.

 

2

TRT160 a TRT210

Spojka vzduchové svorky by měla být nainstalována ve správné orientaci, jak je znázorněno na obrázku. Pomocný port 1 je označen jako [1] a pomocný port 2 jako [2]. 

3

TRT310

Spojka vzduchové svorky by měla být nainstalována ve správné orientaci, jak je znázorněno na obrázku. Pomocný port 1 je označen jako [1] a pomocný port 2 jako [2]. 

4

U TRT160 se stejnoměrně rozmístěnými šrouby talíře použijte zobrazenou orientaci s aux 1 označenou jako [1] a aux 2 označenou jako [2].

5

Přesuňte zátky NPT z pomocných portů pod jednotkou [1] do portů zobrazených v poloze [2].

6

Nainstalujte měděné potrubí a armatury podle obrázku.

[1] Měděné trubky (číslo dílu bude záviset na modelu TRT)

[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 BRASS

[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR BRASS

7

Odstraňte zástrčky [1].

Nainstalujte 90° kompresní spojky [2] tam, odkud byly zátky odstraněny.

Poznámka: Pokud TRT někdy odstraníte ze stroje, zapojte do portů zátky npt 1/8, aby nedošlo ke kontaminaci vzduchového systému.

Manual - Air Clamp Provision

1

Postupujte podle tohoto kroku pro možnost ručního zajištění vzduchové svorky.

Nainstalujte vzduchový spínač [1], spínač lze upevnit na vnitřní nebo vnější stranu stroje pomocí magnetu.

Připojte přívod vzduchu [3] ke vzduchovému spínači [1]. 

Připojte vzduchové potrubí ze spínače  [1] k jednotce [2].

POZNÁMKA:Port AUX 1 bude fungovat jako svorka a port AUX 2 bude fungovat jako uvolňovací.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Postupujte podle těchto kroků pro možnost automatického zajištění vzduchové svorky.

Připojte červený a zelený port solenoidu z oplétané hadice [1] k 90° kompresním spojkám [2] na AUX 1 a AUX 2.

POZNÁMKA:Instalační sady již nebudou dodávány s barevnými zipovými kroužky. Pro informaci, červený zipový kroužek znamená upnutí a zelený zipový kroužek znamená odepnutí.

2

Solenoid 30-13112 ODEPNOUT/UPNOUT:

 Varování: Před jakoukoli elektrickou instalací vypněte stroj a zajistěte ho nouzovým vypínačem

Vyjměte koncovku NPT ze vzduchového potrubí uvnitř skříně mazání a namontujte solenoid [1] ke vzduchovému potrubí do polohy BLOKOVACÍ MECHANISMUS DVEŘÍ APC / PROGRAMOVATELNÝ VZDUCH vyobrazené na VZDUCH – MAZACÍ SYSTÉM – ILUSTRACE.

Připojte červenou hadici k horní spojce [2] a připojte zelenou hadici ke spodní spojce [3].

Poznámka: Instalační sady již nebudou dodávány s barevnými zipovými kroužky. Pro informaci, červený zipový kroužek znamená upnutí a zelený zipový kroužek znamená odepnutí.

 Poznámka: Kanály, na kterých jsou tyto hadice nainstalovány, určí, zda svěrák při výpadku napájení stroje zůstane upnutý. Proveďte test na konci instalace.

Zapojte kabel 33-0631 na P50 na I/O desce. Druhý konec kabelu zapojte do polohy blokovacího mechanismu dveří APC / programovatelného vzduchu na držáku solenoidu.

Zapojte solenoid do 33-0631 na konektoru Molex blokovacího mechanismu dveří APC / programovatelného vzduchu.

Připojte kabel 33-0732 k tlakovému spínači na solenoidu 30-13112. Zapojte kabel 33-0738 do P13 na PCB I/O a připojte druhý konec ke kabelu 33-0732.

3

Instalace nožního pedálu

Modely VF/VM

Namontujte kabel pedálu na otvor umístěný na přední obrubě obrábět.

Poznámka: Pokud není k dispozici otvor pro kabel nožního pedálu, vyvrtejte otvor 5/8" v přední obrubě pro instalaci kabelu nožního pedálu.

Veďte kabel 32-1390 od P14 na I/O PCB k přední obrubě stroje pro připojení k nožnímu pedálu.

Poznámka: Chcete-li nainstalovat vzduchový svěrák, postupujte podle Pneumatický svěrák TRT - instalace. 
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.