MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Adaptarea clemei rotative pneumatice TRT – Montare – AD0524

Adaptarea clemei rotative pneumatice TRT – Montare – AD0524

- Salt la secțiune - Back to Top

7.3 Adaptarea clemei rotative pneumatice TRT – Instalare

Recently Updated Last updated: 04/21/2022

Rotativă TRT – Adaptarea clemei pneumatice – Montare


AD0524

Introduction

1

Această procedură vă va explica cum să montați racordul pneumatic rotativ pe următoarele unități:

  • TRT160 construit după 16.08.2019
  • TRT210 construit după 16.03.2020
  • TRT310 construit după 10/01/2021

NOTĂ: TRT160, TRT210, și TRT310 trebuie să aibă capacul motorului cu portul AUX 1 și AUX 2 pe axa rotativă.

Cerințe privind mașina:

  • Unitatea de comandă de următoarea generaţie
  • Cerințe software: 100.20.000.1200 sau versiuni ulterioare. 
  • Firmware IO principal minim: versiunea4.0 sau o versiune ulterioară. 

Această procedură se aplică următoarelor kit-uri:

TRT160

  • ADAPTARE CLEMĂ PNEUMATICĂ-160 Numai pentru adaptarea clemei pneumatice.
  • ADAPTARE AUTOMATĂ CLEMĂ PNEUMATICĂ-160 Kit pentru adaptarea automată a clemei pneumatice.  Acest kit este livrat împreună cu un comutator pentru pedală.
  • 93-1000427 ADAPTARE CLEMĂ PNEUMATICĂ TRT160 – Kit pentru adaptarea manuală a clemei pneumatice.  Acest kit este livrat împreună cu un comutator manual

TRT-210

  • ADAPTARE CLEMĂ PNEUMATICĂ-210    Kit doar pentru adaptarea clemei pneumatice.
  • ADAPTARE MANUALĂ CLEMĂ PNEUMATICĂ Kit pentru adaptarea manuală a clemei pneumatice.  Acest kit este livrat împreună cu un comutator manual
  • ADAPTARE AUTOMATĂ CLEMĂ PNEUMATICĂ   Kit pentru adaptarea automată a clemei pneumatice.  Acest kit este livrat împreună cu un comutator pentru pedală.

TRT310

  • CLEMĂ PNEUMATICĂ MANUALĂ 310 Kit pentru adaptarea manuală a clemei pneumatice.  Acest kit este livrat împreună cu un comutator manual
  • ADAPTARE AUTOMATĂ CLEMĂ PNEUMATICĂ 310 Kit pentru adaptarea automată a clemei pneumatice.  Acest kit este livrat împreună cu un comutator pentru pedală.
  • 100 MM MENGHINĂ PNEUMATICĂ MANUALĂ 100 mm menghină pneumatică de utilizat cu comutator manual
  • 100 MM MENGHINĂ PNEUMATICĂ AUTOMATĂ 100 mm menghină pneumatică cu comutator cu pedală. 

Air Clamp Provision - Installation

1

 Avertisment: Aduceți unitatea la zero înainte de a instala ansamblul racordului de fixare a aerului [1].

Utilizați SHCS 10-32 [2] pentru a instala ansamblul pe unitate. 

NOTĂ: TRT160 va avea x4 șuruburi 10-32, în timp ce TRT210 și TRT310 va avea 3.

 

2

TRT160 și TRT210

Racordul clemei cu acționare pneumatică trebuie instalat în orientarea corectă conform ilustrației. Portul auxiliar 1 este indicat ca [1] și portul auxiliar 2 ca [2]. 

3

TRT310

Racordul clemei cu acționare pneumatică trebuie instalat în orientarea corectă conform ilustrației. Portul auxiliar 1 este indicat ca [1] și portul auxiliar 2 ca [2]. 

4

Pentru TRT160 cu bolțuri ale platoului egal distanțate, utilizați orientarea ilustrată cu aux 1 marcat ca [1] și aux 2 notat ca [2].

5

Mutați dopurile NPT din porturile auxiliare de sub unitate [1] în porturile indicate în poziție [2].

6

Instalaţi conductele de cupru şi armăturile conform ilustraţiei.

[1] Tuburi din cupru (numărul piesei va depinde de modelul TRT)

[2] 58-2110 FITG COMP. LUBRIFIERE NUT BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 FITG COMP. LUBRIFIERE MANȘON 5/32 ALAMĂ

[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR ALAMĂ

7

Scoateţi dopurile [1].

Instalați fitingurile de compresie la 90° [2] în locul din care au fost scoase dopurile.

Notă: Dacă TRT este scos din mașină, conectați porturile cu dopuri cu 1/8 NPT pentru a preveni contaminarea sistemului pneumatic.

Manual - Air Clamp Provision

1

Parcurgeți acest pas pentru opțiunea de adaptare manuală a clemei pneumatice.

Instalați comutatorul pneumatic [1], comutatorul poate fi montat pe interiorul sau exteriorul mașinii prin intermediul magnetului.

Conectați alimentarea cu aer [3] la comutatorul pentru aer [1]. 

Conectați liniile de aer de la comutator [1] la unitate [2].

NOTĂ: Portul AUX 1 va acționa ca un dispozitiv de prindere, iar portul AUX 2 va acționa ca desfacere.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Parcurgeți acești pași pentru opțiunea de adaptare automată a clemei pneumatice.

Conectați furtunele împletite SS [1] ale ansamblului solenoidului la fitingurile de compresie la 90° [2] la AUX 1 și AUX 2.

NOTĂ: Trusele de instalare nu vor mai fi expediate cu coliere de plastic colorate. Legătura cu fermoar roșu indică o clemă și legătura cu fermoar verde indică desprinderea.

2

STRÂNGERE/SLĂBIRE solenoid 30-13112:

 Avertisment: opriți în caz de urgență și opriți mașina înainte de orice instalare electrică

Scoateți o fișă NPT din admisia de aer din interiorul compartimentului de lubrifiere și montați solenoidul [1] în admisia de aer în poziția BLOCAJ DE SIGURANȚĂ UȘĂ APC/ AER PROGRAMABIL ilustrată pe IMAGINEA AER – SISTEM DE LUBRIFIERE - PICTORIAL.

Conectați furtunul roșu la racordul superior [2] și conectați furtunul verde la racordul inferior [3].

Notă: Trusele de instalare nu vor mai fi expediate cu coliere de plastic colorate. Legătura cu fermoar roșu indică o clemă și legătura cu fermoar verde indică desprinderea.

 Notă: Porturile pe care sunt montate aceste furtune determină dacă menghina rămâne fixată când alimentarea mașinii este întreruptă. Testați la finalizarea montării.

Conectați cablul 33-0631 la P50 pe placa I/O. Conectați celălalt capăt al cablului în locația de interblocare a ușii APC/aer programabil de pe suportul solenoidului.

Conectați solenoidul la 33-0631 la conectorul Molex de interblocare a ușii APC/aer programabil.

Conectați cablul 33-0732 la comutatorul de presiune de pe solenoidul 30-13112. Conectați cablul 33-0738 la P13 de pe PCB-ul I/O și conectați celălalt capăt la cablul 33-0732.

3

Instalarea pedalei

Modele VF/VM

Instalați cablul pedalei pentru scule pe orificiul amplasat pe mantaua frontală a mașină.

Notă: Dacă orificiul cablului pedalei de picior nu există, găuriți un orificiu de 5/8" în mantaua frontală pentru a instala cablul pedalei de picior.

Direcționați cablul 32-1390 de la P14 pe PCB-ul I/O la mantaua frontală a mașinii pentru a se conecta la pedala de picior.

Notă: Pentru a instala menghina pneumatică, consultați procedura TRT Menghină pneumatică – Instalare. 
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
Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.