MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Configurazione morsetto aria rotante TRT - Installazione - AD0524

Configurazione morsetto aria rotante TRT - Installazione - AD0524

- Vai alla sezione - Back to Top

7.3 Configurazione morsetto aria rotante TRT - Installazione

Recently Updated Last updated: 04/21/2022

Tavola rotante TRT - Fornitura morsetto aria - Installazione


AD0524

Revisione B - 02/2026

Introduction

1

Questa procedura spiega come installare il raccordo aria rotante sulle seguenti unità:

  • TRT160 costruito dopo il 16/8/2019
  • TRT210 costruito dopo il 16/03/2020
  • TRT310 costruito dopo il 10/01/2021

NOTA:  I TRT160, TRT210 e TRT310 devono avere il coperchio del motore con la porta AUX 1 e AUX 2 sull’asse rotante.

Requisiti della macchina:

  • Controllo di nuova generazione
  • Requisiti del software morsa automatica: 100.20.000.1200 o successive. 
  • Firmware IO principale minimo: versione 4.0 o superiore. 

Questa procedura si applica ai kit seguenti:

TRT160
  • AIR-CLAMP-PROV-160 Solo fornitura morsetto aria.
  • MORSETTO ARIA AUTO 160 Kit di fornitura automatica della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore a pedale.
  • 93-1000427 PRESA PNEUMATICA TRT160 - Kit predisposizione pinza pneumatica manuale.  Questo kit viene fornito con un interruttore manuale

TRT 210

  • AIR-CLAMP-PROV-210    Solo fornitura morsetto aria.
  • MORSETTO-ARIA-PRO-MANU Kit di fornitura del morsetto pneumatico manuale.  Questo kit viene fornito con un interruttore manuale
  • MORSETTO-ARIA-PRO-AUTO   Kit di fornitura automatica della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore a pedale.
TRT310
  • MORSETTO ARIA MANU 310 Kit di fornitura manuale della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore manuale
  • MORSETTO ARIA AUTO 310 Kit di fornitura automatica della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore a pedale.
  • 100MM AIR VISE-MNL Morsa pneumatica da 100 mm da utilizzare con interruttore manuale
  • morsa pneumatica 100 MM-AUTOMATICA 100 mm morsa pneumatica da utilizzare con interruttore a pedale.

Air Clamp Provision - Installation

1

   Avvertenza:Zero restituire l’unità prima di installare il gruppo di giunzione del morsetto pneumatico [1].

Utilizzare gli SHCS 10-32 [2] per installare il gruppo sull’unità. 

NOTA Il TRT160 avrà x4 viti 10-32, mentre il TRT210 E IL TRT310 ne avranno 3.

 

2

TRT160 e TRT210

Il raccordo del morsetto pneumatico deve essere installato nell'orientamento corretto come mostrato. La porta ausiliaria 1 è indicata come [1] e la porta ausiliaria 2 come [2].

3

TRT310

Il raccordo del morsetto pneumatico deve essere installato nell'orientamento corretto come mostrato. La porta ausiliaria 1 è indicata come [1] e la porta ausiliaria 2 come [2]. 

4

Per i TRT160 con bulloni del piatto equidistanti, utilizzare l’orientamento mostrato con l’ausiliario 1 indicato come [1] e l’ausiliario 2 indicato come [2].

5

Spostare i tappi NPT dalle porte ausiliarie sotto l’unità [1] alle porte mostrate in posizione [2].

6

Installare le linee e i raccordi in rame come illustrato.

[1] Tubi in rame (il codice articolo dipenderà dal modello TRT)

[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 BRASS

[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR BRASS

7

Rimuovere i tappi [1].

Installare i raccordi di compressione a 90° [2] da cui sono stati rimossi i tappi.

Nota: se il TRT viene rimosso dalla macchina, tappare le porte con tappi da 1/8 NPT per evitare la contaminazione del sistema pneumatico.

Manual - Air Clamp Provision

1

Seguire questo passaggio per l’opzione morsetto aria manuale.

Installare l’interruttore dell’aria [1], l’interruttore può essere montato all’interno o all’esterno della macchina tramite un magnete.

Collegare l’alimentazione dell’aria [3] all’interruttore dell’aria [1]. 

Collegare le linee aeree dall'interruttore [1] all'unità [2].

Nota: La  portaAUX 1 fungerà da morsetto e la porta AUX 2 da sblocco.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Seguire questi passaggi per l’opzione morsetto aria automatico.

Collegare le porte del solenoide rosso e verde dal flessibile [1] intrecciato ai raccordi di compressione a 90° [2] in corrispondenza di AUX 1 e AUX 2.

Nota: I kit di installazione non saranno più spediti con fascette colorate. Per riferimento, la fascetta rossa indica il morsetto, mentre la fascetta verde indica lo sblocco.

2

BLOCCO/SBLOCCO Solenoide 30-13112:

 Avvertenza:  Spegnere e spegnere la macchina prima di qualsiasi installazione elettrica

Rimuovere una spina NPT dal collettore dell’aria all’interno dell’armadietto di lubrificazione e installare il solenoide [1] sul collettore dell’aria nell’ubicazione dell’interblocco della porta APC/ARIA PROGRAMMABILE mostrata sul SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE - PICTORIAL.

Collegare il tubo rosso al raccordo superiore [2] e collegare il tubo verde al raccordo inferiore [3].

Nota: i kit di installazione non saranno più spediti con fascette colorate. Per riferimento, la fascetta rossa indica il morsetto, mentre la fascetta verde indica lo sblocco.

 Nota: le porte che questi tubi sono installate determineranno se la morsa rimane clampata quando l’alimentazione viene tagliata alla macchina. Testare al termine dell’installazione.

Collegare il cavo 33-0631 in P50 sulla scheda I/O. Inserire l’altra estremità del cavo nella posizione di blocco dello sportello APC sulla staffa del solenoide.

Collegare il solenoide in 33-0631 al connettore molex aria programmabile/interblocco sportello APC.

Collegare il cavo 33-0732 sul pressostato sul solenoide 30-13112. Inserire il cavo 33-0738 in P13 sul PCB I/O e collegare l'altra estremità al cavo 33-0732.

3

Installazione del pedale

Modelli VF/VM

Installare il cavo del pedale folle sul foro situato sulla gonna anteriore della macchina.

Nota: Se il foro per il cavo del pedale non è presente, forare un 5/8" foro nella gonna anteriore per installare il cavo del pedale.

Instradare il  cavo32-1390 da P14 sul PCB I/O verso la bandella anteriore della macchina per collegarlo al pedale.

Nota: Per installare il pneumatico Morsa, fare riferimento al Morsa pneumatica TRT - Installazione procedura. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.