MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Service hjem Fremgangsmåter Provisjon av TRT roterende luftklemme – Installasjon – AD0524

Provisjon av TRT roterende luftklemme – Installasjon – AD0524

– Gå til avsnitt – Back to Top

7.3 Provisjon luftklemme for TRT roterende enhet – Installasjon

Recently Updated Last updated: 04/22/2022

TRT roterende enhet – Provisjon av luftklemme – Installasjon


AD0524

Revisjon B – 02/2026

Introduction

1

Denne prosedyren forklarer hvordan du installerer den roterende enhetens luftkobling på følgende enheter:

  • TRT-160 bygget etter 08/16/2019
  • TRT-210 bygget etter 03/16/2020
  • TRT310 bygget etter 01/10/2021

MERK:  TRT160 TRT210 og TRT310 må ha motordeksel med AUX 1- og AUX 2-port på den roterende aksen.

Maskin krav:

  • Neste generasjons kontroll
  • Programvarekrav for automatisk skrustikke: 100.20.000.1200 eller høyere. 
  • Minimum hoved-IO-fastvare: versjon 4.0 eller høyere. 

Denne prosedyren gjelder for følgende sett:

TRT160
  • LUFT-KLEMME-PROV-160 Kun provisjon av luftklemme.
  • LUFT KLEMME AUTO 160 Automatisk provisjon av luftklemmesett.  Dette settet leveres med en fotpedalbryter.
  • 93-1000427 LUFT KLEMME PROVISJON TRT160 – Provisjon av manuelt luftklemmesett.  Dette settet leveres med en manuell bryter

TRT 210

  • AIR-CLAMP-PROV-210    Klargjøringssett for kun luftklemme.
  • LUFT-KLEMME-PRO-MANU Provisjon av manuelt luftklemmesett.  Dette settet leveres med en manuell bryter
  • LUFT-KLEMME-PRO-AUTO Provisjon av automatisk luftklemmesett.  Dette settet leveres med en fotpedalbryter.
TRT310
  • LUFTKLEMME MANU 310 Provisjonssett for manuell luftklemme.  Dette settet leveres med en manuell bryter
  • LUFT KLEMME AUTO 310  Automatisk provisjon av luftklemmesett.  Dette settet leveres med en fotpedalbryter.
  • 100MM AIR VISE-MNL 100 mm luftskrustikke for bruk med manuell bryter
  • 100MM LUFTSKRUSTIKKE-AUT 100 mm luftskrustikke for bruk med fotpedalbryter.

Air Clamp Provision - Installation

1

 Advarsel: Nullreturner enheten før du installerer luftklemmekoblingsenheten [1].

Bruk SHCS 10-32 [2] til å montere enheten på enheten. 

MERK: TRT160 har x4 10-32 skruer, mens TRT210 og TRT310 har 3.

 

2

TRT160 og TRT210

Luftklemmekoblingen skal installeres i riktig orientering som vist. Hjelpeport 1 er angitt som [1] og hjelpeport 2 som [2].

3

TRT310

Luftklemmekoblingen skal installeres i riktig orientering som vist. Hjelpeport 1 er angitt som [1] og hjelpeport 2 som [2]. 

4

For TRT160-er med eplatebolter med lik avstand, bruk den viste orienteringen med aux 1 merket som [1] og aux 2 merket som [2].

5

Flytt NPT-pluggene fra hjelpeportene under enheten [1] til portene vist i posisjon [2].

6

Installer kobberlinjer og beslag som vist.

[1] Kobberrør (delenummer vil avhenge av TRT-modellen)

[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 BRASS

[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR BRASS

7

Fjern pluggene [1].

Installer 90° kompresjonsbeslag [2] der pluggene ble fjernet fra.

Merk: Hvis TRT fjernes fra maskinen, fyll portene med 1/8 NPT-plugger for å hindre kontaminering av luftsystemet.

Manual - Air Clamp Provision

1

Følg dette trinnet for provisjon av manuell luftklemme-alternativet.

Installer luftbryteren [1], bryteren kan monteres på innsiden eller utsiden av maskinen via magneten.

Koble lufttilførselen [3] til luftbryteren [1]. 

Koble luftslangene fra bryteren [1] til enheten [2].

Merk:  AUX 1-porten vil fungere som klemme, og AUX 2-porten vil fungere som løsne.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Følg disse trinnene for provisjon av automatisk luftklemme-alternativet.

Koble de SS-flettede slangene [1] fra spoleenheten til de 90°-kompresjonsbeslagene [2] ved AUX 1 og AUX 2.

Merk: Installasjonssettene vil ikke lenger bli sendt med fargede strips. For referanse angir den røde stripsen klem, og den grønne stripsen løsne.

2

Spole 30-13112 KLEMME/LØSNE:

 Advarsel:  E-stopp og slå av maskinen før enhver elektrisk installasjon

Fjern en NPT-plugg fra luftmanifolden inne i smøringskabinetet, og installer spolen [1] til luftmanifolden inne i plassering APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR som vises på AIR – LUBRICATION SYSTEM – PICTORIAL.

Koble den røde slangen til det øverste beslaget [2] og koble den grønne slangen til det nedre beslaget [3].

Merk: Installasjonssettene vil ikke lenger bli sendt med fargede strips. For referanse angir den røde stripsen klem, og den grønne stripsen løsne.

 Merk: Portene disse slangene er installert til, vil bestemme om skrustikken forblir klemt når strømmen kuttes til maskinen. Test ved slutten av installasjonen.

Plugg inn kabelen 33-0631 ved P50 på I/O-kortet. Plugg den andre enden av kabelen inn i APC-dørlås/programmerbar luft-plasseringen på spolebraketten.

Plugg spolen inn i 33-0631 ved APC-dørlås/programmerbar luft Molex-koplingen.

Koble kabel 33-0732 til trykkbryteren på spole 30-13112. Plugg kabel 33-0738 inn i P13 på I/O-kretskortet og koble den andre enden til kabel 33-0732.

3

Fotpedalinstallasjon

VF/VM-modeller

Installer fotpedalkabelen på hullet plassert på frontskjørtet på maskinen.

Merknad: Hvis fotpedalkabelhullet ikke er til stede, bor et 5/8" hull i frontskjørtet for å installere fotpedalkabelen.

Før kabel 32-1390 fra P14 på I/U-kretskortet til frontskjørtet på maskinen for å koble til fotpedalen

Merknad: For å installere en pneumatisk skrustikke, se prosedyren for installasjon av en TRT Pneumatisk Skrustikke . 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.