MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Stationsfræser
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-2 Drill Center

  1. Vertikale fræsere
  2. Boringscentre med høj hastighed
  3. DC-2 boringscenter

DC-2 boringscenter

    KUN CNY
 
Højhastigheds boringscenter med vandringer på 1.000 x 500 x 330 mm, konus 30

  • Længere vandring og større bord end DC-1
  • BT30-spindel med 10.000 o/m
  • 15.000 o/m eller 20.000 o/m tilgængelig
  • Værktøjsveksler til 21 værktøjer i revolverhovedstil
  • Tilgængeligt automatisk vindue giver nem automatisering
  • Spånudtømning bagpå med spånskylning foran

DC-2 er en større version af vores traditionelle borings-/gevindskæringsmaskine, der tilbyder mere X- og Y-vandring og et større bord, der passer til større emner, flere skruestik eller opsætninger med høj densitet. Maskinen er udstyret med en BT30-spindel med 10.000 o/m og en hurtig værktøjsveksler i revolverhoved-stil for at minimere udskæringstiderne og forkorte cyklustiderne. Vælg spindlen med 15.000 o/m eller 20.000 o/m som ekstraudstyr, og opnå endnu kortere produktionstider.

Spånudtømningen bagpå DC-2 gør det muligt at placere maskinerne side om side, så de optager mindst mulig gulvplads og giver nem sideadgang til automatiseringssystemerne. Maskinens ekstra brede base i ét stykke giver stabil støtte til tungere emner og fixturer, og den brede, trekantede kolonne øger den overordnede robusthed.

See Available Stock

Aktuel leveringstid

1 Tilgængelig – Konfigurationer varierer

6 Weeks - Bygget efter bestilling

Kontakt din Haas Factory Outlet for at få mere at vide

Filtre

  • 30 Konus
  • 3 Akse
  • 10k RPM
  • 21 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER

HAAS’ BORINGSCENTRE MED HØJ HASTIGHED

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Oplysninger om maskine
    • Specifikationer
    • Monteringsdiagram for rundbord

    Loading
    ×

    FÅ DIT OMGÅENDE TILBUD NU.

    Indtast venligst dine oplysninger nedenfor for at modtage dit strakstilbud. For at springe over dette trin i fremtiden skal du blot indtaste din adgangskode nedenfor for at oprette en gratis MyHaas-konto.

    Har du allerede en konto? Log på

    < Gå tilbage

    Contact Information

    + Tilføj adresse

    Indtast en adgangskode for at oprette en MyHaas-konto! (valgfrit)

    Ønsker du at dele din pris? (valgfrit)


    + Andet

    Serieoplysninger

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    VIDEOER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Hastighed | Præcision | Alsidighed 

    Haas DC-seriens boringscentre kombinerer hurtige funktioner og pladsbesparende områder for at skabe alsidige, vertikale bearbejdningscentre, som er egnede til fremstilling af 2D- og 3D-emner med høj præcision, f.eks. emner, der findes i kommunikations-, fly-, medicinal- og bilindustrien. Implementér en enkelt maskine for hurtig fremstillingstid, som du kan udnytte til mange forskellige typer arbejde, eller installér flere maskiner side om side, hvis du skal fremstille store mængder.

    30 / 40

    KONUS

    3/4/5

    AKSE

    10.000-20.000

    O/M

    20 - 21

    VÆRKTØJSKAPACITET

    TRADITIONELT FORMAT, GENNEMPRØVET HAAS-VÆRDI

    ✓  Hurtig værktøjsveksler i revolverhoved-stil


    ✓  Spånudledning og kølevandsskyl bagpå


    ✓  Klar til automatisering – Cobot 

     

    ✓  Brugervenlig Haas-styring

     

    ✓ Spindler med høj ydeevne

     

    ✓  Nem integration af 4. og 5. akse

     

    SE DETALJER

      HIGH-SPEED BORE CENTRE – KONUS 30

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Boringscenter med høj hastighed og vandringer på 600 x 450 x 330 mm, konus 30

          KUN CNY
       
      Lær mere Version og pris
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      Højhastigheds boringscenter med vandringer på 1.000 x 500 x 330 mm, konus 30

          KUN CNY
       
      Lær mere Version og pris

      HIGH-SPEED BORE CENTRE – KONUS 40

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      Boringscenter med høj hastighed og vandringer på 600 x 450 x 300 mm, konus 40

          KUN CNY
       
      Lær mere Version og pris
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      Boringscenter med høj hastighed og vandringer på 1000 x 500 x 500 mm, konus 40

          KUN CNY
       
      Lær mere Version og pris

      BORECENTRE TIL LANGE EMNER – KONUS 40

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      Boringscenter med høj hastighed og vandringer på 2000 x 500 x 300 mm, konus 40

          KUN CNY
      Lær mere Version og pris
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      Boringscenter med høj hastighed og vandringer på 1.000 x 500 x 330 mm, konus 40

          KUN CNY
      Lær mere Version og pris

      VÆRKTØJSVEKSLER I REVOLVERHOVED-STIL

      Den ultrahurtige værktøjsveksler i revolverhoved-stil på DC-seriens maskiner giver værktøj-til-værktøj tider så hurtige som 1,25 sekunder, og spån-til-chip tider så hurtige som 2,25 sekunder for at minimere skæretider og forkorte cyklustider. Konus 30-værktøjsveksleren har plads til 21 værktøjer, og konus 40-værktøjsveksleren har plads til 20 værktøjer. Begge har et kraftfuldt servo-drevsystem for hastighed og pålidelighed.

       

      SPINDLER MED HØJ YDEEVNE

      Alle maskiner i DC-serien er udstyret med en højtydende, fedtpakket spindel, der drives af et pålideligt Haas inline direkte-drevsystem. Spindelpatronen er væskekølet for at give yderligere termisk stabilitet. Haas inline direkte-drevsystem giver høje accelerations-/decelerationstider for at minimere skæringstider og tillader synkrongevindskæring  for at reducere cyklustider.

      30 KONUS: 10.000 o/m | 15.000 o/m | 20.000 o/m
      40 KONUS: 12.000 o/m | 15.000 o/m

      HAAS-STYRING

      Maskiner i Haas DC-serien er udstyret med den samme kraftfulde, brugervenlige Haas-styring, der findes på alle de maskiner, vi bygger. Haas-styringen – hardware og software – er optimeret specifikt til Haas-maskinværktøjer og er designet og bygget af os. Den leveres som standard på alle maskine, vi sælger, og er den samme for hele produktsortimentet. Haas-styringen er hurtig, smart og kraftfuld med et enkelt interface og konsekvent, intuitiv navigation, der gør den nem at lære og bruge. Med mere end 300.000 Haas-styringer i brug verden over er den helt klart en standard i branchen.

      Standardfunktioner:

      ■ Touchskærmsinterface
      ■ Særligt tastatur
      ■
      en-knaps-funktioner
      ■ Joghåndtag med flere funktioner
      ■ LCD-farveskærm
      ■ Ethernet-interface
      ■ USB-port
      ■ M130 medieafspiller

      ■ Avanceret værktøjsstyring
      ■ 1 GB programhukommelse
      ■ Registrering af strømfejl
      ■ HaasConnect mobil overvågning
      ■ Wi-fi-forbindelse
      ■ Sikker kørsel
      ■ Overspændingsbeskyttelse
      ■ HaasDrop trådløs filoverførsel

      KØLEVANDSSKYL OG PÅNUDLEDNING BAGPÅ

      Stejlt skrånende guideafskærmninger og vinklede interne pladedele styrer spåner ind i sidetrugene, og kraftige forreste vaskedyser skyller dem til bagenden af maskinen.

      Spånudtømningen bagpå gør det muligt at placere maskinerne side om side, så de optager mindst mulig plads, og giver nem sideadgang til automatiseringssystemer.

      KLAR TIL AUTOMATISERING

      Tag produktiviteten af din maskine fra DC-serien til næste niveau ved at tilføje et af vores fuldt integrerede automatiseringssystemer – f.eks. Haas HC10 Cobot-system. Disse systemer kobles direkte til maskine og fungerer problemfrit med Haas-styringen for hurtig, nem ubemandet bearbejdning. 

      VIS COBOT

      NEM INTEGRATION AF RUNDBORD

      Haas-rundborde har været en standard i branchen i mere end 40 år, og alle Haas-rundbordsprodukter kan let integreres med Haas-maskiner. Du skal blot føje de valgfrie 4.- og 5.-aksedrev til maskiner fra DC-serien af maskiner for nem plug-and-play-forbindelse til Haas-rundborde med enkelt og dobbelt akse. 

      HA5CS
      Spændepatron med størrelse 5C
      725 °/sek. maks. hastighed
      20 ft-lb maks. moment

      VIS INDEKSERE

      HRT160SS
      160 mm planstørrelse
      500 °/sek. maks. hastighed
      110 ft-lb maks. moment

      VIS RUNDBORDE

      HRT160
      160 mm planstørrelse
      104 °/sek. maks. hastighed
      112 ft-lb maks. moment

      VIS 5-AKSEDE RUNDBORDE
      Standardfunktioner

      Spindler

      • Spindel med 10.000 o/m, DC-serie

      Værktøjsvekslere

      • Værktøjsveksler til 21 værktøjer i revolverhovedstil

      Spån- og kølevandshåndtering

      • Luftafblæsning til vindue
      • Forberedt til køling gennem spindel
      • Kølevandspumpe med flere trin

      Haas-styring

      • Bred kontrolskærm
      • Ethernet-interface
      • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
      • Overspændingsbeskyttelse
      • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
      • Avanceret værktøjsstyring
      • Mediedisplay M-kode; M130
      • HaasConnect: Monitorering
      • Sikker drift
      • HaasDrop
      • Synkron gevindskæring
      • Standardprogramhukommelse, 1 GB

      Produktvalg

      • Bekvemmelighedspakke
      • Telefonens ladestander

      Garanti

      • 1 års standardgaranti
      • 6 måneders standardgaranti
      Tilgængelige muligheder

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Muligheder for automatisering
      TEKNISKE DOKUMENTER
      • 3D-model (ZIP)
      • Installationsvejledning
      • Layouttegning
      • Momentdiagram
      • Betjeningsvejledning
      Videoer

      TRADITIONELT FORMAT, GENNEMPRØVET HAAS-VÆRDI

      ✓  Hurtig værktøjsveksler i revolverhoved-stil


      ✓  Spånudledning og kølevandsskyl bagpå


      ✓  Klar til automatisering – Cobot eller APL


      ✓  Brugervenlig Haas-styring

       

      ✓ Spindler med høj ydeevne

       

      ✓  Nem integration af 4. og 5. akse

      SE DETALJER
      DOWNLOAD BROCHURE
      Haas' trådløse, intuitive probesystem
      Med Haas' trådløse, intuitive probesystem (WIPS) kan du indstille værktøjs- og arbejdsforskydninger på en brøkdel af tiden. Ikke mere behov for kantfindere eller papirlapper under værktøjet.
      Se billeder af og videoer om din Haas
      Med M130 kan du se konfigurationsark, værktøjslister, arbejdsinstruktioner og endda videoer – alt sammen i dit program. Nu behøver du ikke længere klistre arbejdsinstruktioner til maskinen eller håndskrevne noter, der fortæller din operatør, hvordan en del isættes eller inspiceres; læg det hele ind i dit NC-program!
      Gør 3+2- og 5-akse-bearbejdning nemmere
      Ved at bruge funktionen DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets/Tool Center Point Control) kan du skabe dit CAM-program på forhånd, og derefter placere emneholderen og emnet hvor som helst på bordet, uden at skulle omprogrammere dit program!
      RELATEREDE PRODUKTER

      LILLE VERSION

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      Boringscenter med høj hastighed og vandringer på 600 x 450 x 330 mm, konus 30

      • 30 Konus
      • 3 Akse
      • 10k RPM
      • 21 Værktøjskapacitet
          KUN CNY
       
      Lær mere Version og pris

      ANDERLEDES TILGANG

      Haas DT-2

      DT-2

      CNC-bore-/gevindcenter med vandringer på 711 x 406 x 394 mm

      • 30 Konus
      • 3 Akse
      • 10k RPM
      • 20+1 Værktøjskapacitet
          KUN CNY
      Lær mere Version og pris

      KOMPAKT KONUS 40

      Haas' super minifræser

      Super Mini Mill

      Super-Speed vertikal minifræser med 406 x 355 x 381 mm vandring

      • 40 Konus
      • 3 Akse
      • 10k RPM
      • 10 Værktøjskapacitet
          KUN CNY
      Lær mere Version og pris
      Vandringer S.A.E METRIC
      X-akse 39.40 in 1000 mm
      Y-akse 19.70 in 500 mm
      Z-akse 13.00 in 330 mm
      Spindelnæse til bord (~ maks.) 18.9 in 480 mm
      Spindelnæse til bord (~ min.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Maks. effekt 15.0 hp 11.2 kW
      Maks. hastighed 10000 rpm 10000 rpm
      Maks. moment 14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
      Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Konus BT30 BT30
      Smøring af leje Grease Packed Grease Packed
      Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
      Bord S.A.E METRIC
      Længde 43.3 in 1100 mm
      Bredde 19.7 in 500 mm
      Bredde på T-åbning 0.630 in 16 mm
      Centerafstand for T-åbning 3.94 in 100 mm
      Antal std. T-åbninger 5 5
      Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 772 lb 350 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Maks. fræsning 1200 ipm 30.5 m/min
      Ilgang på X 1890 ipm 48.0 m/min
      Ilgang på Y 1890 ipm 48.0 m/min
      Ilgang på Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Maks. stød X 2054 lbf 9137 N
      Maks. stød Y 2054 lbf 9137 N
      Maks. stød Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Type Turret Turret
      Kapacitet 21 21
      Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.4 in 60 mm
      Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 3.1 in 80 mm
      Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 8 in 200 mm
      Maks. værktøjsvægt 4.4 lb 2.0 kg
      Værktøj til værktøj (gns.) 1.50 s 1.50 s
      Spån-til-spån (gns.) 2.50 s 2.50 s
      Generelt S.A.E METRIC
      Kølevandskapacitet 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
      Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
      Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      Spindelhastighed 10000 rpm 10000 rpm
      Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Spindelstrøm 15.0 hp 11.2 kW
      Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
      Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Indenrigspalle 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Eksportpalle 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Vægt 8860 lb 4019.0 kg

      *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

      Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

      BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

      † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

       

      HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD WARNING
      HA2TS DC-2 POSITIV MONTERING
      HA5C DC-2 POSITIV MONTERING
      HA5C-T DC-2 POSITIV MONTERING
      HA5C2 DC-2 POSITIV MONTERING
      HA5C2-T DC-2 POSITIV MONTERING
      HA5C3 DC-2 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
      HA5C3-T DC-2 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
      HA5C4 DC-2 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
      HA5C4-T DC-2 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
      HA5CS DC-2 POSITIV MONTERING
      HQDA5 DC-2 POSITIV MONTERING
      HRT100 DC-2 POSITIV MONTERING
      HRT160 DC-2 POSITIV MONTERING
      HRT160SP DC-2 POSITIV MONTERING
      HRT160SS DC-2 POSITIV MONTERING
      HRT200HS DC-2 POSITIV MONTERING
      HRT210 DC-2 POSITIV MONTERING
      HRT210HS DC-2 POSITIV MONTERING
      HRT210HT DC-2 POSITIV MONTERING
      HRT210SP DC-2 POSITIV MONTERING
      HRT210SS DC-2 POSITIV MONTERING
      HRTA5 DC-2 POSITIV MONTERING
      HRTA6 DC-2 POSITIV MONTERING
      T5C DC-2 POSITIV MONTERING
      T5C2 DC-2 POSITIV MONTERING
      T5C3 DC-2 POSITIV MONTERING
      T5C4 DC-2 POSITIV MONTERING
      TH240 DC-2 POSITIV MONTERING
      TRT70 DC-2 POSITIV MONTERING

      Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

      Modeller og pris

      Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

      Kom i gang

      Har du brug for mere information?

      Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

      Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

      Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

      Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

      Language Preference :
      Loading

      Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Feedback
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Haas-leveret pris

      Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

      HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

      Tilmeld dig nu!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Service og Support
      • Ejere
      • Anmod om service
      • Betjeningsvejledninger
      • Haas-reservedele
      • Anmodning om reparation af rundbord
      • Anbefalinger inden du installerer
      • Køb af værktøjer
      • Version og pris for en ny Haas
      • Tilgængeligt lager
      • Haas-prisliste
      • CNCA-finansiering
      • Om Haas
      • DNSH-erklæring
      • Eksportoverholdelse
      • Karriere
      • Certificeringer og sikkerhed
      • Kontakt os
      • Oversigt
      • Vilkår og betingelser
      • Haas Tooling: vilkår og betingelser
      • Databeskyttelse
      • Garanti
      • Haas-fællesskab
      • Haas CNC-certificeringsprogram
      • Haas Motorsports
      • Gene Haas Foundation
      • Haas teknisk træningsfællesskab
      • Events
      • Deltag i samtalen
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255