MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • mașini Main Menu
    • Freze verticale
      Freze verticale
      Freze verticale View All
      • Freze verticale
      • Seriile VF
      • Mașinile universale
      • Seria VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC-uri cu schimbarea paletelor
      • Mini Mills
      • Mașini de prelucrare matrițe
      • Centre de găurire de mare viteză
      • Seria pentru găurire/tarodare/frezare
      • Freze pentru sculărie
      • Freze compacte
      • Seriile portal
      • Frezele de tablă SR
      • VMC foarte mare
      • Freze cu coloană dublă
      • Frezare cavitate
    • Strunguri
      Strunguri
      Strunguri View All
      • Strunguri
      • Seria ST
      • Strunguri pe axa Y
      • Arbore dublu
      • Seria glisieră
      • Strunguri de sculărie
      • Strung cu mandrină
      • Alimentator de bare Haas V2
    • Freze orizontale
      Freze orizontale
      Freze orizontale View All
      • Freze orizontale
      • Con 50
      • Con 40
    • Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare
      Unități rotative și indexoare View All
      • Unități rotative și indexoare
      • Mese rotative
      • Indexoare
      • Unități rotative în 5 axe
      • Unități rotative foarte mari
    • Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare
      Sisteme de automatizare View All
      • Sisteme de automatizare
      • Automatizare freză
      • Automatizare strung
      • Modele de automatizare
    • Mașini desktop
      Mașini desktop
      Mașini desktop View All
      • Mașini desktop
      • Freze desktop
      • Desktop Lathe
      • Simulator unitate de comandă
    • Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier
      Echipament pentru atelier View All
      • Echipament pentru atelier
      • Freză articulată
      • Fierăstrău cu bandă
      • Freze articulată
      • Strung manual
      • Ferăstrău vertical
      • Fierăstrău conic
    • Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități
      Mașini pentru cavități View All
      • Mașini pentru cavități
      • Frezare cavitate
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opțiuni Main Menu
    • Product Image Arborii principali
      Arborii principali
      Arborii principali View All
      • Arborii principali
    • Product Image Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule
      Schimbătoare de scule View All
      • Schimbătoare de scule
    • Product Image Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a
      Axa a 4-a | 5-a View All
      • Axa a 4-a | 5-a
    • Product Image Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
      Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate View All
      • Capete revolver și ansamblul sculelor antrenate
    • Product Image Palpare
      Palpare
      Palpare View All
      • Palpare
    • Gestionarea Haas a șpanului și a lichidului de răcire Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
      Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire View All
      • Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire
    • Unitatea de comandă Haas Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas
      Unitatea de comandă Haas View All
      • Unitatea de comandă Haas
    • Product Image Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului
      Opțiunile produsului View All
      • Opțiunile produsului
    • Product Image Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare
      Scule și dispozitive de fixare View All
      • Scule și dispozitive de fixare
    • Product Image Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă
      Sistemul de suport piesă View All
      • Sistemul de suport piesă
    • Product Image Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe
      Soluții în 5 axe View All
      • Soluții în 5 axe
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizare
      Automatizare
      Automatizare View All
      • Automatizare
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Descoperiți diferența Haas
    • De ce Haas
    • MyHaas
    • Comunitate pentru învățare
    • Industry 4.0
    • Certificare Haas
    • Mărturiile clienților
  • Service Main Menu
      Bine ați venit la departamentul de Haas Service
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Mentenanță preventivă Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
      CUMPĂRAREA SCULELOR
      • Configurare și preț mașină Haas
      • Listă de prețuri
      • Inventar disponibil
      • Finanțare CNCA
      AVEȚI NEVOIE DE CONSILIERE?

      O reprezentanță Haas (HFO) vă poate răspunde la întrebări și vă poate ghida spre cele mai bune opțiuni.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Bun venit,
!
Haas Tooling Istoricul comenzilor invitatului MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling Contul meu Order History Return History MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
0
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Freze verticale
  2. Seriile portal
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

Preț de pornire: US$524,995 DOAR CNY
 
Not Currently Available In Your Region
Freză portal CNC în 5 axe, cu curse de 3.683 x 2.223 x 998 mm

GM-2-5AX este o freză portal în 5 axe, proiectată pentru prelucrarea complexă, a pieselor de dimensiuni mari, precum componente ale corpului aeronavei, a matrițelor laminate și structurile compozite. Construcția rigidă din oțel a mașinii furnizează o platformă de așchiere foarte rapidă, iar masa groasă de 1", din aluminiu, este standard. Apărătoarea pentru componentele aflate în mișcare protejează operatorul de șpan și lichidul de răcire și menține curat spațiul de lucru.

  • Păpușa portsculă cu axă dublă furnizează o rotație a axei C de ±245 grade și o înclinare a axei B de ±120 grade 
  • Arbore principal de 20.000 rpm HSK 63 F    
  • Construcție rigidă din oțel
  • Apărătoare de protecție pentru componentele în mișcare, pentru reținerea șpanului și lichidului de răcire
  • 1" masă groasă din aluminiu

NOTĂ: Arborele principal standard nu are frâne pe axa B și C. Pentru o prelucrare mai rigidă 3+2, luați în considerare arborele principal opțional HSK-A63, care are frâne pe axele B și C.

See Available Stock

Interval de livrare actual

7 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • HSK 63F Con
  • 5 Axa
  • 20k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Mașinile model V sunt disponibile doar cu preț în CNY
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Detalii
  • Specificații

Loading
×

OBȚINEȚI O COTAȚIE INSTANTANEE ACUM.

Introduceți informațiile dvs. mai jos pentru a primi cotația instantanee. Pentru a sări peste acest pas în viitor, introduceți mai jos o parolă pentru a vă crea un cont MyHaas gratuit.

Aveți deja un cont? Înregistrare

< Revenire

Contact Information

+ Adăugare adresă

Introduceți o parolă pentru a crea un cont MyHaas! (opțional)

Doriți să distribuiți cotația? (opțional)


+ Altul

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal de 20.000 rpm HSK-63F

Schimbătoare de scule

  • Schimbătorul de scule lateral 30+1, HSK

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Transportator de șpan

Unitatea de comandă Haas

  • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
  • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Răcitor compartiment de comandă CNC
  • Protecție la supratensiune
  • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
  • Poziție de origine secundară
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei
  • Tarodarea rigidă
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Opțiunile produsului

  • Masă de aluminiu
  • Suport pentru încărcarea telefonului

Garanție

  • Garanție standard de 1 an
Opțiuni disponibile

Arborii principali

  • Arbore principal cu suport dublu de 20.000 rpm, HSK-A63

Palpare

  • Sistemul fără fir de palpare intuitivă, RF
  • Bloc de ridicare a palpatorului

Gestionarea șpanului și a lichidului de răcire

  • Lichid de răcire cu debit variabil
  • Jgheab înalt pentru șpan
  • Sistem cu lichid de răcire pentru frezele portal
  • Kit filtru tavă de șpan
  • Separator de ulei pentru rezervorul lichidului de răcire
  • Filtru auxiliar pentru lichidul de răcire
  • Realimentare automată a lichidului de răcire
  • Dezinfectantlichid de răcire

Unitatea de comandă Haas

  • 8 Funcții M de rezervă
  • Ansamblu cablu codare M/MFIN
  • Prelucrare la mare viteză
  • Memorie extinsă de 32 GB
  • Memorie extinsă de 64 GB
  • Transformator standard de joasă tensiune
  • Transformator de putere de joasă tensiune pentru uz intens
  • Transformator intern de izolare de mare tensiune
  • Transformator intern izolat de înaltă tensiune pentru uz intens

Opțiunile produsului

  • Cameră WiFi
  • Masă de oțel inchi
  • Masă de oțel metrică

Expediere

  • Ambalare pentru export

Garanție

  • Garanție extinsă de 1 an

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță
  • Diagramă cuplu de torsiune
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seriile GM
VIDEOCLIPURI
Recently Updated

Tăiere de testare GM-2-5AX


Capul articulat GM-2-5AX poate prelucra toate cele 5 laturi ale piesei dvs., permițându-vă să vă desfășurați toate operațiunile într-o setare individuală. Urmăriți GM-2-5AX în acțiune, în acest scurt material demonstrativ.

Recently Updated

Prezentare generală a modelului din seria portal


Aceste mașini gestionează cu ușurință coli mari sau poate prelucra piese mici cu miile. Vedeți ce mașină portal Haas vi se potrivește!

PRODUSE ASOCIATE

INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

Haas GM-2

GM-2

Freză portal CNC în 3 axe, cu curse de 3683 x 2223 x 559 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 8.1k Rot/min
  • 30+1 Capacitatea sculei
Începând de la US$288,995 DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Prezentare generală

Există o serie de detalii tehnice care fac ca freza cu portal GM-2-5AX să fie foarte diferită de toate celelalte mașini Haas cu 5 axe disponibile în prezent. Aceste diferențe sunt explicate în următoarele blocuri. Continuați derularea pentru a înțelege mai bine capacitățile acestei mașini unice cu 5 axe.

Arborele principal
 

GM-2-5AX are un ax HSK de 20.000 rpm perfect pentru structurile compozite, finisarea suprafețelor 3D profilate și realizarea găurilor.  

Arborele principal de mare viteză este cel mai potrivit pentru compozite, aluminiu, materiale plastice, Ren-Board și alte materiale neferoase. Viteza de 20.000 rpm permite realizarea unor amprente de suprafață foarte mari pentru finisaje și scule mici.  

Proiectarea integrală a arborelui principal permite viteze rapide de accelerație pentru ca viteza să crească și să coboare rapid. Consultați graficul de cuplu pentru aplicația dvs..

Cap cu articulații cardanice
 

GM-2-5AX este o mașină completă cu 5 axe „cap cu articulații cardanice”, în care ambele axe rotative sunt montate pe axa Z, iar ansamblul arbore/sculă de așchiere se rotește, în timp ce piesa de prelucrat stă pe masa mașinii. Acest lucru permite sculei de așchiere să indice orice unghi încadrat în limitele de cursă ale axei rotative.

Sistem de coordonate a funcțiilor G268

Sistemul de coordonate a funcției (G268) este o caracteristică nouă din unitatea de comandă Haas unică pentru această mașină în stil „cap cu articulații cardanice”. Prin definiție, planul de lucru este perpendicular pe linia centrală a arborelui principal. La toate celelalte mașini de frezat cu 5 axe Haas, linia centrală a arborelui principal este paralelă cu axa Z, deci indiferent de orientarea unei piese de prelucrat montate pe o masă rotativă, planul de lucru este perpendicular pe axa Z. Aceasta presupune că nu sunt utilizate capetele cu unghi fix . . . mai târziu mai multe detalii despre aceste aspecte.

Sistem de coordonare a funcțiilor G268 (continuare)

Acum că linia centrală a arborelui principal (sculă de așchiere) se poate înclina aproape în orice unghi, am creat sistemul de coordonate a funcțiilor G268 pentru a simplifica programarea traiectoriei sculei plane în planuri de lucru înclinate, inclusiv cicluri închise, interpolare circulară și compensarea frezei.

Comandați G268 cu coordonatele axelor X-, Y- și Z în sistemul de coordonate al piesei de prelucrat pentru a stabili punctul zero al unui nou sistem de coordonate al funcției. Unghiul planului de lucru înclinat va fi perpendicular pe direcția curentă a axei sculei folosind unghiurile reale ale axei sculei (axele B & C pe GM-2-5AX). Direcția axei sculei poate fi definită, de asemenea, folosind codurile de adrese opționale I, J, K cu G268. Această metodă alternativă de definire a unghiurilor permite utilizarea sistemului de coordonate a funcției G268 cu capete cu unghi fix pe mașinile de frezat cu 3 axe, precum și strunguri cu 2 și 3 axe.

G253 Sistem de coordonare pentru orientarea arborelui principal de la normal la funcții

G253 Sistemul de coordonare pentru orientarea arborelui principal de la normal la funcții simplifică programarea planurilor de lucru înclinate atunci când utilizați mai multe scule în același plan înclinat.

Când G268 (Planul de lucru înclinat) este activ, direcția axei sculei și sistemul de coordonate a funcțiilor sunt stocate în comandă. La finalizarea prelucrării cu o sculă de așchiere specială în planul înclinat, vă puteți retrage într-o poziție sigură și puteți comanda o schimbare a sculei. După ce scula este schimbată și repoziționată într-o locație sigură, comandați G253 (Sistem de coordonare pentru orientarea arborelui principal de la normal la funcții) pentru a returna axa sculei pe planul de lucru înclinat. Nu este necesar să anulați planul de lucru înclinat și să îl definiți din nou pentru următoarea sculă, doar pentru că ați efectuat o schimbare a sculei. 

Avans rapid vectorial

Mașinile cu capete gimbal au nevoie de un avans rapid pe vectorul axei sculei. Activați modul de avans rapid vectorial apăsând tastele cu litere [V], apoi [J] este urmat de tasta [HANDLE JOG]. Avansul rapid se poate produce doar prin rotirea roții de avans rapid. Ieșiți din modul avans rapid vectorial prin apăsarea uneia dintre tastele de avans rapid cu o singură axă. Mașinile fără cap cu articulații cardanice, dar dotate cu portscule cu unghi fix, permit utilizatorului să intre în unghiul fix după intrarea în modul avans rapid vectorial.

Funcția avans rapid vectorial ajută la recuperarea unei întreruperi de curent în timp ce efectuează o găurire în unghi. La restabilirea puterii, unitatea de comandă știe că axele rotative nu au fost la zero, deci activează modul RECUPERARE. Avansul rapid vectorial este utilizat pentru a îndepărta scula de așchiere de pe piesa de prelucrat înainte de a rula funcția Power Up / Restart pentru readuce la origine axele mașinii. Acest lucru funcționează chiar și pentru recuperarea tarodului, dacă mașina s-a aflat într-un ciclu de tarodare în cazul unei pane de curent.

 

Proiectarea mașinilor cu cap cu articulații cardanice le face foarte utile pentru multe aplicații, dar aceleași funcții care le fac utile, le fac și mai susceptibile să se defecteze. Faptul că axele rotative pot orienta sculele de așchiere aproape în orice unghi, înseamnă că limitele de cursă sigure ale acestei mașini sunt dinamice și se schimbă cu poziția mașinii. Axele multiple sunt ambele implicate și sunt limitate prin definirea acestor limite.

GM-2-5AX are elemente permanente (vezi mai sus la stânga și la dreapta) care pot fi implicate într-o ciocnire, cum ar fi masa mașinii, coloana mașinii, păpușa portsculă, schimbătorul de scule și puntea mașinii. De asemenea, are elemente NE-permanente care trebuie luate în considerare, cum ar fi lungimea sculei și dimensiunile piesei de pe masă.

Scopul este să se elimine posibilitatea unei ciocniri între elementele permanente ale mașinii.

 

Software-ul GM-2-5AX definește aceste zone de ciocnire potențiale și își stochează pozițiile acestora, pe baza datelor culese în timpul calibrării palpatorului și a ciclurilor de calibrare a zonei sigure.

După stabilire, unitatea de comandă împiedică mișcarea în zonele restricționate, pe baza comenzilor de poziție curente și viitoare ale tuturor axelor.

Cel mai simplu exemplu este prezentat mai jos. Cursa axei Z este maximizată, astfel încât prelucrarea cu rotația axei B la 90 de grade (imaginea de mai jos, stânga) se poate face în siguranță cât mai aproape de masa mașinii. Problema este că capul arborelui principal ar putea fi comandat să intre în masă dacă axa B este la zero grade (imaginea de mai jos, dreapta). Funcția Safe Zone limitează cursa axei Z atunci când axa B este la zero și elimină limita de cursă a zonei sigure când axa B este de 90 de grade (sau minus 90 de grade).

Curse S.A.E METRIC
Axa X 145.00 in 3683 mm
Axa Y 87.50 in 2223 mm
Axa Z 39.30 in 998 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 37.0 in 940 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Clasificare maximă 16.0 hp 12.0 kW
Viteză maximă 20000 rpm 20000 rpm
Cuplu maxim 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Con HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Lubrifiere lagăr Grease Packed Grease Packed
Răcire Liquid Cooled Liquid Cooled
Axa B – înclinare S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Viteză maximă 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Cursă ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Viteză maximă 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Masă S.A.E METRIC
Lungime 144.0 in 3658 mm
Lățime 72.0 in 1829 mm
Grosime 1.0 in 25 mm
Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 6000 lb 2722 kg
Între coloane 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe X 472 ipm 12.0 m/min
Curse rapide pe Y 1889 ipm 48.0 m/min
Curse rapide pe Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Tracțiune X maximă 4500 lbf 20017 N
Tracțiune Y maximă 1650 lbf 7340 N
Tracțiune Z maximă 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Capacitate 30+1 30+1
Diametru maxim sculă (complet) 2.5 in 64 mm
Diametru maxim sculă (locașuri adiacente goale) 3.5 in 89 mm
Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 11 in 279 mm
Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
Generalități S.A.E METRIC
Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Turație arbore principal 20000 rpm 20000 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Putere arbore principal 16.0 hp 12.0 kW
Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă internă 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Ladă export 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Greutate 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Greutate pentru lada cu capac din tablă 1400 lb 1400 lb

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale, taxele de instalare ale furnizorului și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.

RĂMÂNEȚI LA CURENT CU CELE MAI RECENTE SFATURI ȘI TEHNOLOGII HAAS...

Înregistrați-vă acum!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servicii și asistență
  • Proprietari
  • Solicitare de service
  • Manuale de utilizare
  • Piese Haas
  • Solicitare de reparație masă rotativă
  • Ghiduri de pre-instalare
  • Cumpărarea sculelor
  • Configurare și preț pentru o mașină Haas nouă
  • Inventar disponibil
  • Listă de prețuri Haas
  • Finanțare CNCA
  • Despre Haas
  • Declarația DNSH
  • Conformitate cu reglementările privind exportul
  • Cariere
  • Certificări și siguranță
  • Contactați-ne
  • Istoric
  • Termeni și condiții
  • Termeni și condiții Haas Tooling
  • Confidențialitate
  • Garanție
  • Comunitatea Haas
  • Programul de certificare oferit de Haas
  • Sporturi cu motor Haas
  • Fundația Gene Haas
  • Comunitatea pentru formare tehnică Haas
  • Evenimente
  • Alăturați-vă conversației
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Mașini-unelte CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255