MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • machines Hoofdmenu
    • Haas verticale freesmachines Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra
      Verticale bewerkingscentra View All
      • Verticale bewerkingscentra
      • VF-serie
      • Universele machines
      • VR-serie
      • VP-5 prismatisch
      • Palletwisselaar VMC’s
      • Mini Mills
      • MoldMakers
      • Hogesnelheidsboorcentra
      • Boor/tap/frees-serie
      • Toolroom Mill Serie
      • Compact verticaal bewerkingscentrum
      • Portaalfreesmachine
      • SR-bladrouters
      • Extra grote VMC
      • Frezen met dubbele kolom
      • Control Simulator
      • Frees automatische werkstukbelader
      • VMC/UMC aan de zijkant ladende automatische werkstukbelader
      • Compacte automatische werkstukbelader
    • Product Image Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen
      Multi-asoplossingen View All
      • Multi-asoplossingen
      • Y-as-draaimachines
      • 5-assige freesmachines
    • Haas draaimachines Draaimachines
      Draaimachines
      Draaimachines View All
      • Draaimachines
      • ST-serie
      • Dubbele spil
      • Box Way-serie
      • Toolroom-draaimachines
      • Compacte draaimachine
      • Haas-staafdoorvoer V2
      • Draaimachine automatische werkstukbelader
    • Horizontale freesmachines van Haas Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines
      Horizontale freesmachines View All
      • Horizontale freesmachines
      • SK-50
      • 40 opname SK40
    • Draai- en indexeertafels van Haas Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels
      Draai- en indexeertafels View All
      • Draai- en indexeertafels
      • Draaitafels
      • Indexeertafels
      • 5-assige draaitafels
      • Extra lange draaitafels
    • Product Image Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen
      Automatiseringssystemen View All
      • Automatiseringssystemen
      • Automatisering voor freesmachines
      • Draaimachine automatisering
      • Automatiseringsmodellen
    • Haas boorcentra Desktop-machines
      Desktop-machines
      Desktop-machines View All
      • Desktop-machines
      • Desktop Freesmachine
      • Desktop draaimachine
    • Haas-winkelapparatuur Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur
      Werkplaatsapparatuur View All
      • Werkplaatsapparatuur
      • Bandzaag
      • Knie frees
      • Oppervlakteslijpmachine, 2550
      • Oppervlakteslijpmachine, 3063
      • Lasersnijmachine
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opties Hoofdmenu
    • Product Image Spillen
      Spillen
      Spillen View All
      • Spillen
    • Product Image Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars
      Gereedschapswisselaars View All
      • Gereedschapswisselaars
    • Product Image 4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as
      4e- | 5e-as View All
      • 4e- | 5e-as
    • Product Image Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen
      Revolvers en aangedreven gereedschappen View All
      • Revolvers en aangedreven gereedschappen
    • Product Image Tasten
      Tasten
      Tasten View All
      • Tasten
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer
      Spaanders en koelmiddelbeheer View All
      • Spaanders en koelmiddelbeheer
    • De Haas besturing De Haas besturing
      De Haas besturing
      De Haas besturing View All
      • De Haas besturing
    • Product Image Productopties
      Productopties
      Productopties View All
      • Productopties
    • Product Image Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning
      Gereedschap en opspanning View All
      • Gereedschap en opspanning
    • Product Image Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning
      Werkstukopspanning View All
      • Werkstukopspanning
    • Product Image 5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen
      5-assige oplossingen View All
      • 5-assige oplossingen
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
      WINKELEN VOOR GEREEDSCHAP
      • Een Haas samen stellen en de prijs bepalen
      • Prijslijst
      • Beschikbare voorraad
      • CNCA financiering
      WILT U MET IEMAND SPREKEN?

      Een Haas Factory Outlet (HFO) kan uw vragen beantwoorden en de beste mogelijkheden met u bespreken.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Hoofdmenu
      Ontdek het verschil dat Haas maakt
    • Waarom Haas
    • MyHaas
    • Onderwijscommunity
    • Industrie 4.0
    • Haas certificering
    • Ervaringen van klanten
  • Service Hoofdmenu
      Welkom bij Haas Service
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
    • Haas-gereedschap
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WINNERS_CIRCLE-1Y
    • Winner's Circle
      Winner's Circle Shop All
      • WC-1Y-EU
    • De Hot Deals van vandaag
      De Hot Deals van vandaag Shop All
      • Freesgereedschapshouder
      • Freesgereedschap
      • Meting en inspectie
      • Kottersystemen
      • Freeswerkstukopspanning
      • Freesdoornsets
      • Draaimachinegereedschapshouder
      • Draaimachinegereedschap
      • Klauwplaat draaibank
      • ER-spantangen en -houders
      • Gaten maken
      • Schroefdraadsnijden
      • Brootsen
      • Gereedschapsopslag
      • Bekleding & Accessoires
    • Opruiming
      Opruiming Shop All
    • Meting en inspectie
      Meting en inspectie Shop All
      • Inspectiekits
      • Tastersets en -toebehoren
      • Rand- en middenzoekers
      • Vergelijkende Meetinstrumenten
      • Hoogtemeters
      • Schuifmaten
      • Plug- en ringmeters
      • Meterblokken en accessoires
      • Pinmeters en toebehoren
      • Meetklokken
      • Wijzerplaat testindicatoren
      • Boringmeters
      • Meetklok-accessoires
      • V-blokken
      • Instelblokken
      • Dieptemeting
      • Micrometers
      • Accessoires schroefmaat
      • Micrometersets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Meetkloksets
      • Remklauwsets
      • Gereedschapshouder controlestation
      • Hoogtemeters
      • Coordinate Measuring Machines
    • Cobots en accessoires
      Cobots en accessoires Shop All
      • Cobot-sets
      • Cobot-sets
      • Beschermende barrières
      • Grijpers
      • Robotcel-accessoires
    • Ondersteuning voor de winkel
      Ondersteuning voor de winkel Shop All
      • Luchtcompressoren
      • Lasermarkeermachines
      • Accessoires voor bandzaag
      • Oppervlakteslijpschijven
    • Freesgereedschapshouder
      Freesgereedschapshouder Shop All
      • Eindfreeshouders
      • Freesdoornhouder
      • Krimphouders
      • ER-spantanghouders
      • Freesbeitels en spantangen
      • Boorklauwplaten
      • Aantrekbouten
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • Hydraulische freesbeitels en spantangen
      • Gereedschapshouder en moersleutels
    • Freesgereedschap
      Freesgereedschap Shop All
      • Freesdoornlichamen
      • Inzetstukken voor frezen
      • Schachtfrezen
      • Afkantfrezen en inzetstukken
      • Indexeerbare eindfreeslichamen
      • Kogeleindfrezen
      • Afkanteindfrezen
      • Voorbewerkingsfrezen
      • Indexeerbare bolneusfrezen en wisselplaten
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Zwaluwstaartfrezen
      • Indexeerbare zwaluwstaartfrezen
      • Graveerfrezen
      • Bramen
      • Sleutelzittingfrezen
      • Schachtfrezen voor hoekafronding
      • CNC-frezen voor hout
    • Kottersystemen
      Kottersystemen Shop All
      • Kotterkoppen en -patronen
      • Kotterhouders en verlengstukken
    • Freeswerkstukopspanning
      Freeswerkstukopspanning Shop All
      • Klemmen met vaste klauw
      • Zelfcentrerende bankschroeven
      • Adapterplaten
      • Klemklauwen
      • Klembevestigingen en opspanningen
      • Vise Kits
      • Parallelklemmen
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Opspanning klemmen
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Gereedschapsmakersklem
      • Klemkrachtmeters
      • Spantangopspanningen
      • Hoekplaten
    • Draaimachinegereedschapshouder
      Draaimachinegereedschapshouder Shop All
      • TL- en CL-statische draaihouders
      • BOT statische draaihouders
      • BMT statische draaihouders
      • Freesgereedschapshouder
      • Draaihouder reductiehulzen / Bussen
      • VDI statische draaihouders
    • Draaimachinegereedschap
      Draaimachinegereedschap Shop All
      • Afkortgereedschap
      • Afkortgereedschapkits
      • Draai-inzetstukken
      • Gereedschappen voor groefsteken en doorslijpen
      • Gereedschappen voor inwendig (ID) groefsteken en schroefdraadsnijden
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Boorstaven / interne (ID) draaigereedschappen
      • Externe (OD) draaigereedschappen
      • Cermet draai-inzetstukken
      • CBN-DRAAIWISSELPLATEN
      • Haas Notch-groef en draadsnij-wisselplaten
      • Haas Notch-groef en draadsnijgereedschapshouders
      • Micro Turning Tools
    • Klauwplaat draaibank
      Klauwplaat draaibank Shop All
      • Live centra
      • Spilreductiehulzen/liners
      • Snelwisselbare spantangen
      • QuikChange spantanghouders
      • 5C spantangen
      • 5C spantangsets
      • Boring ringen voor draaimachine
      • Klauwen voor draaimachines
      • Staafgrijpers
    • Verpakkingssets
      Verpakkingssets Shop All
      • Spaanverwijderingsventilatorsets
      • Freesgereedschapssets
      • Indexeerbare vingerfreessets
      • Afkortgereedschapkits
      • Boor-/tapsets
      • Indexeerbare boorsets
      • Freesdoornsets
      • Afschuinfrezensets
      • Draaimachine gereedschapshouder en klauwplatensets
      • 08-1769
      • 08-1739
      • 08-0002
      • 08-1117
      • 08-1744
      • 08-1118
      • 08-0004
      • 08-1745
      • 08-1748
      • 08-1953
      • 08-1955
      • 08-2027
      • 08-2028
      • 08-2029
      • 08-1952
      • 08-1954
      • Draaimachine startsets
      • Werkstukopspanningssets
      • Roterende gereedschapsklemsets
      • Vise Kits
      • 3-klauwplaatsets voor frezen
      • Opspankubus sets
      • Reductiehulssets
      • Geautomatiseerde werkstukopspanningssets
      • Meet- en inspectiesets
      • Remklauwsets
      • Meetkloksets
      • Boringmetersets
      • Startersets
      • Micrometersets
    • ER-spantangen en -houders
      ER-spantangen en -houders Shop All
      • ER-spantangen met rechte boring
      • ER afgedichte spantangen
      • ER-tapspantangen
      • ER-spantangsets en -accessoires
      • ER-spantanghouders
      • Rechte schacht ER-spantanghouders
      • Sleutelloze boorklauwplaten met rechte schacht
    • Gaten maken
      Gaten maken Shop All
      • Hardmetalen boren
      • Indexeerbare boorlichamen
      • Indexeerbare boorinzetstukken
      • Modulaire boorlichamen
      • Modulaire boorkoppen
      • Kobaltboren en sets
      • Centerboren
      • Ruimers
      • Indexeerbare boorsets
      • Puntboren
      • Spade-boorlichamen
      • Spade-boorwisselplaten
      • Verzinkboren
    • Schroefdraadsnijden
      Schroefdraadsnijden Shop All
      • Taps
      • Draadsnij-inzetstuk
      • Gereedschappen voor schroefdraadsnijden
      • Schroefdraadfrezen
      • Pijptaps
      • Boor-/tapsets
    • Brootsen
      Brootsen Shop All
      • Tapgereedschappen
      • Wisselplaten voor tappen
    • Opspankubussen
      Opspankubussen Shop All
      • Opspankubussen
      • Opspankubus sets
    • Handbediende klauwplaten voor frezen
      Handbediende klauwplaten voor frezen Shop All
      • Klauwplaten voor 5C-indexeertafel
      • 3-klauwplatem en bevestigingen voor frezen
    • Ontbramings- en schuurmiddelen
      Ontbramings- en schuurmiddelen Shop All
      • Schuursponsjes
      • Ontbraamgereedschappen
      • Ontbraamwielen
      • Schuurvellen en -rollen
    • Gereedschapstaster en warmtekrimpers
      Gereedschapstaster en warmtekrimpers Shop All
      • Gereedschapstastermachines
      • Krimppassing-machines
    • Gereedschapsopslag
      Gereedschapsopslag Shop All
      • Gereedschapswagens
    • Machineonderhoud
      Machineonderhoud Shop All
      • Spil teststaven
      • Niveaus
      • Refractometers
      • Machineadditieven en benodigdheden
      • Machine Accessories
    • Gereedschapsaccessoires
      Gereedschapsaccessoires Shop All
      • Conusreinigers voor spil en gereedschapshouder
      • Haas-winkellift
      • Gereedschapshouderarmaturen
      • CNC-verwijderingsventilatoren
      • Dead Blow Hammers
      • Hamers en houten hamers
      • Anti-Fatigue Mats
      • Reserveonderdelen
      • Layout Tools
      • Sleutels
      • Handfreesgereedschappen
      • Shop Krukken
      • Hijsmagneten
      • Safety Apparel
    • Bekleding & Accessoires
      Bekleding & Accessoires Shop All
      • Accessoires
      • Kleding
    • HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN NEW PRODUCTS NEW PRODUCTS
      MEEST FAVORIET MEEST FAVORIET
      GEREEDSCHAPSPROMOTIES GEREEDSCHAPSPROMOTIES
      FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN FINANCIERING EN OPEN VOORWAARDEN PAY BY INVOICE PAY BY INVOICE
      Veelgestelde vragen Veelgestelde vragen
      KITS AANGEMAAKT VOOR U KITS AANGEMAAKT VOOR U
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
Zoek uw distributeur
  1. Taal selecteren
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-20Y

  1. Draaimachines
  2. ST-serie
  3. Y-as
  4. ST-20Y

ST-20Y

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio
Y-as CNC-draaibank met een max. capaciteit van 298 x 572 mm en een staafcapaciteit van 63.5 mm

We hebben onze bestverkopende ST-20-serie draaimachine volledig opnieuw ontworpen om nog betere prestaties, functies en waarde te bieden. We hebben alles opnieuw ontworpen - vanaf de basis - om een meer rigide machine te creëren, met grotere staafcapaciteit, superieure snijprestaties en een groot aantal productiviteitsverhogende opties.

  • Grotere spilboring voor een grotere staafcapaciteit
  • Vergrote Z-asverplaatsing
  • Automatische deur verkrijgbaar
  • Wifi standaard
  • Ideaal voor omgevingen met een groot volume en een hoge productie

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 8.3" Klauwplaat afmeting
  • 2.5" Staafcapaciteit
  • 4k RPM
  • 20 hp Voeding

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Automatisering
  • Details
  • Specificaties

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

ERVARINGEN VAN KLANTEN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 4000 omw/min

Revolvers en aangedreven gereedschappen

  • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT65 revolver met 12 posities en C-as

Spaanders en koelmiddelbeheer

  • Variabele stroom koelmiddel
  • Koelmiddeltank van 55 gallon
  • Enkelfasige koelmiddelpomp

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • HaasDrop
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Spiloriëntatie
  • Standaard programmageheugen, 1GB

Productopties

  • Roestvrij stalen geleidingsafdekking
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • BMT65 standaard gereedschapshouderkit
  • BMT65 metrische standaard gereedschapshouderkit
  • BMT65 Aangedreven gereedschapshouderkit

Werkstukopspanning

  • 210 mm hydraulische klauwplaat, A2-6

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
  • Standaardgarantie van 6 maanden
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Koppelgrafiek
  • Bedieningshandleiding
  • Brochure over ST-Y-serie
  • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

GRAFIEK DOWNLOADEN
VIDEO’S

Opnieuw ontworpen serie ST-20 

ST-20Y freesdemonstratie

Boren met de draaimachine: Alles wat u moet weten

Verminder de cyclusduur en positioneer uw revolver met g53

De revolver BMT65 van Haas

Het instellen van aangedreven gereedschappen

ERVARINGEN VAN KLANTEN


Sonitek Corporation

Sonitek Corporation (Milford, CT) produceert apparatuur voor het assembleren en vormen van thermoplastische onderdelen voor verschillende sectoren. Het bedrijf maakt gebruik van de geavanceerde mogelijkheden van Haas-machines, inclusief een 5-assige VF-5SS met TR210-draaimachine en een ST-20Y-draaimachine met Y-as, om zijn activiteiten te stroomlijnen en het aantal noodzakelijke instellingen te verminderen, met een aanzienlijke optimalisatie van zijn productietijdlijnen als gevolg.

 

 


One Off Coating LLC

"We zijn begonnen met het maken van cerakotes voor de vuurwapenindustrie. In het begin waren het alleen kleinere, individuele projecten, die uiteindelijk uitgroeiden tot productie op grotere schaal. We zijn ook begonnen met lasergraveren. We kochten de ST-20Y zodat we in de machine konden groeien. Met de aangedreven gereedschappen en de Y-as-mogelijkheden kunnen we veel meer doen. Ik wilde geen machine kopen waar we te snel uit zouden groeien. Ik wilde elk project kunnen aanpakken dat we moesten doen."

– Tom Bacher, eigenaar 

 

 


Machined Casting Specialties 

"Onze specialiteit is gieten, wij doen staafstaalwerk, wij doen vastestucwerk, maar ijzer- en aluminiumgietwerk is de kern van onze activiteiten. We maken vooral braadpannen voor een bedrijf. Een ander aspect van het kunnen produceren van deze gietijzeren braadpannen waren de deksels die op de braadpan passen. De deksels hebben knoppen nodig met het logo van de klant in de knop gegraveerd. We konden dit product op een Haas ST-20Y maken. Met de aangedreven ondersteuningsspil kunnen we beginnen met rond brons materiaal en onze Y-as gebruiken om het logo op een bolvormig oppervlak te graveren. De ondersteuningsspil pakt het op en bewerkt de achterkant, zodat er een afgewerkt product uit de machine komt."

– Monte Hoffman, eigenaar

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Een belangrijk onderdeel van deze machine voor ons was een automatiseringsoplossing, daarom hebben we de staafdoorvoer toegevoegd."

JOHN SAUNDERS | EIGENAAR | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders is de eigenaar van Saunders Machine Works en plaatst regelmatig video's op zijn NYC CNC YouTube-kanaal.  Als autodidactische machinist is John uitgegroeid tot een erkend figuur in de bewerkings- en productie-industrie.  Zijn focus ligt op het opleiden en inspireren van de volgende generatie machinisten en productieondernemers.

   Bekijk meer video's van John op zijn YouTube-kanaal:  NYC | CNC


DK Custom Producten

 

DK Custom Products werd door Devin en Kevin opricht om onderdelen te leveren die "beter zijn dan OEM-onderdelen" aan eigenaren van Harley Davidson die lange afstanden afleggen op hun motorfietsen. Nadat ze in eerste instantie met de hand werkstukken hadden geproduceerd, investeerden ze in hun eerste CNC, een Haas TM-2P, om te beginnen met het bewerken van werkstukken van billet. Naarmate de productievolumes groeiden, voegden ze een Haas ST-20Y met Haas staafdoorvoer toe om cilindrische werkstukken met gefreesde kenmerken compleet te bewerken. En meest recent voegden ze een VF-2SS toe voor grote werkstukken die eerder op de TM-2P werden gefreesd. 

Olsbergs MSE

"Al meer dan 15 jaar produceert het innovatieve bedrijf Olsbergs MSE racewagens en aangepaste auto's. Het bedrijf is gedreven door een fascinatie voor technologische ontwikkeling en verzorgt vandaag de dag alle ontwerpen en techniek intern. Ze bouwen complete auto's, prototypes en producten in kleine series en ze ontwikkelen verschillende concepten voor de toekomst

De interne productie is mogelijk dankzij de laatste aankopen van Edströms, namelijk twee verschillende Haas-machines: een Haas UMC-750SS multifunctionele machine met vijf assen en een CNC-draaibank met aangedreven gereedschappen en een ST-20Y Y-as. Hierdoor kan het bedrijf verschillende soorten onderdelen voor de auto's, nu ook op een meer gedetailleerd niveau, zelf ontwerpen."

- Andreas Eriksson - CEO

GERELATEERDE PRODUCTEN

KLEINER WERKBEREIK

Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-as CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 279 x 406 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

  • 6.5" Klauwplaat afmeting
  • 1.75" Staafcapaciteit
  • 6k RPM
  • 15 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

GROTERE STAAFCAPACITEIT EN KLAUWPLAAT, MEER KRACHT

Haas ST-25Y

ST-25Y

Y-as CNC-draaibank met een max. capaciteit van 298 x 572 mm en een staafcapaciteit van 76 mm

  • 10" Klauwplaat afmeting
  • 3.0" Staafcapaciteit
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

GROTER WERKBEREIK EN GROTERE STAAFCAPACITEIT

Haas ST-30Y

ST-30Y

Y-as middelgrote CNC-draaibank met A2-6 spilneus en 3,0" (76 mm) staafcapaciteit

  • 10" Klauwplaat afmeting
  • 3.0" Staafcapaciteit
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 4000 omw/min

Revolvers en aangedreven gereedschappen

  • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT65 revolver met 12 posities en C-as

Spaanders en koelmiddelbeheer

  • Variabele stroom koelmiddel
  • Koelmiddeltank van 55 gallon
  • Enkelfasige koelmiddelpomp

De Haas besturing

  • Besturing breedbeeldmonitor
  • Ethernet-interface
  • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
  • Bescherming tegen stroompieken
  • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
  • Advanced Tool Management (ATM)
  • M-code voor mediaweergave; M130
  • HaasConnect: Bewaking op afstand
  • HaasDrop
  • Gesynchroniseerd tappen
  • Spiloriëntatie
  • Standaard programmageheugen, 1GB

Productopties

  • Roestvrij stalen geleidingsafdekking
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • BMT65 standaard gereedschapshouderkit
  • BMT65 metrische standaard gereedschapshouderkit
  • BMT65 Aangedreven gereedschapshouderkit

Werkstukopspanning

  • 210 mm hydraulische klauwplaat, A2-6

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
  • Standaardgarantie van 6 maanden
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties

ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

PLAATSBESPAREND

KOSTENBESPAREND

EENVOUDIG TE INTEGREREN

EENVOUDIG TE LEREN

Overzicht

We hebben onze bestverkopende ST-20-serie draaimachine volledig opnieuw ontworpen om nog betere prestaties, functies en waarde te bieden. We hebben alles opnieuw ontworpen - vanaf de basis - om een meer rigide machine te creëren, met grotere staafcapaciteit, superieure snijprestaties en een groot aantal productiviteitsverhogende opties.

  • Nieuwe gietstukken - compacter en meer rigide
  • 11% kleiner stelvlak dan zijn voorganger
  • Grotere spilboring voor een grotere staafcapaciteit
  • Vergrote Z-asverplaatsing
  • Wifi-standaard
  • Tweedelig automatisch werkstukopvanginrichting (optioneel)
  • Subspil (optioneel)
  • Automatische werkstukbelader (optioneel)
  • Automatische deur (optioneel)

Specificatie vergelijking (inch)

       NIEUW MODEL     VORIG MODEL
Stelvlak (lengte, diepte, hoogte) zonder transporteur 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Max. stukzwaaier 21,0" 31,75"
Staafcapaciteit, maximum spilsnelheid 2,5", 4000 omw/min 2,0", 4000 omw/min
Max. hoeveelheid vermogen, aandrijfsysteem 20 hp, riemaandrijving 20 hp, riemaandrijving
Spilneus, afmeting klauwplaat A2-6, 8,3" A2-6, 8,3"
Maximale freesdiameter (met BOT-revolver) 13" 15"
Maximale freesdiameter (met BMT65 reveolver) 11,75"  
Max. freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 22,5" 21"
Asverplaatsing (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Y-asverplaatsing (alleen Y-as-modellen) 4,0" 4,0"

Specificatie vergelijking (centimeter)

  NIEUW MODEL VORIG MODEL
Stelvlak (lengte, diepte, hoogte) zonder transporteur 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Max. stukzwaaier 533 mm 806 mm
Staafcapaciteit, maximum snelheid 64 mm, 4000 omw/min 51 mm, 4000 omw/min
Max. hoeveelheid vermogen, aandrijfsysteem 14,9 kW, riemaandrijving 14,9 kW, riemaandrijving
Spilneus, afmeting klauwplaat A2-6, 210 mm A2-6, 210 mm
Maximale freesdiameter (met BOT-revolver) 330 mm 381 mm
Maximale freesdiameter (met BMT65 reveolver) 298  
Max. freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 572 mm 533  mm
Asverplaatsing (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Y-asverplaatsing (alleen Y-as-modellen) 100 mm 100 mm

Vergroot formaat boor

De opnieuw ontworpen ST-20/Y heeft een 2,5" (64 mm) trekbuisboor. Het is 25% groter dan zijn voorganger voor een grotere staafcapaciteit. De meegeleverde klauwplaat heeft ook een grotere buis om grote onderdelen binnen de spanklauwen mogelijk te maken, of voor grotere speling bij het boren of schroefdraadsnijden van grote gaten.

Verbeterde ergonomie voor onderdelenlading

Het compactere stelvlak en het opnieuw ontworpen plaatwerk van het nieuwe ontwerp zorgen voor een kortere afstand tussen de deur en het midden van de klauwplaat voor een betere ergonomie. Doordat de klauwplaat beter te bereiken is, kunnen machinebedieners gemakkelijker handmatig onderdelen laden en lossen.

Verhoogde wighoek

We hebben de hoek van de wig vergroot van 45 graden naar 55 graden, wat de algehele spaanafvoer binnen het werkbereik verbetert en het stelvlak van de machine met 11% vermindert.

Wifi-connectiviteit standaard

Alle Haas machines worden standaard geleverd met ingebouwde wifi voor snelle, draadloze connectiviteit tussen de Haas besturing en een lokaal netwerk. Gebruik WiFi om bestanden eenvoudig draadloos te delen en over te brengen en controleer uw machine op afstand via HaasConnect mobiele machine bewaking. Het kan eenvoudig worden ingesteld via de Haas besturing en ondersteunt de mogelijkheden van Netshare. 

  • Geen kabels vereist
  • Ideaal voor grote werkplaatsen met veel machines
  • Ideaal voor werkplaatsen waar de machine zich ver van de netwerkrouter bevindt
  • Gemakkelijk bestanden overbrengen en delen 

Automatische deur standaard

De Haas automatische deur is beschikbaar op de opnieuw ontworpen machines, waardoor vermoeidheid van de bediener wordt verminderd en automatisering wordt vereenvoudigd. De automatische deur opent de machinedeuren automatisch via een M-code of kan ze handmatig openen via een knop op het bedieningspaneel. Dit vermindert de vermoeidheid van de bediener tijdens repetitieve bewerkingen en maakt onbemande bediening mogelijk bij gebruik met een robotbelader of onze optionele APL. De deuren sluiten automatisch bij het begin van de cyclus en kunnen via instellingen worden aangestuurd om aan het einde van een cyclus, of bij een optionele stop te openen.

OPMERKING: Beschikbaarheid kan per regio verschillen. Niet beschikbaar in Europa, behalve bij robot- en APL-installaties.

  • Verbeterde machine-ergonomie
  • Vermindert de vermoeidheid van de bediener tijdens repetitieve bewerkingen
  • Werkt automatisch via M-code of handmatig via een knop op het bedieningspaneel
  • Maakt onbemande bediening mogelijk bij gebruik met een robotbelader of APL
  • Sluit automatisch bij het begin van de cyclus en kan automatisch openen aan het einde van de cyclus of bij een optionele stop 

Subspil (optioneel)

Onze optionele nafrees subspil zal u niet alleen productiever maken, maar ook nieuwe opties bieden voor het afwerken van de tweede bewerkingskant van uw werkstukken.

Deze betaalbare A2-5 spil is voorzien van een 5,3" (135 mm) hydraulische klauwplaat en zal volledig synchroniseren met de hoofdspil voor een moeiteloze overname van het werkstuk tijdens de cyclus. Hiermee kunt u beide zijden van uw werkstuk met een enkelvoudige instelling afwerken - laad eenvoudig uw onbewerkte werkstuk en de volgende keer dat u de deur opent, hebt u een afgewerkt werkstuk. Een ingebouwde onderdeeluitwerper drijft het afgewerkte onderdeel in het optionele werkstukopvanginrichting voor automatische bediening. Let op: Niet compatibel met de losse kop optie.  
 

  • 6000 rpm
  • A2-5 spilneus
  • 5,3" (135 mm) hydraulische klauwplaat 
  • 1,3" (33 mm) spilboring (zonder doorlaat)
  • Altijd volledig gesynchroniseerde overname van werkstuk (tot 4800 rpm)
  • Ingebouwde onderdeeluitwerper
  • Koeling van de CNC-bedieningskast inbegrepen

 

Tweedelig werkstukopvanginrichting (optioneel)

Ons tweetraps automatisch werkstukopvanginrichting beweegt volledig uit het primaire werkbereik tijdens de bewerking en beweegt snel op zijn plaats wanneer het aan het einde van de cyclus wordt gebruikt. Voor onderdelen met een korte cyclusduur kan de arm in de uitgeschoven positie worden gehouden, waarbij alleen de bak omhoog draait om onderdelen op te vangen aan het einde van de cyclus. 

De opvangbak kan eenvoudig worden aangepast voor verschillende onderdeellocaties en kan worden geplaatst om onderdelen van de hoofdspil of optionele subspil op te vangen.

Automatische werkstukbelader (optioneel)

De automatische werkstukbelader van Haas is een eenvoudige en voordelige manier voor het automatiseren van de productie van onderdelen en om de productiviteit op de draaimachines van Haas te verhogen. Deze is exclusief ontworpen en gebouwd voor gebruik op Haas-draaimachines en wordt rechtstreeks op de Haas-bediening aangesloten. 

  • Allesomvattend ontwerp, met plug-and-playmogelijkheden voor Haas ST-10 tot en met ST-25 draaimachines, inclusief Y-as-modellen
  • Directe interface met de Haas besturing
  • Voor onderdelen tot maximaal Ø5,8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Bevat lichtgordijn voor veilig gebruik
  • Gemaakt in de VS

Nieuw losse kop-ontwerp (optioneel)

Het nieuwe ontwerp van de losse kop maakt het instellen van de hydraulische druk zo laag als 4,1 bar (60 psi) mogelijk om gedeeltelijke vervorming bij het bewerken van dunne onderdelen te minimaliseren. Het Acme-schroefaandrijfsysteem biedt betere ondersteuning voor de losse kop tijdens zware voorbewerkingen.

Capacities S.A.E METRIC
Klauwplaat afmeting 8.3 in 210 mm
Max. stukzwaaier 21.0 in 533 mm
Maximale freesdiameter (met BMT65-revolver) 11.75 in 298 mm
Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 22.5 in 572 mm
Staafcapaciteit 2.50 in 64 mm
Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 8.40 in 213 mm
Y-as ± 2.0 in ± 51 mm
Z-as 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
IJlgangen op X 472 ipm 12.0 m/min
IJlgangen op Y 472 ipm 12.0 m/min
IJlgangen op Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 4100 lbf 18238 N
Max. drukkracht Y 2300 lbf 10231 N
Max. drukkracht Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spilneus A2-6 A2-6
Max. classificatie 20.0 hp 14.9 kW
Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
Max. koppel 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Spilboring ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
Max. snelheid 60 rpm 60 rpm
Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
Remdiameter 13.9 in 353 mm
Rem houdkoppel 250 ft-lbf 339 Nm
Type bediening Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Klauwplaat afmeting 5.3 in 135 mm
Spilneus A2-5 A2-5
Max. snelheid 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 1.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Aantal gereedschappen 12 Stations 12 Stations
Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Achterspeling binnendraaibeitel (vanaf achterkant van revolver) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
Gereedschap BMT65 BMT65
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 4000 rpm 4000 rpm
Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spilvoeding 20.0 hp 14.9 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Exportpallet 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Gewicht 10480 lb 4754.0 kg

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop Machines, CL-1, CM-1 en SR-serie routers. 

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

† Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

 

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE TIPS EN TECHNOLOGIE VAN HAAS…

Meld u nu aan!   

HAAS TOOLING ACCEPTEERT HET VOLGENDE:

  • Service en ondersteuning
  • Eigenaren
  • Service aanvragen
  • Bedieningshandleidingen
  • Haas-onderdelen
  • Reparatieverzoek voor draaitafel
  • Handleidingen voor het voorinstalleren
  • Winkelen voor gereedschap
  • Een nieuwe Haas samenstellen en prijs bepalen
  • Beschikbare voorraad
  • De prijslijst van Haas
  • CNCA financiering
  • Over Haas
  • DNSH-verklaring
  • Carrières
  • Certificeringen en veiligheid
  • Neem contact met ons op
  • Geschiedenis
  • Algemene voorwaarden
  • Algemene voorwaarden Haas Tooling
  • Privacy
  • Garantie
  • Haas gemeenschap
  • HAAS-certificeringsprogramma
  • Haas motorsport
  • Gene Haas Foundation
  • Haas-community technisch onderwijs
  • Evenementen
  • Doe mee aan de conversatie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255