My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
Desktop Mill

  1. Stolné stroje
  2. Stolná frézka

Stolná frézka

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

CNC stolná frézka na školenie

Stolná frézka Haas je neprekonateľný stroj na školenie, ktorý je určený pre školy a technické učilištia. Stolná frézka má všetky funkcie klasického ovládania CNC stroja Haas, ktoré sú zabudované v kryte prenosného simulátora. Je dokonalým nástrojom na učenie základných princípov programovania a obsluhy CNC frézky. Je navrhnutá tak, aby obrábala plasty a obrábací vosk, a preto je dokonalá pre ľudí, ktorí sa venujú stolnému obrábaniu ako koníčku.

Držiak pera CNC: Premení stolnú frézku na ploter pre kreslenie CNC, korekciu dráh nástrojov a výuku CNC programovania.

Softvérový balík k dispozícii: Vysokorýchlostné obrábanie, Vizuálny programový systém Haas, Makro nastaviteľné používateľom a Koordinované otáčanie a nastavenie mierky.

  • Prenosný dizajn sa ľahko zmestí na stôl alebo pojazdnú nástrojovú sadu
  • Napájaný plne funkčným ovládaním Haas
  • Elektrické vreteno s 15 000 rpm
  • Ethernet a možnosť pripojenia prostredníctvom Wi-Fi
  • Média displej M-kód M130  

POZNÁMKA: Prevádzka vretena pri nižších otáčkach ako 1 500 ot/min spôsobí prehriatie vretena.

POZOR: Pôdorys stroja sa zmenil! Stroje vyrobené po ~08/2024 môžu pre montáž vyžadovať inú veľkosť skrinky na náradie ako staršie stroje. Správne rozmery nájdete na výkresoch rozloženia stroj.

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • ER11 Collet Kužeľ
  • 3 Os
  • 15k RPM
  • 1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Špecifikácie
  • Podrobnosti
  • Informácie o stroji

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 6.00 in 152 mm
Os Y 10.00 in 254 mm
Os Z 3.00 in 76 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 15000 rpm 15000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužeľ ER11 Collet ER11 Collet
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 18.1 in 460 mm
Šírka 10.6 in 270 mm
Šírka drážky tvaru T 0.390 in 10 mm
Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 1.77 in 45 mm
Počet štandardných drážok tvaru T 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 140 ipm 3.6 m/min
Rýchloposuvy na osi X 140 ipm 3.6 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 140 ipm 3.6 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Požadovaný výkon 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná debna 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Hmotnosť 360 lb 164.0 kg

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

Prehľad

Stolná frézka je ideálny stroj na výučbu a pre fanúšikov. Je síce malý, ale má všetky funkcie veľkého stroja vrátane plnohodnotného riadenia Haas. Jeho kompaktná veľkosť a jednoduché použitie premení každú triedu alebo kanceláriu na školiace centrum CNC!

Malá frézka s veľkými funkciami

Učenie nastavenia CNC, obsluhy a programovania nebolo nikdy ľahšie a úspornejšie! Síce je stolná frézka malá, ale jej funkcionalita a ovládania sú úplne rovnaké ako pri veľkých strojoch Haas, čo znamená, že sa študenti a fanúšikovia môžu učiť skutočnú obsluhu a programovacie techniky bez potreby priestoru a zdrojov spojených s výrobným strojom.

  • Rovnaké plnohodnotné riadenie Haas a rozhranie ako pri všetkých strojoch Haas 
  • Možno umiestniť na stôl, skrinku alebo namontovať na skrinku na náradie na kolieskach – nie je potrebné žiadne vyhradené miesto
  • Premeňte akýkoľvek priestor na školiace CNC laboratórium
    • Nevyžaduje stlačený vzduch
    • Nevyžaduje chladiacu kvapalinu, údržbu chladiacej kvapaliny a jej likvidáciu
    • Je poháňaný jednofázovým 120 V alebo 220 V napájaním (musí byť špecifikované pri objednávke)
    • Nie je potrebný vyhradený zdroj napájania – stačí zapojiť do zásuvky

Riadenie Haas so všetkými funkciami

Stolná frézka je poháňaná riadením Haas so všetkými funkciami, ktoré sa nachádzajú v kryte nášho prenosného simulátora. Ponúka rovnaké funkcie a možnosti ako stroj Haas klasickej veľkosti, takže o nič neprichádzate, keď prejdete od stolnej frézky k výrobnému stroju. Obsluha bude mať prístup ku všetkým výkonným funkciám riadenia Haas a rýchlo sa s nimi oboznámi. Sú nimi napr. ľahko použiteľný Vizuálny systém programovania (VPS), Displej médií M130, WiFi pripojenie, HaasDrop a veľa ďalšieho!

 

Pripojenie pera

Voliteľné pripojenie pera    

Naše voliteľné pripojenie pera na stolnú frézku vám umožní naučiť sa a kresliť dráhy nástrojov bez toho, aby ste potrebovali ďalšie nástroje a surový materiál.

  • Inštaluje sa priamo do vretena
  • Pružinová špička udržiava rovnomerný tlak 
  • Potrebujete len papier a klipsovú dosku

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno ER11 s 15 000 rpm

Riadenie Haas

  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Upnutie obrobku

  • 7" zverák pre stolnú frézku

Záruka

  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (starý štýl) (ZIP)
  • 3D model (nový štýl) (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Kreslenie rozloženia (starý štýl)
  • Kreslenie rozloženia (nový štýl)
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

VIDEÁ

Prehľad stolnej frézky

Správne . . . Je čas na CNC! A je čas na stolnú frézku! Produktový špecialista Marcus Imes nám ukáže, ako sa stolná frézka značky Haas používa.

Stolná frézka určená pre sektor vzdelávania a stolných strojárov, kombinuje plne funkčné riadenie Haas s prenosným strojom a vytvára tak dokonalý nástroj pre výučbu a vzdelávanie základov CNC programovania a obsluhy.

Stolná frézka

Stolná frézka Haas je prenosný CNC stroj zameraný na trh vzdelávania a koníčkov. Je dokonalá na učenie sa základov CNC programovania priamo na poprednom ovládaní Haas. Obsluhujte a naprogramujte plne funkčný CNC stroj Haas priamo na vašom stole.

Ukážka obrábania so stolnou frézkou

Pozrite sa na tieto zábery stolnej frézky Haas v akcii!

Držiak na pero stolnej frézky
Stolná frézka nielenže reže, ale udrží tiež pero. Je ideálna na načrtnutie vášho dizajnu pred začatím obrábania.
Sledujte vaše riadenie Haas z počítača alebo telefónu
Zástup študentov okolo stroja Haas môže sťažiť sledovanie toho, čo sa deje. Pomocou ovládania Haas NGC však môžete zrkadliť obrazovku na počítači alebo mobilnom zariadení a premietať ovládanie na displeji v triede.
Prezerajte si obrázky a videá na vašom riadení Haas pomocou príkazu M130
S príkazom M130 môžete zobraziť nastavovacie hárky, zoznamy nástrojov, pracovné pokyny či dokonca aj videá – to všetko v rámci vášho programu. Konečne odzvonilo prilepovaniu pracovných pokynov na stroj či ručnému písaniu poznámok, aby obsluha vedela, ako vložiť či skontrolovať obrobok. Všetko to vložte do programu CNC!
Čo je G-kód?
V najnovšej epizóde Tip dňa Mark odpovedá na otázku, ktorú vždy dostávame: “Čo je G-kód?” Nielenže získate rýchly prehľad o histórii G-kódu, ktorá siaha až do 50. rokov 20. storočia, ale Mark vám tiež vysvetlí, ako sa G-kód používa dnes v moderných CNC strojoch Haas.
SÚVISIACE VÝROBKY

Úplné schopnosti frézovania

Mini frézovačka Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Vertikálna mini frézka CNC určená výhradne pre vzdelávanie s pojazdmi 406 x 356 x 381 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Veľké posuvy

Haas TM-1

TM-1

Nástrojárska frézka CNC s posuvmi 762 mm x 406 mm x 406 mm

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 4k RPM
  • 1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

CNC sústruženie

Haas série TL-1-EDU

TL-1-EDU

Nástrojársky CNC sústruh výhradne pre vzdelávanie, s maximálnou kapacitou 406 mm x 762 mm

  • A2-5 Nose Veľkosť skľučovadla
  • 2.3" Kapacita tyčí
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Výkon
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.