Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Dynamic Work Offsets and Tool Center Point Control (DWO_TCPC)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke

    SAMO CNY
Povečajte produktivnost in skrajšajte čase nastavitve
  • Pregled
  • Pošlji informacije

Dinamične ničelne točke obdelovanca (DWO) in krmiljenje delovne točke orodja (TCPC) sta funkciji programske opreme v krmilju Haas, zaradi katerih je nastavljanje 4- in 5-osnih opravil tako preprosto kot nastavljanje 3-osnega stroja. Omogočajo upravljavcu namestitev dela in vpenjalne naprave kamor koli na mizo ali pladenj stroja, ne glede na lokacijo, ki je bila programirana v sistemu CAM. DWO in TCPC določata razliko med središči rotacije, programiranimi v sistemu CAM, in središči rotacije v stroju ter uporabljata ustrezne offsete.

  • Poenostavlja operacije nastavitve – del in vpenjalno napravo je mogoče namestiti kjer koli na mizi oz. pladnju
  • Prihrani denar z odpravo dragega vpenjanja obdelovanca, kot so samocentrirne vpenjalne naprave
  • Odpravlja potrebo po regeneraciji programov iz sistema CAM
  • Z njim je nastavitev 5-osnih opravil tako preprosta kot nastavitev 3-osnega stroja
  • Vključuje orodje za kalibriranje rotacijske osi

OPOMBA: G-koda za dinamične ničelne točke obdelovanca (G254) ni na voljo na strojih serije VR ali na GM-2-5AX. Če je koda G254 vključena v program teh strojev, bo sprožila alarm. Ti stroji imajo nagibne glave vreten, pri čemer funkcija DWO predstavlja del njihove običajne operacijske programske opreme.

Želite več informacij?

Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

Language Preference :
Loading

Z DWO/TCPC NI POTREBNO:

✗   Del vedno postaviti na natančno isto mesto

✗    Ponovno pošiljati program, ko se vpenjanje spremeni

✗    Ponovno pošiljati program, če se opravilo izvaja na drugem stroju Haas

DWO/TCPC SPREMENI VSE

✓   Prihranek časa pri programiranju in nastavitvah

✓   Zmanjšanje stroškov vpenjanja

✓   Povečanje števila večosnih upravljavcev

✓   Povečanje produktivnosti in dobička

Recently Updated

Poenostavite svojo 3+2 in 5-osno obdelavo


Pri DWO/TCPC ni treba imeti na tisoče vrstic kode za programiranje 5-osnega dela. Pri DWO/TCPC programska oprema zadrži vaše orodje na pravilni programirani lokaciji, četudi se vaš del premika v prostoru. Oglejte si ta Haasov Nasvet dneva, da boste videli DWO/TCPC v akciji

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.