Dynamic Work Offsets and Tool Center Point Control (DWO_TCPC)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御

    CNY限定
生産性を向上し、セットアップ時間を短縮
  • 概要
  • 情報を送信

ダイナミックワークオフセット(DWO)と工具先端点制御(TCPC)は、3軸機械をセットアップするのと同じくらい簡単に4軸および5軸加工をセットアップできる、Haas制御におけるソフトウェア機能です。オペレーターは、カムシステムにプログラムされている場所に関わらず、部品や固定具を機械のテーブルやプラッタのどこにでも配置することができます。 DWOとTCPCが、カムシステムにプログラムされた回転中心と、機械の中での回転中心との差を判断し、適切なオフセットを行います。

  • セットアップ業務を簡素化 - パーツと固定具はテーブル/プラッタのどこにでも配置可能
  • セルフセンタリングの固定具など、費用のかかる保持具を排除してコストを削減
  • カムシステムからプログラムを再生成する必要を排除
  • 3軸機械の設定と同じぐらい簡単に5軸のジョブの設定が可能
  • 回転軸校正ツールが付属

注釈: Dynamicワークオフセット(G254)用のGコードはVRシリーズの機械またはGM-2-5AXにはご利用になれません。こうした機械用プログラムにG254が含まれている場合は、アラームが発生します。こうした機械は連接用のスピンドルヘッドを装備しており、DWO機能が通常の運用ソフトウェアに含まれています。

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

DWO/TCPCでは以下を行う必要はありません 。

✗   毎回同じ位置に部品を設置

✗    固定具交換の際にプログラムを補正

✗    ジョブを別のHaas機械に移動した場合にプログラムを補正

DWO/TCPCはすべてを一新します。

✓   プログラミングとセットアップの時間を節約

✓   固定にかかるコストを削減

✓   多軸オペレーターの数を増大

✓   生産性と利益を向上

Recently Updated

3+2および5軸の機械加工をシンプルに


DWO/TCPCなら、5軸パートをプログラムするために数千ものコードラインを扱う必要がありません。DWO/TCPCを使うと、部品が動くときにも、ソフトウェアが工具をプログラムされた正しい位置に維持します。こちらのHaas「今日のアドバイス」で作動中のDWO/TCPCをご覧ください!