Dynamic Work Offsets and Tool Center Point Control (DWO_TCPC)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어

    CNY 전용
생산성 증가 및 설치 시간 감소
  • 개요
  • 정보 보내기

동적 공작물 오프셋(DWO) 및 공구 센터 포인트 제어(TCPC)는 3축 기계 설정만큼 4축 및 5축 작업을 쉽게 설정할 수 있도록 지원하는 Haas 제어의 소프트웨어 기능입니다. 이를 통해 작업자는 공작물과 픽스처를 CAM 시스템에서 프로그램된 위치에 상관없이 기계의 테이블이나 플랫터의 어디로든지 배치할 수 있습니다. DWO 및 TCPC는 CAM 시스템에서 프로그램된 회전 중심과 기계 내의 회전 중심 사이의 차이를 계산하여 적절한 오프셋을 적용합니다.

  • 설정 작업 단순화 - 공작물과 픽스처가 테이블/플랫터 위의 어디로든지 배치될 수 있습니다.
  • 자체 중심잡기 픽스처와 같은 고가의 워크홀딩 장치의 필요성을 없앰으로써 비용을 절약
  • CAM 시스템으로부터 재생 프로그램의 필요를 제거
  • 5축 설정을 3축 가공 설정처럼 쉽게 만들어 줌
  • 회전축 보정 공구 포함

참고: 동적 워크 오프셋을 위한 G 코드(G254)는 VR 시리즈 기계 또는 GM-2-5AX에서 사용할 수 없습니다. G254가 이러한 기계를 위한 프로그램에 포함되어 있는 경우, 알람을 발생합니다. 이러한 기계에는 아티큘레이팅 스핀들 헤드가 장착되어 있으며, DWO 기능은 일반 운영 소프트웨어의 일부입니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

DWO/TCPC를 사용하면 아래와 같은 작업을 할 필요가 없습니다.

✗   공작물을 매번 동일한 위치에 정확하게 배치하기

✗    픽스처 변경 시 프로그램 다시 불러오기

✗    작업을 다른 Haas 기계로 옮길 때 프로그램 다시 불러오기

DWO/TCPC의 장점들:

✓   프로그래밍과 설치 시간 절약

✓   픽스처 비용 절감

✓   멀티 축 가공 수의 증가

✓   생산성 및 수익 증대

Recently Updated

3+2 및 5축 가공을 단순화


DWO/TCPC를 사용하면, 5축 공작물을 프로그래밍하는 수천 라인의 코드가 필요하지 않습니다. DWO/TCPC를 사용하면, 소프트웨어는 심지어 공작물이 공간에서 움직일 때에도 공구를 프로그램된 정확한 위치로 배치합니다. Haas 오늘의 팁에서 가동 중인 DWO/TCPC을 확인하십시오!

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.