My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Dynamic Work Offsets and Tool Center Point Control (DWO_TCPC)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

Origini dinamice și Controlul punctului central al sculei

    DOAR CNY
Cresc productivitatea și reduc duratele de efectuare a setărilor
  • Prezentare generală
  • Trimitere informații

Origini dinamice (DWO) și Controlul punctului central al sculei (TCPC) sunt funcții ale software-ului din unitatea de comandă Haas care fac ca setarea operațiunilor de prelucrare pe axele 4 și 5 să fie la fel de ușoară ca setarea unei mașini cu 3 axe. Acestea permit unui operator să plaseze piesa și un dispozitiv de fixare oriunde pe masa sau platoul mașinii, indiferent de locația care a fost programată în sistemul CAM. DWO și TCPC stabilesc diferența dintre centrele de rotație programate în sistemul CAM și centrele de rotație din cadrul mașinii și aplică corecțiile corespunzătoare.

  • Simplifică operațiunile de setare - piesa și dispozitivul de fixare pot fi plasate oriunde pe masă/platou
  • Vă ajută să economisiți bani, prin eliminarea sistemului de suport piesă costisitor, precum dispozitivele de fixare autocentrate
  • Elimină nevoia de a reprograma programele din sistemul CAM
  • Face setarea operațiunilor pe axa a 5-a la fel de ușoară ca setarea unei mașini cu 3 axe
  • Include instrumentul de calibrare al axelor rotative

NOTĂ: Codul G pentru decalaje de origine dinamice (G254) nu este disponibil pe mașinile din seria VR sau pe GM-2-5AX. Dacă G254 este inclus într-un program pentru aceste mașini, va cauza o alarmă. Aceste mașini au păpuși portsculă articulate, iar funcția DWO face parte din software-ul acestora de operare normală.

Aveți nevoie de informații suplimentare?

Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

CU DWO/TCPC NU ESTE NEVOIE SĂ:

✗   Să puneți piesa în același loc de fiecare dată

✗    Să reporniți programul atunci când dispozitivul de fixare se schimbă

✗    Să reporniți programul dacă operațiunea este mutată la altă mașină Haas

DWO/TCPC SCHIMBĂ TOTUL:

✓   Vă ajută să economisiți timp cu programarea și setarea

✓   Reduc costurile dispozitivelor de fixare

✓   Cresc numărul operatorilor pe mai multe axe

✓   Cresc productivitatea și profitul

Recently Updated

Simplifică prelucrarea pe axele 3+2 și 5


Cu DWO/TCPC nu este nevoie de mii de linii de cod pentru a programa piesa pe axa a 5 a. Cu DWO/TCPC software-ul menține scula în locația corect programată, chiar și atunci când piesa se mișcă în loc. Priviți Sfatul zilei oferit de Haas, pentru a vedea DWO/TCPC în acțiune!

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.