Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
APL-VMC-UMC Details

Avtomatski nakladalnik delov. Pregled

Ta stranski avtomatski nalagalni sistem (APL) je preprost način za avtomatizacijo proizvodnje delov na majhnih VMC in UMC Haas. Preprost vmesnik v kontroli Haas vas povede skozi preprost postopek nastavitev korak za korakom, ki “nauči” roko strežne naprave za nalaganje kosov APL, kako se pozicionira, da boste že v nekaj minutah v celoti avtomatizirali nalaganje in umikanje kosov za obdelovanje brez nadzora.

Opomba:  Zahteva stranski menjalec orodja. Skladnost CE zahteva izbirno varnostno zaščitno ogrado.

POZOR: Konfiguracija prijemala naprave APL ne omogoča kopičenja delov na mreži za dele (mizi).

Upravljanje kosov s strežno napravo za nalaganje kosov APL


Upravljanje kosov na mizi strežne naprave za nalaganje kosov APL se izvaja z ustvarjanjem predloge mrežnega vzorca iz vrst in stolpcev z enakim razmikom. Prijemala naprave APL lahko upravljajo s kosi od pravokotnih 1,0" (25 mm), do 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) dolžina x širina in do 10 lb (4,5 kg). Različne oblike kosov – kot so okrogla, heksagonalna ali pravokotna – je mogoče naložiti in prijemala lahko nastavite ali prilagodite tako, da se najbolje prilegajo vašim kosom.

Strežna naprava za nalaganje kosov APL se programira neposredno preko kontrole Haas in nastavlja v Haas vmesniku za APL, ki upravljavca vodi skozi korake, ki so potrebni za hitro programiranje APL. Z odgovori na preprosta vprašanja upravljavec vnese osnovne informacije, tako da bodisi pozicionira prijemala kosov in pritiska en sam gumb, da zapiše vsako pozicijo, bodisi vnaša osnovne numerične dimenzije. Vse vrednosti samodejno izračuna kontrola in strežna naprava za nalaganje kosov APL je pripravljena na delo.

Strežna naprava za nalaganje kosov APL deluje v ozadju med normalnimi operacijami strojne obdelave, vrača kose na mizo za skladiščenje in pridobiva nove surovce, medtem ko poteka strojna obdelava kosov. Rezultat je obdelovanje brez nadzora. Dvojna prijemala prihranijo čas, saj vzamejo kos iz elektronskega primeža v stroju in ga zamenjajo z novim kosom surovcem, ne da bi se za to morala vrniti k mizi za skladiščenje.

Vmesnik za APL

Preprost vmesnik za APL

Naš preprost vmesnik za APL uporablja preprosta navodila korak za korakom, da pomaga upravljavcu strežno napravo za nalaganje kosov APL “naučiti”, kakšno je pravilno pozicioniranje za pobiranje, nalaganje in odlaganje kosov.

  • APL se upravlja neposredno na nadomestku krmilnika stroja, kar omogoča popolno integracijo
  • Navodila korak za korakom in grafična pomoč vodijo upravljavca skozi postopek nastavljanja, na primer:
    • Določite vzorec predloge za obdelovance – število vrstic in stolpcev
    • Določite prvo pozicijo pobiranja kosa
    • Določite pozicijo pripravljenosti za APL in počakajte, dokler ni strojna obdelava dokončana 
    • Določite poziciji nalaganja in umikanja pri elektronskem primežu
    • Določite pozicijo odlaganja kosa za prvi dokončani kos

Način APL

Preprosto upravljanje v načinu APL

Način APL brez težav združi program za obdelavo, ki je izbran v Pomnilniku [MEM], z dodeljeno predlogo nastavljanja strežne naprave za nalaganje kosov APL, da avtomatizira proizvodnjo delov in spodbudi produktivnost.

Nova M-koda je bila razvita za uporabo z avtomatskimi strežnimi napravami. M299 se po navadi uporablja ob zaključku programa za obdelavo. Ko program znova zaženete s pritiskom na [CYCLE START] v načinu Pomnilnik, se M299 izvede enako kot M30 (konec in ponastavitev programa). Če pa program poženete medtem ko je aktiven “Način APL”, bo M299 ukazal strežni napravi za nalaganje kosov APL, naj naloži prvi del iz mize in nato požene aktiven program v Pomnilniku. 

  • Način APL
    • Preprosto zamenjajte vašo kodo M30 z M299 na koncu vašega programa za obdelavo
    • Na zavihku Zaženite opravilo pritisnite [INSERT], da izberete dodeljeno predlogo nastavljanja strežne naprave za nalaganje kosov APL (Opravilo) in omogočite Način APL; na vašem programu se bo prikazala oznaka “Način APL” in pripravljeni ste na začetek
    • Pritisnite gumb Cycle Start in strežna naprava za nalaganje kosov APL bo naložila prvi kos ter izvedla program za obdelavo v Pomnilniku
    • Med strojno obdelavo enega kosa bo strežna naprava za nalaganje kosov APL odložila dokončani kos in nato pobrala nov surovec in ga pripravila v določeni poziciji za nalaganje
    • Upravljavec lahko spremlja stanje mize, število dokončanih kosov, kateri kos po vrsti je v stroju in kateri kos je naslednji
    • Cikel se nadaljuje, dokler vsi kosi na mizi niso dokončani ali dokler ni doseženo predpisano število kosov 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.