My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
Găsiți-vă distribuitorul
  1. Selectare limbă
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
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
APL-VMC-UMC Details

Prezentare generală

Acest încărcător automat de piese cu încărcare laterală (APL) este un mod simplu de a automatiza producția de piese pe VMC-uri și UMC-uri de mici dimensiuni Haas. Interfața ușor de utilizat a unității de comandă Haas vă îndrumă printr-un proces de configurare simplu, pas cu pas, proces care „învață” brațul APL care sunt pozițiile sale și vă ajută să automatizați procesul în câteva minute, încărcând și descărcând piese pentru prelucrarea nesupravegheată.

NOTĂ: Necesită un schimbător de scule lateral. Pentru respectarea conformității CE este necesară împrejmuirea opțională cu protecție de siguranță.

ATENȚIE! Configurarea dispozitivului de prindere APL nu permite stivuirea pieselor pe grila (masa) piesei.

Gestionarea piesei APL


Gestionarea piesei pe masa APL se face prin crearea unui model cu șablon cu pătrățele, cu coloane și rânduri egal distanțate. Dispozitivele de prindere APL pot gestiona piese cu dimensiunea de la 1,0" (25 mm) lățime, până la 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) lungime x lățime și cu greutate de până la 10 lb (4,5 kg). Pot fi încărcate forme diferite ale pieselor - precum rotundă, hexagonală și pătrată - și dispozitivele de prindere pot fi reglate sau modificate, pentru a se potrivi cel mai bine piesei dvs.

APL este programat direct prin unitatea de comandă Haas și configurat utilizând interfața Haas APL, care îndrumă operatorul cu privire la pașii necesari pentru a program rapid APL. Răspunzând la întrebări simple, operatorul introduce informații de bază fie poziționând dispozitivele de prindere ale pieselor și apăsând un singur buton pentru a înregistra poziția, fie introducând valorile numerice de bază. Toate valorile sunt calculate automat de către unitatea de comandă, iar APL este pregătit pentru funcționare.

APL funcționează pe fundal în timpul operațiunilor normale de prelucrare, returnând piesele pe masa de depozitare și recuperând piesele brute, în timp ce piesele sunt prelucrate. Rezultatul este prelucrarea nesupravegheată, aproape fără întrerupere. Dispozitivele de prindere duble economisesc timp, preluând o piesă dintr-o menghină electronică din interiorul mașinii și înlocuind-o cu o piesă nouă din material brut, fără a se întoarce la masa de depozitare.

Interfața APL

Interfață APL ușor de utilizat

Interfața APL ușor de utilizat folosește instrucțiuni simple, pas cu pas, pentru a ajuta operatorul să “învețe” APL pozițiile corecte pentru preluarea, încărcarea și descărcarea pieselor.

  • APL este operat direct de la cutia suspendată cu butoane de comandă, permițând integrarea fără probleme.
  • Instrucțiunile pas cu pas și graficele ajută la îndrumarea operatorului prin procesul de configurare, de exemplu:
    • Setați modelului șablonului piesei - numărul de rânduri și coloane
    • Setați poziției de preluarea a primei piese
    • Setați poziția de pregătire pentru APL și așteptați ca prelucrarea să fie completă 
    • Setați pozițiile de încărcare și descărcare, pentru menghina electronică
    • Setați poziția de predare a piesei, pentru prima piesă finalizată

Modul APL

Mai ușor de utilizat în Modul APL

Modul APL combină perfect programul de prelucrare selectat din memorie [MEM] cu un model special de configurare APL, pentru a automatiza producția de piese și pentru a crește productivitatea.

A fost dezvoltat un nou cod M pentru utilizarea cu încărcătorul de piese automat. M299 este utilizat în mod obișnuit la finalul programului de prelucrare. Când programul este pornit apăsând [CYCLE START] din modul Memorie, M299 se comportă exact ca un M30 (Încheiere și resetare program). Dar, dacă programul este pornit în timp ce “Modul APL” este activ, atunci M299 va comanda APL să încarce prima piesă din tabel, iar apoi să ruleze programul activ din Memorie. 

  • Modul APL
    • Înlocuiți simplu codul M30 cu un M299 la sfârșitul programului dvs. de prelucrare
    • Din fila Run Job (Rulare operațiune), apăsați [INSERT] pentru a selecta modelul stabilit pentru configurarea APL (Operațiune) și activați modul APL; o hologramă “mod APL” va apărea peste programul dvs. și puteți începe
    • Apăsați Începere ciclu și APL va încărca prima piesă și va executa programul de prelucrare din Memorie
    • În timp ce piesa este prelucrată, APL va livra piesa finalizată și apoi va prelua noul adaos brut și îl va aranja în poziția de încărcare desemnată
    • Operatorul poate monitoriza starea mesei, numărul de piese finalizate, ce număr de piesă este în interiorul mașinii și ce piesă urmează
    • Ciclul continuă, până când toate piesele de pe masă sunt finalizate sau se ajunge la un anumit număr de piese 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.