MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
APL-VMC-UMC Details

Overzicht APL

Met deze zijladende automatische werkstukbelader (APL) kunt u eenvoudig de productie van onderdelen op kleine VMC's en UMC's van Haas automatiseren. De gebruiksvriendelijke interface in de Haas besturing leidt u door een eenvoudig, stapsgewijs instelproces dat de APL-arm zijn posities aanleert zodat u binnen enkele minuten volledig geautomatiseerd stukken kunt in- en uitladen voor onbemande bewerkingen.

OPMERKING: Vereist een aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar. Voor CE-conformiteit is het optionele veiligheidshek vereist.

LET OP: De APL-grijperconfiguratie staat het stapelen van werkstukken op het werkstukkenraster (tabel) niet toe.

APL Stukbeheer


Het werkstukbeheer op de APL-tafel gebeurt door een roosterpatroon sjabloon te maken van rijen en kolommen met gelijke tussenruimte. De APL-grijpers kunnen werkstukken verwerken van 1,0" (25 mm) vierkant, tot 6,0" x 6,0" (152 x 152 mm) lengte x breedte en tot 10 lb (4,5 kg). Verschillende stukvormen - zoals rond, zeskantig en vierkant – kunnen worden geladen, en grijpers kunnen worden aangepast of gewijzigd om het beste bij uw stukken te passen.

De APL wordt direct door de draaimachinebediening geprogrammeerd en ingesteld via de Haas APL interface, die de gebruiker door de stappen leidt die nodig zijn om de APL snel te programmeren. Door eenvoudige vragen te beantwoorden, voert de gebruiker basisinformatie in door ofwel de werkstukgrijpers te positioneren en op één knop te drukken om de positie te registreren, ofwel door eenvoudige numerieke waarden in te voeren. Alle waarden worden automatisch berekend door de bediening en de APL is klaar voor gebruik.

De APL werkt op de achtergrond tijdens de normale bewerkingen, waarbij de stukken naar de opslagtafel worden teruggebracht en nieuwe onbewerkte stukken worden opgehaald, terwijl de stukken worden bewerkt. Het resultaat is een bijna voortdurende onbemande bewerking. De dubbele grijpers besparen tijd door een werkstuk van de elektronische gereedschapklem in de machine te nemen en deze te vervangen door een nieuw onbewerkt stuk, zonder terug te moeten gaan naar de opslagtafel.

APL-interface

Gebruiksvriendelijke APL-interface

Onze gebruiksvriendelijke APL-interface geeft eenvoudige, stapsgewijze instructies om de gebruiker te helpen de APL de juiste posities voor het oppakken, in- en uitladen van stukken aan te leren.

  • De APL wordt direct op het hangende besturingspaneel van de machine bediend, waardoor een naadloze integratie mogelijk is.
  • Stap-voor-stap instructies en grafieken helpen de gebruiker door het installatieproces te loodsen, zoals bijvoorbeeld:
    • Instellen van stuksjablonenpatroon; aantal rijen en kolommen
    • Instellen van de eerste ophaalpositie van het stuk
    • Stel de positie voor het klaarzetten in voor APL om te wachten totdat het bewerken is voltooid 
    • Stel de laad- en ontlaadposities in op de elektronische gereedschapklem
    • Instellen van afgiftepositie voor het eerste voltooide stuk

APL-mode

Eenvoudig te bedienen in APL-modus

APL-modus combineert naadloos het geselecteerde werkstukprogramma in het geheugen [MEM] met een aangegeven APL-sjabloon om stukproductie te automatiseren en productiviteit te verhogen.

Er is een nieuwe M-code ontwikkeld voor gebruik met automatische werkstukladers. M299 wordt doorgaans aan het eind van een werkstukprogramma gebruikt. Als het programma wordt gestart door te drukken op [CYCLE START] in Memory modus, doet M299 precies hetzelfde als een M30 (programma-einde en reset). Maar als het programma wordt gestart terwijl de “APL-modus” actief is, zal de M299 de APL opdracht geven om het eerste stuk van de tafel te laden en vervolgens het actieve programma in het geheugen uitvoeren. 

  • APL-mode
    • Vervang eenvoudig uw M30 door een M299 aan het einde van uw stukprogramma
    • Druk in tab Run Job op [INSERT] om de betreffende APL-sjabloon (Job) te selecteren en schakel de APL-modus in; er verschijnt een “APL-modus” watermerk in uw programma en u kunt aan de slag gaan
    • Druk op Cycle Start en de APL laadt het eerste en voert het werkstukprogramma in het geheugen uit.
    • Terwijl het stuk wordt bewerkt, brengt de APL het afgewerkte stuk weg en pakt het een nieuw stuk op en brengt het naar de betreffende laadpositie
    • De medewerker kan de tafelstatus in de gaten houden evenals het aantal afgeronde stuks, welk stuk in de machine zit en welk stuk de volgende is
    • Deze cyclus gaat door totdat alle stukken op de tafel zijn voltooid, of totdat een bepaald aantal stukken is bereikt 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.