MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
APL-VMC-UMC Details

Panoramica APL

Questo caricatore di pezzi automatico (APL) a carico laterale è un modo semplice per rendere automatica la produzione di pezzi su piccoli VMC e UMC Haas. L’interfaccia, di facile utilizzo nel controllo Haas, ti guida passo-passo nel semplice processo di predisposizione e “insegna” al braccio APL come posizionarsi, così che in pochi minuti il processo di lavorazione sarà completamente automatizzato e i pezzi potranno essere caricati e scaricati nella lavorazione non presidiata.

NOTA: richiede un cambio utensile montato a lato. La conformità CE richiede la recinzione protettiva di sicurezza opzionale.

ATTENZIONE: La configurazione dello stato Caricatore di pezzi automatico non consente l’impilamento dei pezzi sulla griglia dei pezzi (tavola).

Gestione del pezzo con APL


La gestione del pezzo sulla tavola APL avviene creando uno schema a griglia suddivisa in righe e colonne equidistanti. Le pinze di presa dell’APL possono gestire pezzi da 1,0" (25 mm) quadrati fino a 6,0" di lunghezza x 6,0" di larghezza (152 x 152 mm), e fino a 10 lb (4,5 kg). È possibile caricare pezzi di forma diversa (ad esempio rotondi, esagonali o quadrati) e le pinze da presa possono essere regolate o modificate per meglio adattarsi ai pezzi stessi.

L’APL è programmato direttamente tramite il controllo Haas e impostato attraverso l’interfaccia APL Haas, che guida l’operatore nei passi necessari a programmare velocemente l’APL. Per ottenere delle risposte a domande semplici, l’operatore inserisce le informazioni base o posizionando le pinze di presa del pezzo e premendo un solo pulsante, oppure inserendo i valori numerici di base. Tutti i valori vengono calcolati automaticamente dal controllo e l’APL è pronto a partire.

Durante le normali operazioni di lavorazione, l’APL opera in background, restituendo i pezzi alla tavola portaoggetti e recuperando i nuovi pezzi grezzi mentre vengono lavorati a macchina. Il risultato è una lavorazione non presidiata quasi ininterrotta. Le doppie pinze di presa consentono di risparmiare tempo prelevando un pezzo dalla morsa elettronica all’interno della macchina e sostituendolo con un nuovo pezzo di materiale grezzo, senza doverlo restituire alla tavola portaoggetti.

Interfaccia dell’APL

Interfaccia dell’APL di facile utilizzo

Il nostro interfaccia dell’APL, di facile utilizzo, fornisce passo-passo le istruzioni per aiutare l’operatore a “insegnare” all’APL quali siano le posizioni corrette per prendere, caricare e scaricare i pezzi.

  • L’APL è gestito direttamente sul pannello della macchina, consentendo un’integrazione senza interruzioni.
  • Le istruzioni passo passo e l’aiuto dei disegni guideranno l’operatore nel processo di predisposizione, ad esempio a:
    • Impostare il modello di sagoma per pezzi - numero di righe e colonne
    • Impostare la posizione di prelievo del primo pezzo
    • Impostare la posizione di attesa dell’APL fino al completamento della lavorazione 
    • Impostare le posizioni della morsa elettronica per le operazioni di carico e scarico
    • Impostare la posizione di rilascio per il primo pezzo completato

Modalità APL

Facile da azionare in modalità APL

La modalità APL combina perfettamente il programma per pezzi selezionato in [MEM] con un modello di configurazione APL per automatizzare la produzione dei pezzi e aumentare la produttività.

Un nuovo codice M è stato sviluppato per l’utilizzo con caricatori pezzi automatici. M299 viene solitamente utilizzato al termine di un programma per pezzi. Quando il programma viene avviato premendo [CYCLE START] in modalità Memoria, l’M299 agisce esattamente come un M30 (Fine programma e reset). Ma se il programma viene avviato mentre la “Modalità APL” è attiva, l’M299 comanderà all’APL di caricare il primo pezzo dalla tavola, per poi eseguire il programma attivo in Memoria. 

  • Modalità APL
    • Sostituire semplicemente l’M30 con un M299 al termine del programma per pezzi
    • Nella scheda Run Job, premere [INSERT] per selezionare il modello di configurazione APL designata (Job) e attivare la Modalità APL; una scritta “Modalità APL” in filigrana comparirà sul programma e sarà possibile iniziare
    • Premendo Cycle Start, l’APL caricherà il primo pezzo ed eseguirà il programma per pezzi in Memoria
    • Mentre il pezzo è in lavorazione, l’APL rilascerà il pezzo completato e preleverà nuovo materiale grezzo, collocandolo nella posizione di caricamento
    • L’operatore può monitorare lo stato della tavola, il numero dei pezzi completati, il numero del pezzo all’interno della macchina e il pezzo successivo
    • Il ciclo continua fino a quando tutti i pezzi sulla tavola vengono completati, o fino a quando viene raggiunto un numero specifico di pezzi 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.