Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
5 - HCS - Maintenance

Haas Cold Saw - Operator's / Service Manual


  • 1 - HCS - Introduction
  • 2 - HCS - Safety
  • 3 - HCS - Installation
  • 4 - HCS - Operation
  • 5 - HCS - Maintenance
  • 6 - HCS - Troubleshooting

Go To :

Primerjava strojev
  • 5.1 - HCS - Vzdrževanje
  • 5.2 - HCS - Zamenjava rezila
  • 5.3 - HCS - Servisni deli

5.1 - HCS - Vzdrževanje

Recently Updated

HCS-80 - Vzdrževanje


Revizija A – 06/2026

V izdelavi

Maintenance Schedule

Postavka za vzdrževanje Interval
Očistite območje rezkanja odrezkov in odpadkov Enkrat na dan
Preverite stanje rezila Enkrat na dan
Preglejte koncentracijo hladilne tekočine. Enkrat na teden
Preverite nivo olja menjalnika. Enkrat na teden
Preverite nivo hidravličnega olja Enkrat na teden
Zamenjajte zračni filter Letno
Zamenjajte hidravlično olje in olje menjalnik Pet let

Oil & Lubricant Specifications

Hydraulic Oil Refill

1

5.2 - HCS - Zamenjava rezila

Recently Updated

HCS-80 - Zamenjava rezila


Revizija A – 06/2026

V izdelavi

Introduction

Naslednje poglavje bo zagotovilo voden sprehod po odstranjevanju in namestitvi krožnega rezila hladne žage HCS-80 Haas.

Pozor: Ravnanje z rezilom za žago predstavlja nevarnost raztrganine. Uporabite rokavice, odporne na rez, in ohranite ustrezen oprijem, da preprečite poškodbe.

Potrebna orodja:

  • 12 mm Allen Socket/Wrench
  • 6-mm Allen Socket/Wrench
  • Rokavice, odporne proti rezom
  • Čistilni robčki

Blade Replacement

1

Pritisnite [EMERGENCY STOP] in zaženite [OFF] stroj.

Odprite sprednja vrata in poiščite vrata za dostop do rezila za žago. 

Odstranite 4x M8 vijake iz vrat za dostop.

Odprite vrata za dostop do rezila za žago.

2

Odprite vrata za dostop do rezila in odstranite zaklepni vijak rezila M14 [1].

Opomba: Rezilo se lahko prosto vrti med odstranitvijo ali namestitvijo zaklepnega vijaka rezila. To lahko odpravite tako, da rezilo za žago primete z rokavicami, odpornimi na rez, da preprečite vrtenje rezila. 

Pozor: Ravnanje z rezilom za žago predstavlja nevarnost raztrganine. Uporabite rokavice, odporne na rez, in ohranite ustrezen oprijem, da preprečite poškodbe.

Odstranite sredinski disk in rezilo žage. 

3

Obrišite obe strani vmesnika rezila [1] in montažne površine stroja s čisto brisačo. 

Opomba: Pri izbiri rezila se prepričajte, da izberete pravilno vrsto rezila za aplikacijo. 

Novo rezilo namestite tako, da so zobje obrnjeni navzdol proti območju rezkanja, kot je prikazano [2]. Poravnajte luknje rezila žage z luknjami na zadnji strani gredi motorja. 

Znova namestite ploščo za vpenjanje rezila, vstavite centrirne zatiče skozi rezilo in v sklopko zadnje gredi. Prepričajte se, da je ravna stran prirobnice obrnjena navzven in da so centrirni zatiči poravnani z vpenjalno ploščo.

Pomembno: Preden zategnete rezilo na mesto, ga nastavite v nasprotni smeri urinega kazalca. Pri zategovanju se prepričajte, da rezilo ostane na časovnici.

Ponovite korak št. 2 v obratnem vrstnem redu. Privijte zaklepni vijak rezila na 40 ft-lbs.

Ponovite korak št. 1 v obratnem vrstnem redu. Privijte vrata za dostop do rezila.

 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.