5 - HCS - Maintenance

Haas Cold Saw - Operator's / Service Manual


  • 1 - HCS - Introduction
  • 2 - HCS - Safety
  • 3 - HCS - Installation
  • 4 - HCS - Operation
  • 5 - HCS - Maintenance
  • 6 - HCS - Troubleshooting

Go To :

各機種の比較
  • 5.1 - HCS - メンテナンス
  • 5.2 - HCS - HCSブレードの交換
  • 5.3 - HCS - サービスパーツ

5.1 - HCS - メンテナンス

Recently Updated

HCS-80 - メンテナンス


改訂A - 2026年6月

製作中

Maintenance Schedule

メンテナンス項目 間隔
切削エリアから切粉や破片を除去します 毎日
ブレードの状態を確認します 毎日
クーラント濃度を点検します 週一回
ギアボックスのオイルレベルを点検します 週一回
作動油レベルを点検します 週一回
エアフィルターの交換 年1回
作動油とギアボックスオイルを交換します 5年

Oil & Lubricant Specifications

Hydraulic Oil Refill

1

5.2 - HCS - HCSブレードの交換

Recently Updated

HCS-80 - HCSブレードの交換


改訂A - 2026年6月

製作中

Introduction

この章では、HCS-80 Haasコールドソーの丸鋸ブレードの取り外しおよび取り付け手順について説明します。

要注意: ソーブレードの取り扱いには裂傷の危険があります。耐切創手袋を着用し、確実に保持して作業を行い、怪我を防止してください。

必要なツール:

  • 12mmアレンソケット/レンチ
  • 6mmアレンソケット/レンチ
  • 耐切創手袋
  • 清掃用ワイプ

Blade Replacement

1

[EMERGENCY STOP] を押して、機械の電源を [OFF]にします。

前面ドアを開き、ソーブレードアクセスドアを見つけます。 

アクセスドアを固定しているM8ボルト4本を取り外します。

ソーブレードアクセスドアを開きます。

2

ブレードアクセスドアを開き、M14ブレードロックボルト[1]を取り外します。

注:ブレードロックボルトの取り外しまたは取り付け中に、ブレードが自由に回転することがあります。その場合は、耐切創手袋を着用したうえでソーブレードをしっかり保持し、回転を抑えながら作業してください。 

要注意: ソーブレードの取り扱いには裂傷の危険があります。耐切創手袋を着用し、確実に保持して作業を行い、怪我を防止してください。

センターディスクとソーブレードを取り外します。 

3

ブレードインターフェース[1]の両側と機械取付け面を清潔なタオルで拭きます。 

注:ブレードを選択するときは、アプリケーションに適したブレードタイプを選択してください。 

図[2]のように、歯が切削エリアに向かって下向きになるように新しいブレードを取り付けます。ソーブレードの穴をモーターシャフトの背面の穴に合わせます。

ブレードクランププレートを再度取り付け、ドウェルピンを、ブレードを通してリアシャフトカップリングに挿入します。フランジの平坦な側が外側に向いており、ドウェルピンがクランププレートと同一平面であることを確認します。

重要:ブレードを所定の位置で締め付ける前に、ブレードを反時計回りに回します。締めるときは、ブレードが固定されて動かないことを確認してください。

ステップ2を逆の順序で繰り返します。ブレードロックボルトを40ft-lbsのトルクで締め付けます。

ステップ1を逆の順序で繰り返します。ブレードアクセスドアを閉じて固定します。