5 - HCS - Maintenance

Haas Cold Saw - Operator's / Service Manual


  • 1 - HCS - Introduction
  • 3 - HCS - Installation
  • 4 - HCS - Operation
  • 5 - HCS - Maintenance
  • 6 - HCS - Troubleshooting

Go To :

机床对比
  • 5.1 - HCS - 维护
  • 5.2 - HCS - 刀片更换
  • 5.3 - HCS - 维修零件

5.1 - HCS - 维护

Recently Updated

HCS-80 - 保养


版本 A - 2026 年 6 月

Under Construction

Maintenance Schedule

维护项目 间隔
清理切削区域的切屑和碎屑 每天一次
检查刀片状况 每天一次
检查冷却液浓度 每周一次
检查变速箱油位 每周一次
检查液压油位 每周一次
更换机油滤清器 每年
更换液压油和变速箱油 五年

Oil Refill

1

5.2 - HCS - 刀片更换

Recently Updated

HCS-80 - 刀片更换


版本 A - 2026 年 6 月

Under Construction

Introduction

以下章节将介绍 HCS-80 Haas 冷锯圆形刀片的拆卸和安装。

注意:处理锯片会造成撕裂危险。使用防割手套并保持适当的抓地力,以防止受伤。

所需工具:

  • 12 毫米内六角套筒/扳手
  • 6 毫米内六角套筒/扳手
  • 防割手套
  • 清洁抹布

Blade Replacement

1

按机床上的 [EMERGENCY STOP] 和开机键 [OFF]。

打开前门并找到锯片检修门。 

从检修门上拆下 4 枚 M8 螺栓。

打开锯片检修门。

2

打开刀片检修门并拆下 M14 刀片锁定螺栓 【1】。

注意:在拆卸或安装刀片锁定螺栓期间,刀片可以自由旋转。这可以通过用防切割手套夹住锯片来应对锯片旋转来解决。 

注意:处理锯片会造成撕裂危险。使用防割手套并保持适当的抓地力,以防止受伤。

拆下中心盘和锯片。 

3

用干净的毛巾擦拭刀片接口 【1】 和机床安装表面的两侧。 

注意:选择刀片时,请确保为应用选择正确的刀片类型。 

如图所示 【2】,安装刀片,使齿朝下朝向切削区域。 

重要:在将刀片拧紧到位之前,请逆时针拧紧刀片。拧紧时,请确保顺时针拧紧刀片。

按相反的顺序重复步骤 #2。将刀片锁紧螺栓扭矩拧至 40 ft-lbs。

按相反的顺序重复步骤 #1。拧紧刀片检修门。