5 - HCS - Maintenance

Haas Cold Saw - Operator's / Service Manual


  • 1 - HCS - Introduction
  • 2 - HCS - Safety
  • 3 - HCS - Installation
  • 4 - HCS - Operation
  • 5 - HCS - Maintenance
  • 6 - HCS - Troubleshooting

Go To :

기계 비교
  • 5.1 - HCS - 유지보수
  • 5.2 - HCS - 블레이드 교체
  • 5.3 - HCS - 서비스 부품

5.1 - HCS - 유지보수

Recently Updated

HCS-80 - 유지보수


개정판 A - 2026년 6월

작업중

Maintenance Schedule

유지보수 항목 간격
칩과 이물질의 절삭 영역 청소 매일
블레이드 상태 점검 매일
절삭유 농축물 점검 매주
기어박스 오일 레벨 점검 매주
유압 오일 레벨 점검 매주
공기 필터 교체 매년
유압 오일 및 기어박스 오일 교체 5년

Oil & Lubricant Specifications

Hydraulic Oil Refill

1

5.2 - HCS - 블레이드 교체

Recently Updated

HCS-80 - 블레이드 교체


개정판 A - 2026년 6월

작업중

Introduction

다음 장에서는 HCS-80 Haas 콜드쏘의 원형 블레이드 제거 및 설치에 대한 안내 설명을 제공합니다.

주의: 톱날 취급 시 절상의 위험이 있습니다. 부상을 방지하기 위해 절단 방지 장갑을 사용하고 안정적으로 파지하십시오.

필요한 도구:

  • 12mm 육각 소켓/렌치
  • 6mm 육각 소켓/렌치
  • 절단 방지 장갑
  • 청소용 와이프

Blade Replacement

1

[EMERGENCY STOP] 을 눌러 기계의 전원을 [OFF]으로 전환합니다.

전면 도어를 열고 톱날 액세스 도어를 찾습니다. 

액세스 도어에서 4x M8 볼트를 제거합니다.

톱날 액세스 도어를 엽니다.

2

톱날 액세스 도어를 열고 M14 블레이드 잠금 볼트 [1]를 제거합니다.

참고: 톱날 잠금 볼트를 제거하거나 설치하는 동안 톱날이 자유롭게 회전할 수 있습니다. 이는 절단 방지 장갑을 착용하고 톱날을 잡아 톱날 회전을 억제하여 해결할 수 있습니다. 

주의: 톱날 취급 시 절상의 위험이 있습니다. 부상을 방지하기 위해 절단 방지 장갑을 사용하고 안정적으로 파지하십시오.

중앙 디스크와 톱날을 제거합니다. 

3

깨끗한 수건으로 블레이드 인터페이스 [1]의 양쪽과 기계 장착 표면을 닦습니다. 

참고: 블레이드를 선택할 때 용도에 맞는 블레이드 유형을 선택해야 합니다. 

그림 [2]와 같이 새 블레이드를 톱니가 절단 영역 방향의 아래쪽을 향하도록 설치하십시오. 톱날의 구멍을 모터 샤프트 후면의 구멍과 정렬합니다. 

블레이드 클램핑 플레이트를 다시 설치하고 다우얼 핀을 블레이드를 통해 후면 샤프트 커플링에 삽입합니다. 플랜지의 평평한 면이 바깥쪽을 향하고 다우얼 핀이 클램핑 플레이트와 같은 높이인지 확인하십시오.

중요: 블레이드를 제자리에 조이기 전에 블레이드를 시계 반대 방향으로 돌립니다. 블레이드를 조일 때 제자리에 고정되어 있는지 확인하십시오.

단계 #2를 역순으로 반복합니다. 블레이드 잠금 볼트를 40ft-lbs의 토크로 조입니다.

단계 #1을 역순으로 반복합니다. 블레이드 액세스 도어를 조입니다.