My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
5 - HCS - Maintenance

Haas Cold Saw - Operator's / Service Manual


  • 1 - HCS - Introduction
  • 3 - HCS - Installation
  • 4 - HCS - Operation
  • 5 - HCS - Maintenance
  • 6 - HCS - Troubleshooting

Go To :

Maschinen vergleichen
  • 5.1 – HCS Wartung
  • 5.2 – Austausch der HCS-Schneide
  • 5.3 – HCS-Ersatzteile

5.1 – HCS Wartung

Recently Updated

HCS-80 - Wartung


Revision A - 06/2026

Under Construction

Maintenance Schedule

Täglich Täglich Kühlmittelkonzentration überprüfen Jährlich
Wartungspunkt Intervall
Reinigen Sie den Bearbeitungsbereich von Spänen und Schmutz
Überprüfen Sie den Schneidenzustand
Wöchentlich
Überprüfen Sie den Ölstand im Getriebekasten Wöchentlich
Überprüfen Sie den Hydraulikölstand Wöchentlich
Wechseln Sie den Ölfilter
Hydraulik- und Getriebekastenöl austauschen Fünf Jahre

Oil Refill

1

5.2 – Austausch der HCS-Schneide

Recently Updated

HCS-80 - Austausch der Schneide


Revision A - 06/2026

Under Construction

Introduction

Das folgende Kapitel bietet einen geführten Rundgang durch die Demontage und Installation der Kreisschneide der HCS-80 Haas Kaltsäge.

Achtung: Die Handhabung der Sägeschneide stellt eine Rissgefahr dar. Verwenden Sie schnittfeste Handschuhe und bewahren Sie die richtige Einspannung, um Verletzungen zu vermeiden.

Benötigte Werkzeuge:

  • 12 mm Innensechskant/Schlüssel
  • 6 mm Innensechskant/Schlüssel
  • Schnittfeste Handschuhe
  • Reinigungstücher

Blade Replacement

1

Drücken Sie [EMERGENCY STOP] und schalten Sie [OFF] die Maschine ein.

Öffnen Sie die Vordertür und suchen Sie die Zugangstür zur Sägeschneide. 

Entfernen Sie 4x M8-Schrauben von der Zugangstür.

Öffnen Sie die Zugangstür zur Sägeschneide.

2

Öffnen Sie die Schneidenzugangstür und entfernen Sie den M14 Schneidenverriegelungsbolzen [1].

Hinweis: Die Schneide kann sich während des Aus- oder Einbaus des Schneidenverriegelungsbolzens frei drehen. Dies kann behoben werden, indem die Sägeschneide mit schnittfesten Handschuhen eingespannt wird, um der Schneidendrehung entgegenzuwirken. 

Achtung: Die Handhabung der Sägeschneide stellt eine Rissgefahr dar. Verwenden Sie schnittfeste Handschuhe und bewahren Sie die richtige Einspannung, um Verletzungen zu vermeiden.

Entfernen Sie die mittlere Scheibe und die Sägeschneide. 

3

Wischen Sie beide Seiten der Schneidenschnittstelle [1] und die Montageflächen der Maschine mit einem sauberen Tuch ab. 

Hinweis: Stellen Sie bei der Auswahl einer Schneide sicher, dass Sie den richtigen Schneidentyp für die Anwendung wählen. 

Installieren Sie die Schneide mit den Zähnen nach unten zum Bearbeitungsbereich, wie gezeigt [2]. 

Wichtig: Bevor Sie die Schneide festziehen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Achten Sie beim Festziehen darauf, dass die Schneide gedreht bleibt.

Wiederholen Sie Schritt 2 in umgekehrter Reihenfolge. Ziehen Sie den Schneidenverriegelungsbolzen mit einem Drehmoment von 40 ft-lbs an.

Wiederholen Sie Schritt 1 in umgekehrter Reihenfolge. Ziehen Sie die Zugangstür der Schneide fest.

 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.