MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
5 - HCS - Maintenance

Haas Cold Saw - Operator's / Service Manual


  • 1 - HCS - Introduction
  • 3 - HCS - Installation
  • 4 - HCS - Operation
  • 5 - HCS - Maintenance
  • 6 - HCS - Troubleshooting

Go To :

Confronta le macchine
  • 5.1 - HCS - Manutenzione
  • 5.2 - HCS - Sostituzione della lama
  • 5.3 - HCS - Parti di ricambio

5.1 - HCS - Manutenzione

Recently Updated

HCS-80 - Manutenzione


Revisione A - 06/2026

Under Construction

Maintenance Schedule

Voce di manutenzione Intervallo
Pulire la zona di taglio da trucioli e detriti Quotidianamente
Controllare le condizioni della lama Quotidianamente
Ispezionare la concentrazione di refrigerante Settimanale
Ispezionare il livello dell'olio del cambio gamma Settimanale
Ispezionare il livello dell'olio idraulico Settimanale
Sostituire il filtro dell'olio Annualmente
Sostituzione dell'olio idraulico e dell'olio del cambio gamma Cinque anni

Oil Refill

1

5.2 - HCS - Sostituzione della lama

Recently Updated

HCS-80 - Sostituzione della lama


Revisione A - 06/2026

Under Construction

Introduction

Il seguente capitolo fornirà una guida della rimozione e dell’installazione della lama circolare della sega a freddo Haas HCS-80.

Attenzione: La manipolazione della lama della sega presenta un rischio di lacerazione. Utilizzare guanti resistenti al taglio e mantenere un serraggio adeguato per evitare lesioni.

Utensili necessari:

  • Presa/serra a brugola da 12 mm
  • Presa/serra a brugola da 6 mm
  • Guanti resistenti al taglio
  • Salviette di pulizia

Blade Replacement

1

Premere [EMERGENCY STOP] e accendere [OFF] la macchina.

Aprire lo sportello anteriore e individuare lo sportello di accesso della lama della sega. 

Rimuovere i 4 bulloni M8 dalla porta di accesso.

Aprire lo sportello di accesso della lama della sega.

2

Aprire lo sportello di accesso della lama e rimuovere il bullone di bloccaggio della lama M14 [1].

Nota: La lama può ruotare liberamente durante la rimozione o l'installazione del bullone di bloccaggio della lama. Ciò può essere risolto afferrando la lama della sega con guanti resistenti al taglio per contrastare la rotazione della lama. 

Attenzione: La manipolazione della lama della sega presenta un rischio di lacerazione. Utilizzare guanti resistenti al taglio e mantenere un serraggio adeguato per evitare lesioni.

Rimuovere il disco centrale e la lama della sega. 

3

Pulire entrambi i lati dell'interfaccia della lama [1] e le superfici di montaggio della macchina con un asciugamano pulito. 

Nota: Quando si seleziona una lama, assicurarsi di scegliere il tipo di lama corretto per l'applicazione. 

Installare la lama con i denti rivolti verso il basso verso la zona di taglio come mostrato [2]. 

Importante: Prima di serrare la lama in posizione, far scorrere la lama in senso antiorario. Durante il serraggio, assicurarsi che la lama mantenga il corretto orientamento.

Ripetere il passaggio #2 in ordine inverso. Serrare il bullone di bloccaggio della lama a 40 ft-lbs.

Ripetere il passaggio #1 in ordine inverso. Stringere lo sportello di accesso della lama.

 

 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.