6 - HCS - Troubleshooting

Haas Cold Saw - Operator's / Service Manual


  • 1 - HCS - Introduction
  • 3 - HCS - Installation
  • 4 - HCS - Operation
  • 5 - HCS - Maintenance
  • 6 - HCS - Troubleshooting

Go To :

  • 6.1 - HCS - トラブルシューティングガイド
  • 6.2 - HCS - 油圧システム
  • 6.3 - HCS - 空圧式システム
  • 6.4 - HCS - 電気システム

6.1 - HCS - トラブルシューティングガイド

Recently Updated

HCS-80 - トラブルシューティング


改訂A - 2026年6月

Under Construction

Alarm Code Table

アラームコード

アラーム情報

無し

システムが正常に機能しています

1000.00

油圧ポンプが自動的に停止しました

1020.02

単材自動モード:材料の加工が完了しました

1020.03

排出モード、自動サイクル:テーブルカウントが完了しました

5102.00

サイズ、数量、または選択項目が設定されていません

5106.00

ブレード退出位置が切断軸の移動限界を超えています

5109.00

退出点/進入点が切断軸の移動限界を超えています

5202.00

手動モードではありません。手動モードを選択してください

5203.00

自動モードではありません。自動モードを選択してください

5302.00

圧縮空気圧が不十分です

5303.00

ガイドレール潤滑レベルが低い

5304.00

材料ヘッドの検出に失敗しました。試行回数が上限に達しました。

5305.00

材料ヘッドを低速で送り出す際に、光電センサー異常が発生しました

5306.00

材料テールの検索に失敗しました

6000.00

緊急停止が有効になりました

6020.01

前面の安全ドアが開いています

6020.02

左側の安全ドアが開いています

6020.03

右側の安全ドアが開いています

6020.04

背面の安全ドアが開いています

6102.00

油圧ポンプの熱過負荷アラームが発生しました

6104.00

オイルミストコレクターモーターの熱過負荷が発生しました

6200.00

ソーホイール/ブレードドライブの故障(インバーターまたはサーボ駆動)

6201.00

切削軸サーボシステムの障害

6202.00

送り駆動の障害

6204.00

切削軸サーボが無効になっています

6205.00

送り軸サーボが無効になっています

6206.00

FRAMメモリエラー

6300.00

機械の電源異常により機械が停止しました

6301.00

ビス内に材料が検出されませんでした。確認してください

6302.00

ソーブレードモーター電流がアラーム制限を超えています

6303.00

スプレークーラントレベルが低下しています

I/O Function Table

入力

出力

X00

材料ヘッド検出センサー

Y00

ソーホイール

X01

テール検出センサー

Y01

オイルポンプ

X02

材料なし検出センサー

Y02

ミスト吸引モーター

X03

前面ドア保護検査

Y03

 

X04

ソーホイール周波数変換アラーム信号

Y04

切削用スプレー

X05

オイルポンプ熱過負荷リレーのアラーム信号

Y05

切断後のエアブロー

X06

オイルミスト回収装置の熱過負荷リレーのアラーム信号

Y06

空のチューブからのエアブロー

X07

 

Y07

ソーブレードに付着した切り屑をエアで吹き飛ばす

X10

電源検出信号

Y10

ブレード冷却

X11

潤滑液レベルの検出信号

Y11

廃棄物の選別検査

X12

スプレーレベルの検出信号

Y12

 

X13

圧縮空気圧の検出信号

Y13

フ前側クランプ締付け

X14

緊急停止

Y14

前側クランプ解放

X15

手動/自動回転ノブ

Y15

後側クランプ締付け

X16

自動起動

Y16

後側クランプ解放

X17

自動一時停止

Y17

正転ブラシ切り屑除去

 

 

Y20

逆転ブラシ切り屑除去

 

 

Y21

材料の積載

 

 

Y22

後側クランプ上昇

 

 

Y23

バズ音

 

 

Y24

ボタンインジケーターライト

 

 

Y25

三色インジケータライト - 緑

 

 

Y26

三色インジケータライト - 黄

 

 

Y27

三色インジケータライト - 赤

6.2 - HCS - 油圧システム

Recently Updated

HCS-80 - 油圧システム


改訂A - 2026年6月

Under Construction

Hydraulic Schematic

番号 名称
1 オイルポンプセット
2 管状チェック弁
3 スタック式減圧弁
4 ソレノイド弁
5 カートリッジ式スロットルバルブ
6 ソレノイド弁
7 スタック式減圧弁
8 ソレノイド弁 9インチ スタック式減圧弁
10 ソレノイド弁
11 スロットルバルブ
12 ブラシモーター
13 ソレノイド弁
14 チップ取出しモーター
15 流量制御弁

6.3 - HCS - 空圧式システム

Recently Updated

HCS-80 - 空圧式システム


改訂A - 2026年6月

Under Construction

Pneumatic Diagram

番号 名称
1 フィルタ圧力レギュレーター
2 サイレンサー
3 シリンダー制御弁
4 速度制御弁
5 速度制御弁
6 シリンダー制御弁
7 速度制御弁
8 速度制御弁 9インチ 速度制御弁
10 エアブロー制御弁
11 エアブロー制御弁
12 エアブロー制御弁
13 エンドキャップ
14 サイレンサー
15 エアシリンダー
16 エアシリンダー
17 エアブローガン
Recently Updated

HCS-80 - Electrical System


Revision A - 06/2026

Under Construction

Electrical Cabinet

Electrical Diagrams