Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Mini Mill/Super Mini Mill - Machine Version - Identification - RD0050

Servisna domača stran Mini Mill / Super Mini Mill - Različica stroja - Identifikacija - RD0050

Mini Mill / Super Mini Mill - Različica stroja - Identifikacija - RD0050

- Skok na razdelek - Back to Top

1.3 Različica stroja MM/SMM – Identifikacija

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Mini Mill / Super Mini Mill - Različica stroja - Identifikacija


RD0050

Introduction

Družba Haas Automation je v zadnjih letih posodobila zasnovo stroja serije Mini Mill/Super Mini Mill. Nekateri deli niso izmenljivi med starejšimi stroji in njihovimi prenovljenimi napravami.

Če želite ugotoviti, s katero različico teh modelov strojev imate opravka, poiščite naslednje ključne identifikacijske funkcije spodaj.

Mini Mill Series Reboot Version

Stroje Mini Mill in Super Mini Mill s ponovnim zagonom (trenutna različica) je mogoče hitro prepoznati z naslednjimi funkcijami:

  • Stroji s ponovnim zagonom imajo osnovni ulitek, za razliko od strojev, ki nimajo ponovnega zagona
  • Okrog osnovnega ulitka je več panelov zaprtega sistema.
  • Pri strojih s polžnim transporterjem odrezkov je drča za odrezke na levi strani stroja.
  • Na levi strani stroja je rezervoar emulzije.

Električna omarica za Super Mini Mill s ponovnim zagonom:

  • Stroji Super MiniMill s ponovnim zagonom so zamenjali vector drive in glavni transformator z napajanjem 320 Vdc [1] in imajo ojačevalnik 90 A [2], ki poganja vreteno. Preverite, ali stroj izpolnjuje električne specifikacije v zavihku „Specs“ (Specifikacije).

Mini Mill Series Non-Reboot Version

Right angle of a Mini CNC Vertical Mill with 16" x 12" x 10" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 6k RPM, 10 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.

Stroje Mini Mill in Super Mini Mill brez ponovnega zagona je mogoče hitro prepoznati z naslednjimi funkcijami:

  • Stroji imajo osnovo za varjenje, ki je prikazana na sliki.
  • Stroj ima zaradi varjene osnove ožjo podlago od različic strojev s ponovnim zagonom.
  • V bližini stroja ni rezervoarja emulzije. Rezervoar emulzije je v notranjosti podlage za varjenje.
  • Pri strojih z možnostjo polžnega transporterja odrezkov je drča za odrezke nameščena na desni strani stroja.

Električna omarica za Super Mini Mill brez ponovnega zagona:

  • Stroji Super Mini Mill brez ponovnega zagona uporabljajo vector drive [1], ki poganja vreteno in ima glavni transformator [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.