MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Mini Mill/Super Mini Mill - Machine Version - Identification - RD0050

Pagina iniziale Assistenza Mini Mill/Super Mini Mill - Versione macchina - Identificazione - RD0050

Mini Mill/Super Mini Mill - Versione macchina - Identificazione - RD0050

- Vai alla sezione - Back to Top

1.3 Versione macchina MM/SMM - Identificazione

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Mini Mill/Super Mini Mill - Versione macchina - Identificazione


RD0050

Introduction

Negli ultimi anni, Haas Automation ha apportato aggiornamenti di progetto alle macchine della serie Mini Mill/Super Mini Mill. Alcuni ma non tutti i componenti sono intercambiabili tra le vecchie macchine e le controparti riprogettate.

Per identificare con quale iterazione di questi modelli di macchine si sta trattando, cercare le seguenti caratteristiche chiave di identificazione.

Mini Mill Series Reboot Version

Le macchine di riavvio Mini Mill e Super Mini Mill (versione corrente) possono essere rapidamente identificate dalle seguenti caratteristiche:

  • Le macchine di riavvio hanno una base in ghisa a differenza delle macchine non di riavvio
  • Ci sono più pannelli dell'involucro situati intorno alla base in ghisa.
  • Per le macchine con evacuatore trucioli a coclea, l’espulsione dei trucioli si trova sul lato sinistro della macchina .
  • C'è un serbatoio del refrigerante situato sul lato sinistro della macchina.

Cabina elettrica di riavvio Super Mini Mill:

  • Le macchine di riavvio Super MiniMill hanno sostituito l'comando vettoriale e il trasformatore principale con un alimentatore da 320Vdc [1] e hanno un amplificatore da 90A [2] che aziona il mandrino. Verificare che la macchina soddisfi le  specifiche elettriche nella scheda Specifiche.

Mini Mill Series Non-Reboot Version

Right angle of a Mini CNC Vertical Mill with 16" x 12" x 10" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 6k RPM, 10 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.

Le macchine Mini Mill e Super Mini Mill senza riavvio possono essere rapidamente identificate in base alle seguenti caratteristiche:

  • Le macchine hanno una base di saldatura mostrata nell'immagine.
  • La macchina ha una base più stretta rispetto alle versioni della macchina di riavvio a causa della base di saldatura.
  • Non è visibile alcun serbatoio del refrigerante vicino alla macchina. Il serbatoio del refrigerante è contenuto all'interno della base di saldatura.
  • Per le macchine con opzione evacuatore trucioli a coclea, lo scivolo del truciolo si trova sul lato destro della macchina.

Armadio elettrico senza riavvio Super Mini Mill:

  • Le macchine Super Mini Mill senza riavvio utilizzano un comando vettoriale [1] che aziona il mandrino e dispone di un trasformatore principale [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.