My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Mini Mill/Super Mini Mill - Machine Version - Identification - RD0050

Pagina principală Service Mini Mill/Super Mini Mill - Versiune mașină - Identificare - RD0050

Mini Mill/Super Mini Mill - Versiune mașină - Identificare - RD0050

- Salt la secțiune - Back to Top

1.3 Versiune mașină MM/SMM - Identificare

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Mini Mill/Super Mini Mill - Versiune mașină - Identificare


RD0050

Introduction

În ultimii ani, Haas Automation a actualizat proiectarea mașinilor din gama Mini Mill/Super Mini Mill. Unele, dar nu toate piesele sunt interschimbabile între mașinile mai vechi și cele reproiectate.

Pentru a identifica iterația modelului de mașini cu care aveți de-a face, căutați următoarele funcții cheie de identificare de mai jos.

Mini Mill Series Reboot Version

Mașinile de repornire Mini Mill și Super Mini Mill (versiunea curentă) poate fi identificate rapid prin următoarele caracteristici:

  • Mașinile de repornire au o carcasă de bază diferită de mașinile fără repornire
  • Există mai multe panouri incintă amplasate în jurul bazei turnate.
  • Pentru mașinile cu transportator de șpan, jgheabul de șpan se află pe partea stângă a mașinii.
  • Există un rezervor pentru lichidul de răcire amplasat pe partea stângă a maşinii.

Compartiment electric de repornire Super Mini Mill:

  • Mașinile de repornire Super MiniMill au înlocuit acționare vectorială și transformatorul principal cu o sursă de alimentare de 320 V c.c. [1] și au un amplificator de 90 A [2] care antrenează arborele arborele principal Verificați dacă mașina îndeplinește  specificațiile electrice din fila Specificații.

Mini Mill Series Non-Reboot Version

Right angle of a Mini CNC Vertical Mill with 16" x 12" x 10" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 6k RPM, 10 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.

Mașinile Mini Mill și Super Mini Mill fără repornire pot fi identificate rapid în baza următoarelor caracteristici:

  • Mașinile au o bază sudată care este afișată în imagine.
  • Maşina are o bază mai îngustă decât versiunile mașinilor cu repornire din cauza bazei sudate.
  • Nu există niciun rezervor pentru lichidul de răcire vizibil lângă maşină. Rezervorul pentru lichidul de răcire este conținut în interiorul bazei sudate.
  • Pentru mașinile cu opțiunea transportator de șpan, jgheabul pentru șpan este amplasat în partea dreaptă a maşinii.

Compartiment electric Super Mini Mill fără repornire:

  • Mașinile fără repornire Super Mini Mill utilizează o acționare vectorială [1] care antrenează arborele principal și are un transformator principal [2].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.