Mini Mill/Super Mini Mill - Machine Version - Identification - RD0050

サービス ホーム 小型ミル/超小型ミル - 機械バージョン - 識別 - RD0050

小型ミル/超小型ミル - 機械バージョン - 識別 - RD0050

- セクションに移動 - Back to Top

1.3 MM/SMM機械バージョン - 識別

Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Mini Mill (小型ミル)/Super Mini Mill (超小型ミル) -Machine Version (機械バージョン) - Identification (識別)


RD0050

Introduction

Haas Automationは近年、小型ミル/超小型ミルシリーズの機械の設計を更新しました。一部を除くすべてのパーツは、古い機械と新設計の機械の間で交換可能です。

お手元の機械のモデルの設計を識別するには、主に以下の特長を確認してください。

Mini Mill Series Reboot Version

小型ミルリブートと超小型ミルの機械(現行バージョン)は、次の機能によってすばやく識別できます。

  • 非再起動機械とは異なり、再起動機械にはベース成型があります
  • ベース成型にはさらに多くのカバーパネルがあります。
  • チップコンベヤを備えた機械の場合、チップシュートは機械の左側にあります。
  • 機械の左側にクーラントタンクがあります。

Super Mini Mill Reboot Electrical Cabinet (超小型ミルリブート電気キャビネット):

  • Super MiniMill Reboot機械は、ベクトル駆動とメイントランスが320Vdc電源[1]に置き換わり、スピンドルを駆動する90Aアンプ[2]を備えています。機械がSpecs (仕様)タブの電気仕様を満たしていることを確認します。

Mini Mill Series Non-Reboot Version

Right angle of a Mini CNC Vertical Mill with 16" x 12" x 10" travels, 40-Taper Spindle, 3-Axis, 6k RPM, 10 Tool Capacity. Product of Haas CNC machine tools.

Non-Reboot Mini Mill (ノンリブート小型ミル) およびSuper Mini Mill (超小型ミル) 機械は、次の機能に基づいてすばやく識別できます。

  • 機械には、画像に示されている溶接ベースがあります。
  • 溶接ベースのため、再起動機械のものよりも狭いベースとなっています。
  • 機械の近くにはクーラントタンクは見えません。クーラントタンクは溶接ベース内に含まれています。
  • チップコンベヤオプションを備えた機械の場合、チップシュートは機械の右側にあります。

Super Mini Mill Non-Reboot Electrical Cabinet (超小型ミルノンリブート電気キャビネット):

  • Non-Reboot Super Mini Mill (ノンリブート超小型ミル) 機械は、スピンドルを駆動するVector Drive (ベクトル駆動) [1]を使用し、Main Transformer (メイントランス) [2]を備えています。