MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Atölye Ekipmanı
  2. Haas Testereler

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    SADECE CNY
 

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

Haas Karbür Soğuk Testere, ∅0.39" - ∅3.15" kapasite

Otomatik metal kesmenin zorlu taleplerini karşılamak için tasarlanan Haas HCS-80-CE Karbür Soğuk Testere ile atölyede üretkenliği ve hassasiyeti artırın. Hassasiyet için tasarlanan karbür soğuk testeremiz, çelikten alüminyuma kadar çeşitli metallerde pürüzsüz, temiz kesimler sağlar.  HCS-80-CE, yüksek verimlilik için değişken kesme hızları, otomatik malzeme beslemesi ve yüksek hızlar sunar.

  • Kesme aralığı, yuvarlak – Ø0,39 inç - Ø3,14 inç (Ø10 - Ø80 mm)
  • Kesme aralığı, kare – 0,39 inç - 2,36 inç (10 mm - 60 mm)
  • Otomatik talaş konveyörü
  • Toz toplama cihazı
  • Buğu püskürtme sistemi
  • Mengene basınç regülatörü
  • Otomatik yağlama

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim
Makineleri Karşılaştır
  • Konfigürasyon
  • Teknik Özellikler
  • Makine Bilgileri
  • Ürün Garantisi

STANDART KONFİGÜRASYON

DIŞ KORUMA

CE Standardı Tam Muhafazalı Koruma

ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

CE Elektrik Güvenliği
Kapı Aç Otomatik Kapanma 
Ana Tahrik Sabit Mıknatıslı Motor
İnvertör

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Otomatik Talaş Konveyörü (spiral tip)
Motorlu Talaş Fırçası
Toz Toplama Cihazı
Buğu Püskürtme Sistemi
Kabin Kliması
LED Çalışma Işığı

MALZEME BESLEME

Servo Besleme
Basit Makaralı Tabla

HİDROLİK

Otomatik Talaş Konveyörü (spiral)
Mengene Basınç Regülatörü
Üst Klamp
Hidrolik Soğutma Fanı
Otomatik Yağlama

Kesme Aralığı SAE Metrik
Yuvarlak kesme aralığı Ø0,39 inç - Ø3,14 inç Ø10 - Ø80 mm
Kare kesme aralığı 0,39 inç x 2,36 inç 10 mm - 60 mm
En kısa kesme parçası uzunluğu 0,2 inç 5 mm
Otomatik çalışmada en kısa artan malzeme uzunluğu 2,55 inç+a 65 mm+a
En kısa arta kalan uzunluk ayrı kesim 1,18 inç+a 30 mm+a
Performans Özellikleri SAE Metrik
Toplam bağlı yük 24 hp 18 kW
Testere motoru gücü 14,6 hp 11 kW
Hidrolik motor 3 hp 2,2 kW
Kademesiz olarak ayarlanabilen kesme hızı 30 - 160 rpm 30 - 160 rpm
Testere besleme hızı 0,011 - 1,2 in/s 0,3 - 30 mm/s
Hızlı hareket 5,9 inç/sn 150 mm/s
Otomatik malzeme ilerleme uzunluğu, tek hareket 31,5 inç 800 mm
Otomatik malzeme ilerleme uzunluğu, çoklu hareket 393,66 inç 9999 mm
Testere Bıçağı SAE Metrik
Testere bıçağı çapı Ø12,4 inç Ø315 mm
Testere bıçağı deliği Ø1,25 inç Ø32 mm
Testere bıçağı kalınlığı 0,078 inç - 0,009 inç 2 mm - 2,3 mm
Boyutlar ve Ağırlık SAE Metrik
Uzunluk 90,55 inç 2300 mm
Talaş konveyörü dahil genişlik 88,97 inç 2260 mm
Yükseklik 87 inç 2210 mm
Malzeme destek yüksekliği 36,4 inç 925 mm
Toplam ağırlık ≈8708 lb ≈3950 kg

TEKNİK BELGELER

TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Yerleşim Çizimi
  • Kurulum
  • Operatör El Kitabı
  • ÜRÜN GARANTİSİ

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas Ürün Garantisi - 1 Yıl

Bu ürün, yerel Haas Fabrika Satış Mağazası tarafından sağlanan 1 yıllık parça ve işçilik garantisi ve desteği içerir.

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.