MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Werkplaatsapparatuur
  2. Haas-zaag

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    ALLEEN CNY
 

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Hardmetalen koude zaag van Haas, ∅0,39" - ∅3,15" capaciteit

Verhoog de productiviteit en precisie van de werkplaats met de HCS–80-CE hardmetalen koude zaag van Haas, die is ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen die er worden gesteld aan het automatisch frezen van metaal. Onze hardmetalen koude zaag is ontworpen met het oog op precisie en levert gladde, schone sneden op verschillende metalen, van staal tot aluminium. De HCS-80-CE biedt variabele frezen, automatische materiaaldoorvoer, en snelle ijlgangen voor een hoge productiviteit.

  • Snijbereik, rond – Ø 0,39 inch - Ø 3,14 inch (Ø 10 - Ø 80 mm)
  • Snijbereik, vierkant – 0,39 inch - 2,36 inch (10 mm - 60 mm)
  • Automatische spanentransporteur
  • Stofopvangapparaat
  • Nevelsproeisysteem
  • Klem drukregelaar
  • Automatische smering

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur
Vergelijk machines
  • Configuratie
  • Specificaties
  • Machine-informatie
  • Productgarantie

STANDAARD CONFIGURATIE

BESCHERMING BUITEN

CE-standaard volledig gesloten bescherming

ELEKTRISCHE FUNCTIES

CE Elektrische veiligheid
Deur open automatisch uitschakelen 
Hoofdaandrijving permanente magneetmotor
Omvormer

FUNCTIES VAN HET PRODUCT

Automatische spanentransporteur (spiraaltype)
Gemotoriseerde spaanborstel
Stofopvangapparaat
Nevelsproeisysteem
Behuizing airco
LED-werkverlichting

MATERIËLE DOORVOER

Servo Doorvoer
Eenvoudige roltafel

HYDRAULICA

Automatische spanentransporteur (spiraal)
Klem drukregelaar
Bovenste klem
Hydraulische koelventilator
Automatische smering

Freesbereik SAE METRISCH
Freesbereik rond Ø 0,39 inch - Ø 3,14 inch Ø10 - Ø80 mm
Snijbereik vierkant 0,39 inch - 2,36 inch 10 mm - 60 mm
Kortste lengte van afgesneden stuk 0,2 inch 5 mm
Kortste restlengte bij automatische bediening 2,55 in+a 65 mm+a
Kortste restlengte afzonderlijke snede 1,18 inch+a 30 mm+a
Prestatiekenmerken SAE METRISCH
Totaal aangesloten belasting 24 pk 18 kW
Vermogen van zaagmotor 14,6 pk 11 kW
Hydraulische motor 3 pk 2,2 kW
Snijsnelheid, oneindig variabel 30 - 160 rpm 30 - 160 rpm
Zaagdoorvoersnelheid 0,011 - 1,2 inch/s 0,3 - 30 mm/s
Snelle beweging 5,9 inch/s 150 mm/s
Automatische materiaaldoorvoerlengte, enkele slag 31,5 inch 800 mm
Automatische materiaaldoorvoerlengte, meerdere slagen 393,66 inch 9999 mm
Zaagblad SAE METRISCH
Zaagbladdiameter Ø 12,4 inch Ø 315 mm
Zaagblad boring Ø 1,25 inch Ø 32 mm
Zaagbladdikte 0,078 inch - 0,009 inch 2 mm - 2,3 mm
Afmetingen en gewicht SAE METRISCH
Lengte 90,55 in 2300 mm
Breedte incl. spanentransporteur 88,97 in 2260 mm
Hoogte 87 in 2210 mm
Hoogte materiaalsteun 36,4 in 925 mm
Totaal gewicht ≈8708 lb ≈3950 kg

TECHNISCHE DOCUMENTEN

TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Installatie
  • Bedieningshandleiding
  • PRODUCTGARANTIE

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Productgarantie van Haas - 1 jaar

Op de onderdelen en arbeid van dit product zit een garantie van 1 volledig jaar – onderdeel en werk – met ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.