HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. 车间设备
  2. Haas 锯

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

Haas 硬质合金冷锯,容量 ∅0.39" - ∅3.15"

Haas HCS-80-CE 硬质合金冷锯旨在满足自动化金属切削的严格要求,可提高车间生产力和精度。我们的硬质合金冷锯专为精度而设计,可以对从钢到铝的各种金属进行平滑、干净的切割。 HCS-80-CE 具备可变切削速度、自动送料和快移功能,以实现高生产率。

  • 切削范围,圆形 – Ø0.39 英寸 - Ø3.14 英寸(Ø10 毫米 - Ø80 毫米)
  • 切削范围,方形 – 0.39 英寸 - 2.36 英寸(10 毫米 - 60 毫米)
  • 自动排屑螺杆
  • 集尘装置
  • 喷雾系统
  • 台虎钳压力调节器
  • 自动润滑

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
  • 配置
  • 规格
  • 机床信息
  • 产品保修

标准配置

外部保护

CE 标准全封闭保护

电气功能

CE 电气安全认证
门打开自动断电 
主驱动器永磁电机
逆变器

产品特点

自动排屑器(螺旋式)
电动切屑电刷
集尘装置
喷雾系统
机柜空调
LED 工作灯

材料进给

伺服进给
简易滚柱工作台

液压

自动排屑器(螺旋)
台虎钳压力调节器
顶部夹具
液压冷却风扇装置
自动润滑

切削范围 SAE 度量
圆形切削范围 Ø0.39 英寸 - Ø3.14 英寸 Ø10 毫米 - Ø80 毫米
方形切削范围 0.39 英寸 - 2.36 英寸 10 毫米 - 60 毫米
最短切削段长度 0.2 英寸 5 毫米
自动操作中的最短残余长度 2.55 英寸+a 65 毫米+a
单次切削最短剩余料长 1.18 英寸+a 30 毫米+a
性能特征 SAE 度量
设备总功率 24 hp 18 kW
锯电机功率 14.6 hp 11 千瓦
液压电机 3 hp 2.2 kW
锯切速度,可无级调节 30 rpm - 160 rpm 30 rpm - 160 rpm
锯进给速度 0.011 英寸/秒 - 1.2 英寸/秒 0.3 英寸/秒 - 30 英寸/秒
快速运动 5.9 英寸/秒 150 毫米/秒
自动送料长度,单冲程 31.5 英寸 800 毫米
自动送料长度,多冲程 393.66 英寸 9999 毫米
锯片 SAE 度量
锯片直径 Ø12.4 英寸 Ø315 毫米
锯片孔 Ø1.25 英寸 Ø32 毫米
锯片厚度 0.078 英寸 - 0.009 英寸 2 毫米 - 2.3 毫米
尺寸和重量 SAE 度量
长度 90.55 英寸 2300 毫米
宽度,含排屑器 88.97 英寸 2260 毫米
高度 87 英寸 2210 毫米
物料支撑高度 36.4 英寸 925 毫米
总重量 ≈8708 磅 ≈3950 千克

技术文档

技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 安装
  • 操作手册
  • 产品保修

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas 产品保修 - 1 年

该产品包含 1 整年零件保修(零件和人工),由您当地的 Haas 专卖店提供支持。