My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Berendezések vásárlása
  2. Haas fűrészek

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    CSAK KÍNAI JÜAN
 

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

Haas karbid hidegfűrész, ∅0,39" - ∅3,15" kapacitás

Növelje a műhely termelékenységét és pontosságát a Haas HCS-80-CE karbid hidegfűrész segítségével, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen az automatizált fémforgácsolás szigorú követelményeinek. A pontosságra tervezett karbid hidegfűrészünk sima, tiszta vágásokat biztosít számos fémen az acéltól az alumíniumig. A HCS-80-CE változó forgácsolási sebességet, automatikus előtolást és gyorsjáratokat kínál a nagy termelékenység érdekében.

  • Forgácsolási tartomány, kerek – Ø0,39 hüvelyk – Ø3,14 hüvelyk (Ø10 – Ø80 mm)
  • Forgácsolási tartomány, négyzetes – 0,39 hüvelyk – 2,36 hüvelyk (10–60 mm)
  • Automatikus forgácskihordó
  • Porgyűjtő eszköz
  • Ködszóró rendszer
  • Satunyomás-szabályozó
  • Automatikus kenés

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
Gépek összehasonlítása
  • Konfiguráció
  • Műszaki adatok
  • Gépinformáció
  • Termékgarancia

ALAPKIÉPÍTÉS

KÜLSŐ VÉDELEM

CE szabvány, teljesen zárt védelem

ELEKTROMOS JELLEMZŐK

CE elektromos biztonság
Ajtónyitás automatikus kikapcsolás 
Fő meghajtó állandó mágneses motorja
Inverter

TERMÉKFUNKCIÓK

Automatikus forgácsszállító (spirálos típus)
Motorizált forgácskefe
Porgyűjtő eszköz
Ködszóró rendszer
Szekrény légkondicionáló
LED munkavilágítás

ANYAGELŐTOLÁS

Szervoelőtolás
Egyszerű görgős asztal

HIDRAULIKA

Autom. forgácsszállító (spirálos típus)
Satunyomás-szabályozó
Felső befogás
Hidraulikus hűtőventilátor
Automatikus kenés

Forgácsolási tartomány SAE Metrikus
Forgácsolási tartomány kerek Ø0,39 hüvelyk - Ø3,14 hüvelyk Ø10 - Ø80 mm
Forgácsolási tartomány négyzetes 0,39 hüvelyk - 2,36 hüvelyk 10 mm - 60 mm
A levágó darab legrövidebb hossza 0,2 hüvelyk 5 mm
Legrövidebb maradék hossz automatikus üzemben 2,55 hüvelyk+a 65 mm+a
A legrövidebb maradékhossz egyéni vágással 1,18 hüvelyk+a 30 mm+a
Teljesítményjellemzők SAE Metrikus
Teljes csatlakoztatott terhelés 24 le 18 kW
A fűrészmotor teljesítménye 14,6 le 11 kW
Hidraulikus motor 3 le 2,2 kW
Forgácsolási sebesség, fokozatmentes 30 - 160 ford./perc 30 - 160 ford./perc
Fűrész előtolási sebessége 0,011 - 1,2 hüvelyk/mp 0,3 - 30 mm/mp
Gyors mozgás 5,9 hüvelyk/mp 150 mm/mp
Automatikus előtolási hossz, egy járat 31,5 hüvelyk 800 mm
Automatikus előtolási hossz, több járat 393,66 hüvelyk 9999 mm
Fűrészlap SAE Metrikus
Fűrészlap átmérője Ø12,4 hüvelyk Ø315 mm
Fűrészlap furata Ø1,25 hüvelyk Ø32 mm
Fűrészlap vastagsága 0,078 hüvelyk - 0,009 hüvelyk 2 mm – 2,3 mm
Méretek és súly SAE Metrikus
Hossz 90,55 hüvelyk 2300 mm
Szélesség forgácsszállítóval együtt 88,97 hüvelyk 2260 mm
Magasság 87 hüvelyk 2210 mm
Anyagtartó magassága 36,4 hüvelyk 925 mm
Teljes tömeg ≈8708 font ≈3950 kg

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Telepítés
  • Kezelői kézikönyv
  • TERMÉKGARANCIA

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas termékgarancia – 1 év

Ez a termék 1 éves teljes garanciát – alkatrészdíj és munkadíj –tartalmaz a helyi Haas gyárfiók részéről.
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
Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.