My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Echipament pentru atelier
  2. Ferăstraie Haas

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    DOAR CNY
 

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Ferăstrău de tăiat la rece cu disc din carbură Haas, capacitate de ∅0,39" - ∅3,15"

Sporiți productivitatea și precizia atelierului cu ferăstrăul de tăiat la rece cu disc din carbură Haas HAB-80-CE, conceput pentru a îndeplini cerințele riguroase ale tăierii automate a metalelor. Proiectat pentru precizie, ferăstrăul nostru de tăiat la rece cu disc din carbură asigură tăieturi fine și precise pe o varietate de metale, de la oțel la aluminiu.  HCS-80-CE oferă viteze de așchiere variabile, avans automat al materialului și curse rapide pentru productivitate ridicată.

  • Interval de tăiere, rotund – Ø0,39 in - Ø3,14 in (Ø10 - Ø80 mm)
  • Interval de tăiere, rectangular – 0,39 in - 2,36 in (10 mm - 60 mm)
  • Transportator de șpan automat
  • Dispozitiv de colectare a prafului
  • Sistem de pulverizare ceață
  • Regulator de presiune a menghinei
  • Lubrifiere automată

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
  • Configurare
  • Specificații
  • Informații despre mașină
  • Garanția produsului

CONFIGURARE STANDARD

PROTECȚIE EXTERIOARĂ

Protecție complet închisă conform standardului CE

FUNCȚII ELECTRICE

Siguranță electrică CE
Oprire automată deschidere ușă 
Motor cu magnet permanent pentru acționarea principală
Invertor

FUNCȚII PRODUS

Transportor de șpan automat (tip spiralat)
Perie de șpan motorizată
Dispozitiv de colectare a prafului
Sistem de pulverizare ceață
Aer condiționat compartiment
Lampă de lucru cu LED

ALIMENTAREA CU MATERIALE

Avans servo
Masă simplă cu role

HIDRAULICĂ

Transportor de șpan automat (spiralat)
Regulator de presiune a menghinei
Fixare superioară
Ventilator cu răcire hidraulică
Lubrifiere automată

Interval de tăiere SAE Metric
Interval de tăiere rotund Ø0,39 in - Ø3,14 in Ø10 - Ø80 mm
Interval de tăiere rectangular 0,39 in - 2,36 in 10 mm - 60 mm
Cea mai scurtă lungime a piesei tăiate 0,2 in 5 mm
Cea mai scurtă lungime rămasă în funcționarea automată 2,55 in+a 65 mm+a
Cea mai scurtă tăietură individuală de lungime rămasă 1,18 in+a 30 mm+a
Caracteristici de performanță SAE Metric
Sarcină totală conectată 24 hp 18 kW
Puterea motorului ferăstrăului 14,6 hp 11 kW
Motor hidraulic 3 hp 2,2 kW
Viteză de așchiere infinit variabilă 30 - 160 rpm 30 - 160 rpm
Viteză de avans fierăstrău 0,011 - 1,2 in/s 0,3 - 30 mm/s
Mișcare de deplasare rapidă 5,9 in/s 150 mm/s
Lungime de avans automat al materialului, o singură cursă 31,5 in 800 mm
Lungime de avans automat al materialului, cursă multiplă 393,66 in 9999 mm
Lamă de ferăstrău SAE Metric
Diametru lamă de ferăstrău Ø12,4 in Ø315 mm
Alezajul lamei de ferăstrău Ø1,25 in Ø32 mm
Grosime lamă de ferăstrău 0,078 in - 0,009 in 2 mm - 2,3 mm
Dimensiuni și greutate SAE Metric
Lungime 90,55 in 2300 mm
Lățime, inclusiv transportorul de șpan 88,97 in 2260 mm
Înălțime 87 in 2210 mm
Înălțime suport material 36,4 in 925 mm
Greutate totală ≈8708 lb ≈3950 kg

DOCUMENTE TEHNICE

DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schiță
  • Instalarea
  • Manual de utilizare
  • GARANȚIA PRODUSULUI

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Garanția produsului Haas - 1 an

Acest produs include o garanție de 1 an - piese și mână de lucru - cu asistență din partea Reprezentanței Haas locale.

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.