My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HCS-80-CE Carbide Cold Saw

  1. Werkstattausrüstattung
  2. Haas Sägen

HCS-80-CE Carbide Cold Saw

    NUR CNY
 

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Haas Hartmetall-Kühlsäge, ∅0,39" – ∅3,15" Tragfähigkeit

Steigern Sie die Produktivität und Präzision in Ihrer Werkstatt mit der Hartmetall-Kaltsäge HCS-80-CE von Haas, die speziell für die hohen Anforderungen der automatisierten Metallbearbeitung entwickelt wurde. Unsere auf Präzision ausgelegte Hartmetall-Kaltsäge sorgt für glatte, saubere Schnitte bei einer Vielzahl von Metallen, von Stahl bis hin zu Aluminium. Die HCS-80-CE bietet variable Schnittgeschwindigkeiten, einen automatischen Materialvorschub und schnelle Eilgänge für eine hohe Produktivität.

  • Schnittbereich, rund – Ø 0,39 Zoll – Ø 3,14 Zoll (Ø 10 – Ø 80 mm)
  • Schnittbereich, rechtwinklig – 0,39 Zoll – 2,36 Zoll (10 mm – 60 mm)
  • Automatischer Spiral-Späneförderer
  • Staubauffangvorrichtung
  • Nebelsprühsystem
  • Schraubstockdruckregler
  • Automatische Schmierung

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
  • Konfiguration
  • Technische Daten
  • Angaben zur Maschine
  • Produktgarantie

STANDARDKONFIGURATION

AUSSENSCHUTZ

Vollständig geschlossener Schutz nach CE-Standard

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Elektrische Sicherheit nach CE
Automatisches Ausschalten bei Türöffnung 
Permanentmagnetmotor des Hauptantriebs
Wechselrichter

PRODUKTMERKMALE

Automatischer Späneförderer (Spiraltyp)
Motorisierte Spänebürste
Staubauffangvorrichtung
Nebelsprühsystem
Schaltschrank-Klimaanlage
LED-Arbeitsplatzleuchte

MATERIALVORSCHUB

Servovorschub
Einfacher Rollentisch

HYDRAULIK

Automatischer Späneförderer (Spirale)
Schraubstockdruckregler.
Obere Festklemme
Hydraulisches Kühlgebläse
Automatische Schmierung

Schnittbereich SAE Metrisch
Schnittbereich rund Ø0,39 Zoll - Ø3,14 Zoll Ø10 - Ø80 mm
Schnittbereich rechtwinklig 0,39 Zoll – 2,36 Zoll 10 mm - 60 mm
Kürzeste Länge des Abstechwerkzeugs 0,2 Zoll 5 mm
Kürzeste Restlänge im Automatikbetrieb 2,55 Zoll+a 65 mm+a
Kürzeste Restlänge Einzelschnitt 1,18 Zoll+a 30 mm+a
Leistungsmerkmale SAE Metrisch
Gesamtanschlussleistung 24 hp 18 kW
Leistung des Sägemotors 14,6 hp 11 kW
Hydraulikmotor 3 hp 2,2 kW
Schnittgeschwindigkeit, unendlich variabel 30 – 160 U/min 30 – 160 U/min
Sägevorschubgeschwindigkeit 0,011 – 1,2 Zoll/s 0,3–30 mm/s
Schnellvorlauf 5,9 Zoll/s 150 mm/s
Automatische Materialvorschublänge, Einzelhub 31,5 Zoll 800 mm
Automatische Materialvorschublänge, mehrmaliger Hub 393,66 Zoll 9999 mm
Sägeschneide SAE Metrisch
Durchmesser der Sägeschneide Ø12,4 Zoll Ø315 mm
Bohrung der Sägeschneide Ø1,25 Zoll Ø32 mm
Dicke der Sägeschneide 0,078 Zoll – 0,009 Zoll 2 mm - 2,3 mm
Abmessungen und Gewicht SAE Metrisch
Länge 90,55 Zoll 2300 mm
Breite inkl. Späneförderer 88,97 Zoll 2260 mm
Höhe 87 Zoll 2210 mm
Höhe der Materialstütze 36,4 Zoll 925 mm
Gesamtgewicht ≈8708 lb ≈3950 kg

TECHNISCHE DOKUMENTE

TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Installation
  • Bedienerhandbuch
  • PRODUKTGARANTIE

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas Produktgarantie – 1 Jahr

Dieses Produkt umfasst eine vollständige 1-Jahres-Garantie – Teile und Arbeitsleistung – mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.